采用 HYDAC 电缆固定件,确保您的设备表现卓越,长行无忧 为风力涡轮机中的电缆提供最佳固定方案
绝不甘于尾随潮流,而是引领风潮!HYDAC 的固定系统兼具创新性、定制化及安全性。无论是用于立管还是环路,HY-ROFLEX 都是应对该应用场景中所有已知挑战的优选解决方案。量身定制的品质,确保最大限度提高系统可用性。立即了解详情!
以风力涡轮机安全为核心 - 采用灵活创新的 HY‑ROFLEX 固定技术
您的电缆固定件是否真正安全,能避免短路和火灾隐患?市面上的解决方案多种多样 - HYDAC 提供创新固定技术
从简单的电缆扎带到梯架系统,再到塑料或木质铣削件 - 借助针对风力涡轮机的固定技术,您将无所不能。所有传统解决方案的通病:
- 过多的松散部件使得组装更为困难。
- 由于缺少永久式预紧,电缆可能会滑落。
- 电缆受损,导致短路。
- 防火机制也经常缺位。
我们是您前行的助力器:为您的风力涡轮机提供顶级电缆固定件
不论何时何地需要安全铺设电缆:HYDAC 自有妙计!我们的模块化系统专为塔内立管安装与环路中电缆铺设而精心设计。凭借种类丰富的固件元件,即便时间紧迫,我们也能完成定制化的按需生产。
面对风力发电行业的挑战,我们展现出高度的灵活性。根据您的要求,所有组件均可组合和调整。安全是我们首要任务之一:HY‑ROFLEX 有效避免短路和火灾风险——让您的风力涡轮机安全无忧!
为您的风力涡轮机提供耐用且安全的固定技术
HYDAC 立管电缆固定件
水平与垂直塔内电缆的快速简易安装 - HY‑ROFLEX 月牙形电缆束固定器及系列条带,是风力涡轮机中固定电力电缆和供电电缆的各种固定支撑系统的一部分。
HYDAC 环路电缆固定件
优化电缆分布的必备工具:HY‑ROFLEX 星型及固定星型固定技术,优化从机舱到塔筒的电缆走向。告别扭曲和缠绕 - 出色的固定性极大减少了电缆绝缘磨损。