水处理:实现更高可持续性的关键 使用预过滤工艺用水保护系统
从河流、湖泊、水井、海洋和地下获取的水被用作工业中各种工艺流程的进水。对原水进行精细过滤处理是确保系统高效运行的关键。处理过的水可以用作冷却水、膜进料水、喷淋水或工艺用水等。如果让未经过滤的原水进入系统,那将造成严重的后果。可避免的后果。由于自动反冲洗过滤器、内联过滤器和筛篮式过滤器可以提供可靠的帮助。如何使用它们,用在何处,以及贻贝在整个应用场景中所扮演的角色,这里都将予以详细的说明!
预过滤是水处理的关键步骤哪种过滤器才能真正解决您的燃眉之急?
无论是自动反冲洗过滤器、内联过滤器还是筛篮式过滤器,都可以使用我们的过滤器查找功能找到适合您应用的过滤器。因为清洁的工艺用水将使整个系统受益。
利用水循环技术实现工艺回路的可持续发展 这将最大限度地减少了淡水消耗和废水排放
冷却水
使用冷却水常常会导致在热传递表面形成涂层,这会妨碍热量传递,加速腐蚀和磨损。随着时间的推移,累积的沉积物会损坏系统组件,如测量设备和管道配件,并可能导致系统承受更大的压力损失。所有这些都会增加维护工作量,并降低系统的成本效益。为了防止在淡水和循环水中发生这种情况,我们使用自动反冲洗过滤器、筛篮式过滤器和内联过滤器进行全流量过滤和离线过滤。
工艺用水
许多工业部门在生产过程中都会使用工艺用水,例如作为冷却水、洗涤水、锅炉给水或超纯水。从河流、湖泊、海洋或地下收集的水最初都含有颗粒物、溶解物质以及微生物。这些污染物需要精细过滤——我们的内联和反冲洗过滤器将在水处理过程中为您提供支持,提高您系统的盈利能力。
废水
在市政和工业废水处理厂中,常常用宝贵的饮用水来进行一般清洁和维护工作。但对来自二级澄清池的水进行处理是明智之举——因为这可以避免浪费饮用水。无论在干燥天气还是下雨天,排放的水几乎都清澈透明,悬浮颗粒物的含量极少。然而,这并不适合直接用作服务用水。我们的工业用水过滤器可以处理未溶解有机物和无机物质,防止它们阻塞系统。
Friedrich Wilhelm,HYDAC 工艺技术技术销售部项目经理
虽然生产过程中颗粒污染的类型千差万别,但去除这些颗粒的方法同样多种多样。要选择合适的方法,首先需要了解固体颗粒负荷和工艺数据。同时还需要明确过滤的目标。无论我们在分离技术方面拥有多少信息和经验,新的挑战总是会不断出现,这些挑战需要新的技术和解决方案,因为没有任何两项应用是完全相同的。
贻贝堵塞冷却水回路如何通过预测性过滤应对贻贝的侵扰
近年来,入侵性贻贝物种在淡水、咸水及半咸水中有扩散趋势。其中两种贻贝特别引人注目——斑马贻贝 (Dreissena polymorpha) 及其狡猾的亲戚——斑驴贻贝 (Dreissena rostriformis bugensis)。这两种贻贝原产于黑海,但它们通过压载水不经意间几乎传播到了全世界,并通过自然水循环进入了植物中。贻贝越多,它们给系统造成的问题就越多。清理受感染的系统非常耗时,而且常常需要完全关闭整个系统。
要杀死这些贻贝及其幼虫,通常会使用化学方法(如氯化钾/过氧化氢)。这些化学品无疑可以杀死这些海洋生物,但在材料耐受性、无用残留物以及健康风险方面并不值得表扬。简而言之,使用化学方法确实有效,但它极具争议性,同时成本高昂。如果采取预防措施,成本会降低,而且更可预测。成功的关键:过滤。
以强大的保护,抵御来自海洋的小小入侵者 通过最佳水处理,实现清洁的工艺用水
为脆弱的系统提供粗略保护
我们的自动反冲洗过滤器 AutoFilt® RF3 能滤除大量贻贝束及部分贻贝幼虫。它的连续额定流量可达 7,500 m3/h。在过滤过程中,水流从内向外流经带有 50 µm 过滤精度的楔形网滤芯。这将为您的系统提供最佳保护,防止贻贝大量聚集。
筛篮式防护可阻止贻贝幼虫入侵
为了阻止贻贝大量扩散,需要从系统中把贻贝幼虫过滤出来。AutoFilt® RF14 系列可显著提高贻贝幼虫的过滤效果。自清洁筛篮式过滤器的过滤精度更高。当标准过滤精度达到 20 µm 和 40 µm 时,大约 95% 的贻贝幼虫即可被清除。
组合解决方案几乎可以 100% 消灭贻贝幼虫
自动过滤器和 UV 消毒相结合,几乎可以灭杀所有贻贝幼虫,只要剂量足够,微生物在几分之一秒内就会被杀灭。我们的组合解决方案能永久性减少贻贝侵扰、缩短系统停机时间、减少维护需求及降低过高的成本。水过滤过程中无需使用任何化学品。
我们的水处理解决方案
AutoFilt® 自动反冲洗过滤器
我们的自动反冲洗过滤器已在市场上立足多年——这主要归功于其出色的效率。只需一次性投资支出,无需运营费用。使用过滤器自清洁功能,意味着您将不再需要进行这些维护,可以省去更换滤芯和滤网的成本。
内联过滤器和筛篮式过滤器
我们的内联过滤器和筛篮式过滤器能够有效去除各种固体颗粒。您可以根据特定的过滤任务和工艺条件,对多种型号和过滤材料进行最佳调整。
您的优势
- 温度高达 400 °C
- 压力高达 1000 巴
- 高品质过滤材料,由 Chemicron® 金属纤维或金属丝网,以及 Processmicron® 塑料纤维或玻璃纤维制成
- 过滤精度从绝对 1 µm 到 10000 µm 不等
- 流量高达 3600 m3/h
- 撬装设备/系统解决方案和特殊定制解决方案
撬装设备解决方案和定制产品
无论是处理高流量、结合粗过滤和精细过滤,还是在热交换器中使用过滤器,我们都能提供定制化系统解决方案。为实现最佳水过滤效果,我们根据您的需求为您量身定制解决方案。
您的优势
- 过滤器和热交换器来自单一来源
- 定制设计
- 非常适合改装现有系统
瑞士一项重大项目中的水处理工作: Circulago地热发电与建筑技术的探索先锋
在涉及深层地热能、湖水能源及工业余热利用等现代产热过程中,经常会使用到热交换器和大型热泵(水-水热泵)。它们需要受到保护,以防止污染导致过早磨损。
HYDAC 可支持开创性的大型项目,比如“Circulago”。在这个项目中,瑞士的楚格和巴尔小镇利用楚格湖的水来发电并控制住宅的温度。目的是提高可再生能源的比例。通过为热交换器提供最佳保护,可确保系统进行最佳温度传输和平稳的运行。这包括四个 HYDAC 自动反冲洗过滤器,它们用来过滤水中的沙子和生物材料。它们可实现大面积过滤,从而轻松处理大量的水,并能 100% 自动清洁。