用于先导控制的阀门技术 依靠 HYDAC 来配置先导控制系统
HYDAC 的创新阀门技术值得您信赖。在将电子信号动态转换为液压功能方面,我们的组件和系统始终表现出色。因此,即使是最细微的信号变化,精准控制也能使机器进行准确的响应。
为您的先导控制系统提供动态、坚固且节省空间的阀门解决方案
空间优化 先导控制系统需要能够节省空间的液压解决方案
重量限制和空间受限会对先导控制系统的集成方式产生重大影响。尤其是在小型挖掘机中,空间严重不足。这意味着,最节省空间的液压解决方案是首选,而紧凑设计的阀门解决方案需求量很大。
有效性与动态性 阀门解决方案,适用于要求苛刻的应用环境
为了提高机器的可用性,即使在多变的环境条件下,也必须使用坚固耐用的阀门。减少泄漏损失,保证在紧急情况下蓄能器的有效供应,以及系统的高效尺寸设计也发挥着重要作用。还有一个重要因素:要快速改变方向,就需要动态阀门。
自动化 创新的比例技术是自动化解决方案的基础
只有当用户能够切换到手动操作模式,并切身感觉到控制水平不亚于传统解决方案时,他们才能接受自动化机械。部分自动化趋势及辅助系统的引入正迫使工作液压系统转向电液远程控制系统。所用的比例阀必须满足严格的要求。
降低成本 复杂的先导控制阀块会导致成本增加
如果先导控制系统直接由工作液压系统供压,则需要一个减压阀。向该阀的主接口施加了高达 420 巴的满级工作压力。这意味着先导控制阀块必须由钢材制成。与铝制组件相比,这尤其增加了成本,特别是在复杂阀块中。在创新设计中,可以使用更轻巧、更便宜的阀块以降低成本。
优化的阀门解决方案,可满足您的各种要求HYDAC 解决方案专用于解决您的挑战
上述挑战激励我们不断开发阀门解决方案——尤其是在比例技术方面。基于这一产品系列,HYDAC 不仅可以使用单个组件,而且还可将不同组件(如液压蓄能器、集成式过滤器和传感器)组合在一起,形成集成式控制系统。
我们的解决方案:HYDAC 比例阀和开关阀
我们的电磁阀独具特色,为您带来诸多优势
HYDAC 的比例减压阀和换向阀系列产品用于先导控制系统,提供的组件能在最小空间内实现高功率密度。开关与比例阀基于高质量螺线管,其设计能适应移动机械所处的恶劣环境条件。所使用的电磁系统已经过许多环境测试,这足以证明这些组件在该应用领域的稳健性。它们不再需要进行繁琐的测试,因此简化了您的机器使用阀门的审批流程。凭借其低电感特性,这些紧凑型螺线管实现了既灵敏又强大的切换特性。
比例压力控制阀用于电液驱动的先导控制
因始终坚持直接作用的构造原则,HYDAC 用于先导控制系统的比例压力控制阀在降低泄漏方面表现出色。在依靠蓄能器为先导控制系统供压的紧急操作情况下,这一特点尤为有利。宽泛的电抖动参数范围可用于远程控制比例阀,使用户能够在先导压力中产生特定级别的噪声。液压抖动减少了主阀芯处的磨损,从而改善了性能曲线中的迟滞现象。这直接导致机器受到精确控制,并为轻松实现辅助和自动化系统奠定了基础。低电感与宽泛的标称容量范围相结合,使先导阀具有高度动态性,从而提升了整体工作液压的响应速度。
探索我们丰富的阀门系列,满足您的先导控制需求
HYDAC 比例压力控制阀适用于从小型挖掘机到矿用挖掘机等各类应用。
HYDAC 比例压力控制阀 PDRC04T30D-01
该阀门可以产生高达 4 l/min 的先导流量,并且可以用于 20 吨左右的挖掘机。
HYDAC 比例压力控制阀 PDRC05S30A-14
HYDAC 减压阀适用于高达 12 l/min 的先导流量和 20 吨到 100 顿左右的挖掘机。这款产品尺寸独特,性能卓越,令人印象深刻。
HYDAC 比例压力控制阀 PDR08-02
配备紧急启动选项:HYDAC 阀适用的先导流量高达
17 l/min,用于 20 吨至 100 吨的挖掘机。
HYDAC 比例压力控制阀 PDR10830
用于 100 吨及以上的矿用挖掘机时:该阀适用于 40 l/min 的液压流量,并配备紧急启动选项。
HYDAC 开关阀确保电路安全
HYDAC 开关阀 WK08C-55 或 WK08L-55
流量达 17 l/min 或 22 l/min 时——配备紧凑型线圈,以缩小控制歧管中的模块尺寸。
HYDAC 开关阀 WK06J
超小型阀门和电磁系统:HYDAC 开关阀 WK06J 设计紧凑,电磁电感经过优化,开关时间短,令人印象深刻。
HYDAC 减压阀具有更出色的抗污染特性,专用于从高压液压装置向先导控制系统供压
HYDAC 减压阀 DR06-01
结构极为紧凑的 HYDAC 减压阀 DR06-01 适用于高达 15 l/min 的流量。
HYDAC 减压阀 DR08P-01
先导控制阀适用的流量高达 60l/min,由于使用了特殊材料,具有特别的耐污染性能。
HYDAC 减压阀 DR10X-01
流量高达 30 l/min 时:将高压接头移至安装在外轮廓上的螺纹接头,可使用更轻、更经济的铝块。