TTControl | MATCH 硬件和软件包

适用于面向未来的移动机器开发

HYDAC Software 与 TTControl 通过组合硬件和软件包扩展移动机器开发的产品范围。这些包可帮助您经济高效地快速开发出极其可靠且功能安全的电子控制系统。这些包完美结合在一起。这使得复杂车辆和机器控制系统能够高效地实施安全相关应用,符合 V-model 标准,时间缩短多达 50%。您是否准备好将移动机器提升到一个新水平?继续阅读,了解我们的硬件和软件组合包如何帮助您开发安全高效的解决方案。

完美结合:智能硬件和创新软件合二为一

MATCH Hardware 为您的特定机器项目提供最佳系统电子解决方案:每个硬件都配有完美匹配的嵌入式软件。提供六个相互构建的包。每个包都涵盖不同级别的复杂性和工作任务。

主要亮点:这些包可通过附加软件工具和插件进行扩展,助力您以高精度满足所有机器控制的特定要求。
 

入门提示

MATCH Explorer 包。当购买硬件组件时,我们免费提供 MATCH 功能安全软件开发的基本许可证。

下载我们的产品手册,详细了解所有包。

立刻下载产品手册

下载