HYDAC 传动阀 特种用途阀门技术的专业合作伙伴
高效提升性能:我们针对您在传动应用中遇到的具体阀门技术挑战,提供建议和解决方案。立即下载我们的宣传册,找到适合控制各种传动功能的定制阀门。
优化安装空间,简化集成 阀门技术设计紧凑,易于集成
结构复杂性增加 - 空间减少:对移动机器的要求不断增加,导致了安装空间受限和重量限制。除了占用不必要的空间外,笨重的组件也使装配过程变得更加复杂。这使得紧凑型阀门技术变得更加重要,因为它具有易于集成的特性。
抗污染 即使在高 ISO 等级下也能提供出色性能。
当今各行业对阀门的要求都很高 - 尤其是在性能方面:系统停机时间和维护间隔时间短都会耗费时间和金钱。因此,无论负载如何,组件都必须具有较长的使用寿命和高性能。这是保持竞争力的唯一途径。
可靠性 组件坚固耐用才能实现最佳性能
无论是在森林或城市环境中,还是在采矿和露天开采中:温度变化、湿度和振动等恶劣环境条件常常导致子系统出现问题。这就意味着对坚固可靠的组件和子系统的需求日益增长,即便在苛刻的应用中也能提供其全部功率密度。
我们的解决方案:HYDAC 阀门技术——根据您的需求量身定制离合器控制期间实现精准且动态的换挡操作
HYDAC 为控制动力换挡和双离合变速器提供量身定制的阀门解决方案,助您有效提升性能。凭借多年的丰富经验,我们针对多种传动功能提供各类比例和液压机械阀门产品系列。
可靠稳定、重复性好、动态响应、精确无误
我们的库存备有适用于每个子功能的合适阀门。籍此,我们在离合器控制或传动制动控制过程中实现了可控、精准且动态的换挡操作。密集型测试确保持续优化——采用 HYDAC 传动阀,油液污染和泄漏风险都将降至最低。我们的阀门在冷启动性能方面也进行了优化。
产品设计紧凑,具有高功率密度,这无疑为您带来诸多优势从换挡时间、压力损失、迟滞、集成简便性、调试,到安装空间优化
除了关键功能性指标,如换挡时间、压力损失和迟滞之外,我们还注重简化集成、调试过程以及减少所需的安装空间。我们紧凑而坚固的设计具有高功率密度,能应对所有这些挑战。为简化调试过程,我们还能够通过二维码提供单个阀门的测量数据。
HYDAC 产品系列适用于控制动力换挡或双离合变速器了解我们坚固耐用的组件
尽管有标准控制逻辑,但却必须根据传动类型或功能的不同需求对阀门技术进行相应的调整。我们能为您量身打造智能解决方案,以满足变速器各种严苛的要求。
满足高流量要求的 HYDAC 比例压力控制阀
HYDAC 的大截面阀门可确保在加载/释放离合器时压力损失最小。HYDAC 提供不同的控制压力,以改善微动性能并实现恒定的换挡操作。我们的使命:以无与伦比的紧凑设计提供极低泄漏的先导式和直动式阀门。
用于动力换挡阶段的 HYDAC 比例压力控制阀
使用较小的直动式阀门可确保通过控制流量来控制离合器的加注。线性、略微下降的压力控制特性曲线使离合器片的应用更加平稳,因此,实现了参数化的换挡特性
具有反向性能曲线的 HYDAC 比例压力控制阀
反向性能曲线确保在故障情况下(例如,电缆断裂时)可以保持最大离合器压力。我们既提供适用于高流量的先导式解决方案,也提供适用于低流量的直动式解决方案。在最大电流速度下,压力可减至零。
HYDAC 3/2 换向阀适用于控制离合器的打开和关闭
HYDAC 的紧凑型 3/2 换向阀具有高功率密度,可作为同安装空间中比例压力控制阀的替代方案使用。优点:您将享受到相当简单的换挡功能。
HYDAC 系统压力阀 - 机械式与电气式
HYDAC 系统压力阀在整个流量范围内提供恒定的系统压力。提供液压机械式和比例阀两款所有阀门均设有独立的泄压口,可在不受背压影响的情况下为齿轮液压系统供压。
哪种阀门适合您?获取详细信息,查找为您量身定制的解决方案!