HYDAC 液压训练器 用于一流、实操液压设备训练的现代训练设备
为了支撑理论学习并提供训练,HYDAC 开发了实操 HHT2 液压训练套件。
实操液压设备,兼具现代化与交互性
液压训练器 HHT2 采用 HYDAC 当前生产的坚固组件以及工业级设计,是液压学主题领域的综合性全方位策略,包含丰富的选项与相应的训练练习。
相关人员可根据不同需求选择不同的作业套件,因此可学习液压设备领域主题的各类内容:
- 手动操作的标准液压系统
- 电动液压设备
- 比例技术
- 测量设备
- 用于各类开放和闭环任务的 PLC 套件
- 扩展连接性的数字套件 4.0
可独立使用的一个或两个工作站可将所有液压训练任务映射至一台设备上。液压训练器 HHT2 将液压设备内容转化为一种实践体验,可同时容纳六名学员,并以趣味方式快速、简单、直观地应用理论知识。
HYDAC 液压训练器采用坚固组件,提供综合性全方位策略。所有液压训练任务均可映射至一台设备上。
技术特征、液压训练器 HHT2
动力装置
- 速度控制型 KINESYS 动力装置,230 V / 50 Hz,无需三相电流
- 低噪声泵(1 米处噪声 <50 dBa)
- 每个工作站的流量为 3.7 l/min
- 可单独切换压力端口
- 最大压力限值不可调节
- 切换时储罐自动降低压力
- 可按需提供其他电压范围
组件
- HYDAC 产品系列工业组件(实际应用)
- 可自由放置于特定形状墙体
- 专利安装系统
- 采用阳极氧化铝块,外观精美
立足数字化时代,永不过时数字知识的实用教学
数字化进程迅猛发展,没有放缓的迹象,在技术学徒计划领域也不例外。
这使得机电一体化、电气工程、机械工程和生产技术领域对数字信息处理专业知识的需求日益增长。因此,任何希望提供面向未来的技能培训的专业人士都需要将最新的数字技术整合到他们的培训策略中。
为满足此要求,HYDAC 已将数字套件 4.0 添加至 HYDAC 液压训练器。
- 将所有电子组件集成在单独的机架中
- 收集、描述、传输与保存测量数据
- 可通过简单、实用的方式教授处理测量数据的正确方式。
- 集成 HYDAC 组件,例如传感器与接口,因此可轻松实现与其他 HYDAC 套件的交互
- 所用软件根据客户需求定制,并可根据客户要求进行灵活调整。
此系统操作简便,主要用于训练目的,用户能够体验与实际工作直接相关的场景,从而提出各种解决方案与行动策略。
HYDAC 液压训练套件助力我们为未来数字世界的作业做好充分准备。
技术特点与附件,数字套件 4.0
- 19 英寸滚动轮架
- 便携式数据记录器 HMG 4000 支架
- 内置 PLC
- CSI-C-11——兼容 i4.0 的状态传感器接口,用于基于流体的机器状态监控
- 用于矿物油基流体的 CS1320 污染传感器
- IO-Link Master
- HPT 1446S——兼容 i4.0 的智能压力变送器
- AS 1008 Aquasensor
- DATA+边缘计算设备
- 配件线缆
- 配有主开关的开关柜
- 易于扩展
HYDAC 液压训练套件优势一览
- 实操液压训练设备,配备坚固组件,采用工业级设计,由先进制造商 HYDAC 打造
- 液压作业套件可按需选择,因此适用于学习各类主题内容
- 知识概念条理清晰,内容全面,一站式来源:训练器、动力装置、组件、训练任务与联系人
- 形式与功能的成功结合
- 液压训练设备配备变速驱动装置,安静节能
- 操作简单免工具回路设计
- 坚固耐用的低泄漏 工业连接器
- 模块化设计,便于灵活调整与扩展
- 可定制集成其他组件,直接、方便
- 抽屉式机柜与软管支架,可实现清洁存放
- 可提供现场专家调试与指导
HYDAC 可为液压训练器 HHT2 提供更多服务
- 训练设备可使用多种训练练习
- 调试套件
- 由 HYDAC 为您的液压训练设备提供维护服务
- 基础液压训练课程
- 高级液压研讨会
- 液压系统与控制技术
- 专家服务相关研讨会
- 特别在线学习课程
常见问题解答 (FAQ)
训练器的噪声有多大?训练器开启时会影响对话或解释说明吗?
液压训练器设计之初,噪声水平是需要特别考量的因素。系统配备可调频装置,声压级达到 46 至 50 dBA(1 米处)。也就是说,训练器开启后,不会对交谈产生任何影响。
此设备需要何种电源?
液压训练器的集成电源兼容普通插座(1x 230 V,50 Hz)。因此无需三相连接。也可提供其他插座与电压选项,请联系我们了解更多信息。您可以在我们的 HHT2 液压训练器产品目录中了解更多信息。
另外,移动训练器的动力装置需要三相电(3x 400 V,50 Hz),并且需要 CEE 400 V 16 A 插座。参见产品目录:负载感应。
训练器可在何种压力范围与流量范围内运行?
液压训练器的电源转换器可为每个工作站提供的流量为 3.7 l/min。练习时的运行压力为 0 至 60 巴。压力限值为 70 巴。您可以在我们的 HHT2 液压训练器产品目录中了解更多信息。
我需要注入何种油液?动力装置需要多少油液?
液压训练器储罐的容量为 20 升。储罐使用 ISO VG 32 清洁油液(符合 DIN 51524 T1 + T2 标准的液压油,油温 40°C 时粘度范围为 32 mm²/s)。要了解更多信息与启动说明,请参见液压训练器的操作说明。
组件应如何安装至墙体?
要将组件安装至特定形状墙体,请使用特殊设计支架。安装与拆卸阀门无需使用工具。通过紧固系统,组件可自由安装于特定形状墙体。
训练器是否可移动?
液压训练器可移动。训练器配备四个聚酰胺万向脚轮。
它能否能通过门?
可以。您可以推着训练器通过普通的门,不会有任何问题(参见尺寸)。
训练器的重量与大小如何(尺寸)?
训练器重量为 465 千克。
尺寸:2090 mm x 780 mm x 1774 mm(长x宽x高)
我需要一次性购买所有课程与组件吗?训练器涵盖哪些培训领域?
您无需购买所有版本与组件。训练器有不同设计与配置级别。系统采用模块化设计,可根据您的训练需求进行升级与调整。联系我们获取更多信息。
有哪些可用的升级选项?
有多种升级选项可供选择。组件已按照以下类别进行分类:
- 手动操作的标准液压系统
- 电子液压阀
- 继电器开关盒
- 可编程记忆控制器
- 比例技术
- 数字套件 4.0
- 移动控制模块(开放式/封闭式中心)
- 负载感应装置
- 各种功能模块
训练器可供几人进行作业与训练?
我们建议每个工作站的使用人数为三人。训练器配备两个工作站,可供六人舒适学习。
是否可在两侧设置不同回路?两侧功能是否相互独立?
我们的训练器配备两个工作站,每个工作站可使用不同练习与回路。大部分练习中,两侧均可独立运行。每组可按照自己的进度进行操作。
是否为训练器分配了任务?
我们为液压训练器制定了大量任务。任务均已分组,可以 PDF 文件的形式查看。有学生版和教师版。培训练习仅在购买液压训练器时提供。
液压训练器的练习摘录:
- 压力、面积和力等术语
- 力的传递
- 用作液压参数的流量
- 速度、压力和流量之间的关系
- 液压缸(主/从缸、同步运动、保持位置与“追踪”)
- 通过节流阀或供应控制实现速度控制
- 阀门电气引导
- 4/3-换向阀的自保持电路
- 单稳态与双稳态阀的区别
- 处理时延
- 实现循环过程
- PLC 程序的结构
- 在 PLC 程序中使用 SR 元素
- 控制 4/2 与 4/3 换向阀
- 单/双稳态阀的不同控制模式
- 实现不同速度
- 顺序控制
- 传感器的集成(接近开关/压力开关)
- 计时器的使用
除训练任务外,我们还提供了参考书目。您还可以从我们这里购买教材,无需参加研讨会或购买液压训练器。
我是否可以租赁液压训练器?
如果您不需要定期使用液压训练器,或可能只使用一次,我们很乐意为您提供液压训练器的出租服务。所交付的租赁设备将根据您的要求进行确定。
如何驱动或开启阀门?
液压训练器有不同版本。标准版本的液压训练器需通过操纵杆进行手动操控。电动液压训练器通过螺线管和电路来操控阀门。学生需要学习如何为阀门接线,并可使用开关或 PLC 来实现所需操作。