工业部件清洗机的技术清洁度 说到清洁度,不容有丝毫马虎
客户满意度提升、质量要求更严格、成本更低——技术清洁度在工业中发挥着越来越重要的作用。对制造零件和生产机械的要求不断提高。功率密度在增加,而间隙却在减小。HYDAC 拥有庞大的解决方案阵容,是您在技术清洁度及优化工业零件清洗机方面的专家。阅读更多!
我们可以与您携手,提高组件品质!
跟踪技术清洁度VDA 19 – TecSa – ISO 16232 – ISO 18413
在保持一流品质的同时,最大程度地提高产量,这是许多工厂所有者的目标。为了实现这一目标,对组件和系统进行技术清洁度检查已成为重头戏。
我们积极参与清洁度测试指南的制定,这一举动使我们在减少颗粒和薄膜污染方面成为专家。在进行技术清洁度测试的基础上,我们遵循国际标准(如 ISO 16232、ISO 18413)以及贵国或行业协会的具体指南(如 VDA 第 19 卷)。
确定机器和组件的技术清洁度
高质量组件将生产报废率、投诉和返工降到最低,从而为您的工艺可靠性加分。组件的不同特性决定了它们有许多特定的测试要求,为了使您能够始终可靠地确定技术清洁度,我们根据这些特定要求为您提供量身定制的提取装置。
用于测定电子和塑料组件的残留污垢HYDAC 还提供合适的解决方案,为组件进行非破坏性测试,以便之后仍可使用。
自从投放市场以来,我们的产品一直是业界的技术标杆!无论是流体还是干式提取,我们都能帮助您测定残留污垢。立刻联系我们!
我们的解决方案用于对您的组件和系统进行残留污垢分析
HYDAC 中小组件专用提取设备 CTU 1000
通过安装清洁组件来减少交付前故障——得益于 HYDAC ContaminationTest Unit。我们的完整解决方案采用湿式或干式提取方式来确定技术清洁度。
HYDAC 通用组件谱系模块化系统 CTM 1000
HYDAC 的模块化系统使您获得最大程度的灵活性。将流体供应、控制和数据存储供应模块与您选择的提取模块相结合。我们始终乐于为您提供建议。
HYDAC 高流量模块化系统 CTM 3000
适用于 3 至 18 l/min 的提取量:我们的模块化系统旨在分析大型组件的技术清洁度。由于我们的产品具有高度的多样性,我们始终能够为您的应用提供合适的解决方案。
在工业部件清洗机中过滤对于清洁度至关重要的工艺流体
提升组件质量,有效节约资源,并将维护工作量降至最低——我们的高性能工艺液体过滤器为您展示如何实现这一目标。充分利用清洗技术的全部潜能,提高系统效率。
从粗滤到苛刻的精滤(适用于具有最严格清洁度要求的应用),我们的解决方案专为解决您的困扰。
我们的工艺流体过滤解决方案
HYDAC Wombat 滤芯
想要保持工艺流体的最佳清洁度,不妨一试我们的 Wombat 滤芯。搭配 Wombat 过滤器外壳使用,您可以从最佳流体清洁度和较长的使用寿命中获益。了解 Wombat 滤芯的多种优势。
HYDAC Flexmicron 滤芯
无论是高级版、标准版还是经济版系列,凭借我们多样化的滤芯技术,您可以实现高达 99.8% 的过滤效率,从而达到流体的最大清洁度。
HYDAC 过滤袋
为解决挑战而提供合适的解决方案:了解我们的优质过滤袋系列。可靠且易于使用——根据您的清洁度要求选择合适的过滤袋
HYDAC Wombat 过滤器壳
我们的机壳符合最严格的清洁度要求:多种滤芯类型、壳体尺寸和压力范围供您选择。有了 HYDAC WBF,您始终能够灵活地进行选择!
HYDAC MultiRheo 过滤器
高质量标准、明确的过滤精度和高分离值——从低粘度到高粘度的流体应用:我们的滤芯技术能够在工业部件清洗机和冲洗测试台上实现高效颗粒分离。立刻联系我们!
监测和维护冷却液系统
缺乏腐蚀保护、质量问题、工具使用寿命缩短以及因浓缩物使用增加而产生的额外成本——如果水基工业部件清洗机和冷却液系统中的流体参数偏离标称值,就可能会导致一系列深远的后果。
为确保您始终处于安全状态,我们可以实时可靠地监测流体参数,并根据需要自动补充冷却液——在我们的支持下,您每年能节省多达 10%-20% 的浓缩物消耗。
我们的冷却液系统解决方案
HYDAC 冷却液在线测量仪器 FCU 5000
HYDAC FluidControl Unit 是监测水基冷却液系统中关键流体参数的理想合作伙伴。我们的即插即用型解决方案适合现有集中式和分散式系统的改造升级。
HYDAC 多路复用器装置用于监控分散式冷却液系统。
我们的多路复用器装置与 FCU 5000 配合使用,旨在为多个分散式冷却液供应系统提供传感器支持的补给。通过可靠地记录和可视化所有相关数据,减少您的浓缩物消耗。
用于 HYDAC 测量系统和数据存储器的软件模块
利用我们用于冷却液的智能在线监控系统来稳定生产工艺。借助我们专有的 HYDAC 软件 CoolTools,我们可以分析并直观显示您的测量值。您可以通过网络服务器随时直接访问数据。