储罐优化平台 节省空间。减轻重量。节约成本。
HYDAC 为您节省成本与能源——利用创新性 HYDAC 解决方案实现移动机械与多种工业应用的储罐与空间优化。
HYDAC Air-X 技术——节省空间并减少二氧化碳排放的解决方案HYDAC 如何帮助您节省成本和能源
在每个现有的储罐系统中,我们都能发现优化与缩小储罐尺寸的潜力。
- 将储罐尺寸缩小 30–40%
- 降低复杂度与材料使用,从而降低成本
- 二氧化碳排放减少
- 机械可用性更加可靠
- 原装 HYDAC 产品质量
从我们丰富的专业知识与专业工具中受益,例如 FluidCareCenter® 的定制化测试平台和模拟以及现场测量。
移动机械应用示例
挖掘机
数量:20,000
原始储罐尺寸:150 升
每台机械 | 总量 | |
油 | 50 升 | 1,000,000 升 |
钢 | 14 千克 | 280 吨 |
成本*(油+钢) | 59.80 欧元 | 1,196,000 欧元 |
二氧化碳(油+钢) | 241.4 千克二氧化碳 | 4,828 吨二氧化碳 |
*) 油 1 欧元/升;钢 0.7 欧元/千克
轮式装载机
数量:5,000
原始储罐尺寸:104 升
每台机械 | 总量 | |
油 | 24 升 | 120,000 升 |
钢 | 7.5 千克 | 37.5 吨 |
成本*(油+钢) | 29.25 欧元 | 146,000 欧元 |
二氧化碳(油+钢) | 117.1 千克二氧化碳 | 585 吨二氧化碳 |
*) 油 1 欧元/升;钢 0.7 欧元/千克
固定系统应用示例
液压压机
数量:1
原始储罐尺寸:8,600 升
总量 | |
油 | 5,000 升 |
钢 | 389 千克 |
成本*(油+钢) | 7,780 欧元 |
二氧化碳(油+钢) | 22.8 吨二氧化碳 |
*) 油 1.5 欧元/升;钢 0.7 欧元/千克
塑料注射成型机
数量:10
原始储罐尺寸:720 升
每台机械 | 总量 | |
油 | 480 升 | 4,800 升 |
钢 | 400 千克 | 4 吨 |
成本*(油+钢) | 1,720 欧元 | 17,720 欧元 |
二氧化碳(油+钢) | 2.8 吨二氧化碳 | 28 吨二氧化碳 |
*) 油 3 欧元/升;钢 0.7 欧元/千克
HYDAC Air-X 技术能够极大减小储罐尺寸
为减小储罐尺寸,系统需要进行完美的空气分离。这只能通过将储罐与经优化过滤策略相结合才能实现。我们的创新性 Air-X 技术可提供一系列特性,确保在系统中实现空气分离最大化:
- 低排放速度
- 减少储罐中的油液震荡
- 储罐中油液均匀混合
- 从下方流入的流体,可从高于液位的出口流出
- 空气气泡在集成脱气窗口聚结,从而加快分离速度
只有使用 Air-X 技术才能构建更为紧凑的储罐,同时改善空气分离效果,正如下方的视频展示:
使用 Air-X 技术的优势:
HYDAC 可提供一系列服务与客户服务 除了创新性 Air-X 技术,我们还提供广泛的咨询与服务:
模拟
我们为系统的计算机辅助优化提供多种模拟。包括以下模拟:
- 流量
- 脱气
- 倾斜
实验室与实地测试
我们还在实验室或直接在现场的机械上对储罐系统进行实验测试。我们为此专门开发了独特的空气含量传感器。
个性化咨询
在我们的开发中心 (HYDAC FluidCareCenter®),我们将过滤器领域的专业知识、应用知识以及丰富经验汇集为“油中的空气”主题。在储罐优化方面,我们将非常乐意为您提供专业的个性化咨询。