系统技术 含有专业技术和服务的系统

从元件到系统再到解决方案 – 作为一家涵盖广泛产品组合和服务范围的全方位供应商,我们支持您应对移动和工业领域的各项挑战。提供全面的系统建议是 HYDAC 的首要任务。这意味着,您可以从一个供应商那里获得一整套服务。

生命周期管理:HYDAC 全套方案让整个价值链一目了然

独家建议和系统工程

从配置到专家特别定制的支持,HYDAC 会在整个产品生命周期内,按照最高技术标准提供全面的系统建议。通过全面的系统分析和由现代模拟方法支持的配置,您将到手最佳解决方案。
 

项目策划、设计、生产及测试台测试

无论是液压系统、生产系统还是新系统的测试系统,无论是系统扩展还是改造—我们将所有系统工程负责到底。所有技术文件均根据国家和国际标准进行计算机化处理。在发货之前,我们所有系统都经过测试台测试,确保您收到的是最高质量的系统技术。

安装、调试和维护

规划项目之后,根据您的 HYDAC 系统生产,我们也可以应您的要求进行安装、调试和维护。您可以借鉴我们的专业建议,了解如何充分发挥全新液压系统的潜力。HYDAC 的专家团队将始终是您的左膀右臂。

产品支持,现场服务和备件供应

我们时刻为您提供帮助!我们的服务涉及各个方面,例如定制校准服务、维修服务和液体服务,无论您在哪里,我们都能为您提供帮助。快速供应备件和可靠的租赁服务也是我们全方位服务计划的一部分。请与我们联系—我们有求必应。

培训

作为系统工程领域的常青树,我们为您提供所有必要的知识,帮助您充分利用 HYDAC 系统技术。其中的关键是根据您的需求定制服务计划—这一切都要归功于我们遍布全球的专家和设备。立刻联系我们,预约咨询。

系统工程 从组件到系统再到解决方案

只要标准解决方案满足不了市场需求,人们就会将目光投向定制液压系统。除了系统建议、系统工程和项目规划之外,HYDAC 还在设计和调试阶段为您提供支持,并在内部测试台上进行广泛测试。
由此,HYDAC 得以开发出高效的系统、程序和产品,为您实现高质量和高成本效益的生产。立刻联系我们,了解我们的全方位服务。

预约非义务咨询

从项目解决方案到标准设备 高质量系列解决方案

我们了解客户的各种需求和偏好,所以我们会投其所好。对我们而言,交付大批量高品质产品不仅仅是一个目标,而是我们追求的成功。
为了应对各种挑战,HYDAC 利用丰富的专业知识和经验,开发出多种不同系列的解决方案。
只要客户需要咨询、电话协助、快速支持或物流支持,我们随时可以助其一臂之力。

系统技术中的定制生产和具有成本效益的批量生产 HYDAC 始终与您同在,随时为您提供量身定制的高质量液压系统

HYDAC 蓄能站

凭借多年的专业知识,我们能够为您提供定制的囊式和活塞式蓄能站。连接就绪:框架式安装,通过管道连接。我们提供的蓄能器技术代表着 HYDAC 久经考验的高品质,还可选配气压和油压监测功能。

HYDAC 装配和调试单元 MCU

我们的 MCU 可使单独组件和系统配件在构成完整系统之前就能投入运行。借助手动电源供应和控制单独耗电电路,您可以提前测试功能,例如。

HYDAC 阀块设计 HYBOX®

专为系统制造商打造的优化模块化系统:我们采用独特的阀块设计,由多个高度灵活的阀块体组成,可以根据个体需求进行扩展。最大灵活性 – 来自 HYDAC 的系统工程。请联系我们,开发完全适合您的要求的 HYBOX®

有关 HYDAC HYBOX® 的更多信息

HYDAC 柴油发电机组

可靠、强大、独立 - 我们的柴油发电机组既可用作工作设备,也可用作备用电源。标准化系列应用范围广泛,可随时根据需要进行个别调整。

HYDAC 液压工具

无论是液压机械、快速冲击装置、液压装置还是固定式和移动式铆接机——作为您的系统技术专家,我们将根据 MD 2006/42/EC 的要求,协助您开发、设计和构建液压工具。HYDAC 将在您的价值创造全过程中为您保驾护航 - 我们竭诚为您提供咨询。

HYDAC 移动远程维护工具 RSC

通过 HYDAC 的远程服务箱,您可以降低差旅成本和停机成本。这种服务案例可以直接远程访问您的系统,进行远程机器控制,就像技术服务人员亲临现场一样。这也包括安全数据传输——提供经 ISO 27001 认证的加密 VPN 连接。

了解 HYDAC 远程服务箱的更多信息

HYDAC 执行器

我们的立式执行器是实现任何类型线性运动的最佳选择。借助独有的模块化系统,您可以在任何安装位置组合多种型号,最高受力可达 250kN。我们的产品系列也包括传统执行器。

HYDAC 充氮装置 N₂-服务器

使用 HYDAC N2-服务器对蓄能器进行简单、高效的预充压,从而节省时间和资源。保证使用市售氮气瓶,剩余压力可达 20 或 35 巴,预充压力可达 160 - 470 巴。进一步了解充氮装置的灵活性。

HYDAC 油污去除分离器 OLSW

我们的 OLSW 系列设计用于安装在旁路流中,用于将游离的外来油或游离的矿物油从水性清洁液中分离出来。油污去除分离器能够延长清洁应用的更换周期,减少颗粒和膜污染,提高后续涂层和连接工艺的质量。

了解 HYDAC OLSW 的更多信息

HYDAC 液压训练器

为了提供一流的实用液压培训,我们开发出液压训练器 - 一种体验液压的现代化互动方式。该系统包含坚固耐用的工业组件,是一个完整的协调式系统,可在一台设备上完成所有液压训练任务。

了解 HYDAC 液压训练器的更多信息

HYDAC 模块化冲洗和过滤系统

我们的 MPU 和 MFU 系列最适用于外部冲洗或离线过滤润滑油系统和液压系统。我们的立式系统采用模块化设计,相信能够吸引您的目光。联系我们以了解详情。

HYDAC 模块化冲洗装置

我们提供高效且全自动化的 MTU-400,其旨在帮助清洗润滑油系统和液压系统中的管道。我们的移动服务装置 FUM 还能够可靠地调节油液和清洗液压制动系统和管道。

HYDAC 气体分离装置

我们的空气分离系统具有高质量膜,能够提供超长使用寿命—采用独立、紧凑的模块化设计。您还可以使用氮气瓶自动切换到备用电源。

凭借 1963 年以来不断累积的系统专业技术和行业知识,我们注定与众不同

我们的品牌产品系列源自 HYDAC 集团多年的知识和技能,能够为几乎所有行业提供量身定制的解决方案。这既包括传统工业部门,也包括注重能源效率和资源节约的面向未来的部门。
我们利用最新模拟技术,快速找到适合您的移动和固定应用的解决方案,并确保其最具经济效益。我们能够为您提供量身定制的产品组合和一系列服务,这得益于我们在全球范围内部署的专家和设备。

下载产品手册

全球使用最广泛的系统解决方案,具有最佳参考价值

凭借我们对行业的深入了解,无论是当今还是未来,我们打造的系统解决方案都将证明其价值。即使面临前所未有的挑战,我们的行业和产品专家也能迅速准确地为您找到完美的解决方案。究竟是开发和制造量身定制的固定和移动系统,还是实施系列解决方案,您无需担心个中区别。HYDAC 始终与您同在,随时倾囊相助。

机械工程

HYDAC 提供从单一组件到完整液压系统以及独家服务的一站式解决方案。我们积极帮助您解决机械工程领域的诸多挑战,如压力机行业、试验台行业或机床行业。

了解工业解决方案的更多信息

发电

数十年来,HYDAC 一直为发电企业提供支持,并取得巨大成功。我们提供广泛的产品组合和服务范围,能够为几乎所有行业提供量身定制的解决方案,我们一直与您同在,为您提供支持。无论是煤炭运输、除渣还是炉排驱动、水蒸汽回路、燃气轮机或蒸汽轮机应用。

了解发电厂的更多信息

可再生能源

可再生能源发电是我们通往更加环保的未来的必经之路,如风力发电厂、太阳能发电厂、水力发电厂和生物质燃烧发电厂等。我们为您提供高效、可持续的系统解决方案,它们将为您诠释 HYDAC 久经考验的品质保障。我们与您密切合作,考虑整个产品生命周期,在您的生产过程中创造附加价值。

了解可再生能源的更多信息

钢铁生产

无论是连铸设备、带卷设备还是焦化设备,我们广泛的专业知识使我们能够提供一流的质量和完整的技术文档。我们在高炉煤气膨胀方面的专业知识也能助您一臂之力。联系我们。我们期待与您共同迎接冶金领域的挑战。

了解冶金领域的更多信息

近海工程和加工技术

合适的液压设备和供油系统发挥着重要作用,尤其是在近海和加工技术领域。在设计和优化船舶稳定器和装载系统的复杂应用时,HYDAC 采用了先进的模拟方法,即使在项目规划阶段,我们也会通过全面的系统分析为您提供最佳解决方案。

了解海洋技术的更多信息

水泥厂

利用我们在水泥厂系统工程方面的多年专业知识,获得更多优势。感谢我们多元化的专家团队,我们能够为水泥厂和许多其他应用开发定制的液压系统。您可以安排咨询,告诉我们您所面临的挑战。

物料搬运

作为系统咨询和设计方面的专家,我们随时在物料搬运技术应用方面为您提供支持。最大程度提高生产率--这是我们为高效物料搬运开发定制解决方案的目标。让我们来发掘您的物料搬运技术的潜力。

更多工具与服务

HYDAC 服务和服务范围

我们的服务组合——调试、维护和流体管理

了解更多

下载 我们的概览手册中介绍了 HYDAC 的全系列产品,或者您也可以在我们的产品手册中了解详细技术信息。