利用 HYDAC 油液过滤实现可持续船舶建造 更好的选择:利用润滑油过滤器替代分离器技术
分离器通常是调节船舶润滑油的标准装置。但是较高的能源要求与分离后的润滑油(沉渣)会对环境造成影响。我们有更好的解决方案:HYDAC Simplex 过滤器。停止使用润滑油分离器,节省宝贵燃料。只需一次简易改装即可实现。
调节润滑油可每年减少数吨二氧化碳与氮氧化物产生Simplex 过滤器仅需 6 个月即可回收成本
在去碳化方面,船舶建造需要可持续解决方案。我们在油液过滤领域发现了极大的节约潜能——在我们的案例研究中,我们对改装后的成本节约以及二氧化碳和氮氧化物的减少量进行了计算。我们还对投入产出比 (ROI) 进行了计算,这样您可以清楚地了解 Simplex 过滤器的投资成本回收需要多少个月。
为什么您使用 Simplex 过滤器能够比分离器减少更多二氧化碳产生
利用分离器调节船舶润滑油很常见。但是这种方法存在诸多弊端——采购成本、维护成本高昂,油液损耗严重,这均会对环境造成不必要的影响。利用 HYDAC 润滑油过滤器,这一切都将成为过去,因为其可仅在短短数月内回收成本。您还可以降低碳强度指标 (CII)。
我们是否激起了您的好奇心?在我们的案例研究中,您可以详细了解节约潜能的计算方法。我们也很高兴为您提供个性化服务。请向我们发送电子邮件,并将您的现场情况告知我们。
了解我们的润滑油过滤器如何实现去碳化与 HYDAC 海事柴油动力专家 Klaus Hüffelmann 进行访谈
Jörn Kaiser,海事油液产品经理——HYDAC 工艺技术
我们的润滑油过滤器已获得 MAN Energy Solutions 公司的“无异议函”(NOL)。测试表明,与传统分离器技术相比,利用 Simplex 过滤器不仅可提高润滑油质量,还可让润滑油调节更加简易。同时,我们的客户可极大节省成本,从而形成双赢局面。
HYDAC LMDP-T:用于油液过滤的 Simplex 过滤器用户须知
产品优势
- 在实际运行中,每个滤芯可阻滞数千克污染物
- 高过滤性能,坚固过滤器材质
- 过滤精度不受黏度与运行参数设置影响
- 可在 15 分钟内完成滤芯更换
- 使用寿命长,可比分离器节约更多船舶运行成本
产品特性:
- 应用:双冲程和四冲程发动机
- 过滤器外壳:铸铁
- 过滤器材质:Processmicron®PES
- 过滤精度:5 或 10 µm,分离率达 99.5 %