智能紧凑型机床动力装置

当工业 4.0 遇到 HYDAC 的 CO1S 启停动力装置

机床行业一直在寻找新的智能解决方案,以携手开发合作伙伴共同推进数字技术的实施。其中一个趋势是液压动力装置的数字化。在这一背景下,启停动力装置主要需要明确的操作参数,例如运行时间、油污染和温度。HYDAC CO1S 紧凑型动力装置可最大限度地提高机床的可用性。了解更多。

借助数字化液压动力装置提高生产力

我们的液压动力装置可进行自我监控,并将异常情况通知机器控制系统。如何受益:更容易规划维护工作 - 提高机器可用性。详细了解有关 CO1S 动力装置的优势。

下载产品手册

机床工业的挑战智能紧凑型动力装置助力效率提升

每个机床操作员的目标都是防止计划外停机。当液压装置长期在有效操作参数之外运行时,就会出现这种情况。结果:机器闲置,耗费时间和金钱。
解决办法很简单。智能动力装置可进行自我监控,并将异常情况通知机器控制系统。借助这种方法,就能及早识别即将到来的服务要求,并提前规划维护工作。这可以提高机床的生产率。由于对资源的精心利用,您的生命周期成本也得以降低。

优化液压功能的智能解决方案带状态监控功能的 HYDAC CO1S 紧凑型动力装置

我们的 CO1 系列产品在全球范围内经过了长期的使用检验。作为工业 4.0 的一部分,我们的解决方案也更加智能、更加数字化和更加高效。CO1S 也不例外 - 配备了可靠的状态诊断和永久数据采集功能,可在停机前迅速发现潜在的泄漏或有缺陷的组件。当超出操作参数值时,系统会主动向您发送消息。这可确保您的机器运行顺畅无阻。

技术数据

  • 可自动化的蓄能器闭合压力测量,用于 P0评估
  • 监控液压温度和动力装置运行时
  • 峰值压力监控(含记录)
  • 压力过滤器差压测量
  • Pmax= 高达 250 巴;Qmax= 高达 12 l/min

下载产品手册

 

HYDAC CO1S 紧凑型动力装置的优势

HYDAC CO1S 动力装置可按需供电,随时运行,无需消耗能源

节约资源

我们的液压动力装置可按需供电,随时运行,无需消耗能源。这大大减少了油耗。我们的紧凑型设计也节省了空间。

HYDAC CO1S 配备调节监控功能,用于稳定压力机

连通性

HYDAC CO1S 可靠地与机器控制系统通信,并主动发送消息。稳定且快速的流程提升机器的可用性。

HYDAC CO1S 的独到之处在于调试简单、省时

快速服务

节省紧凑型动力装置的保养时间。CO1S 动力装置的独到之处在于调试简单、省时。

 

HYDAC 是您的国际合作伙伴

可在世界各地使用

HYDAC 是您的国际化合作伙伴 - 我们的液压动力装置以其快速交货时间而备受青睐。

当超过操作参数值时,我们的紧凑型动力装置会主动发送信息。

状态监控

当操作参数超过允许范围时,HYDAC CO1S 会可靠地发出消息。

HYDAC CO1S 紧凑型动力装置由哪些组件构成?

压力传感器(配备 IO-Link 接口)

可靠的压力监控对机床运行及组件质量至关重要。因此,我们为紧凑型动力装置采用久经考验、坚固耐用且耐磨损的测量技术。

HYDAC 压力传感器的优势

  • 提高机器可用性
  • 在整个使用寿命内保证准确性
  • 即插即用技术节省宝贵时间
  • 优化库存控制
  • 提高机器安全性
  • 自动参数设置
  • 远程诊断 + 远程维护

详细了解 HYDAC 压力传感器

 

温度传感器(配备 IO-Link 接口)

要实现始终如一的高品质,加工工具必须保持恒定的温度。这就是为何需要可靠监控冷却介质和液压流体的原因所在。

HYDAC 温度传感器的优势

  • 提高机器可用性
  • 在整个使用寿命内保证准确性
  • 始终如一的高加工品质
  • 即插即用技术节省宝贵时间
  • 优化库存控制
  • 最大程度减少操作错误
  • 简化或优化机器架构/布线

详细了解 HYDAC 温度传感器

带 IO-Link 主站的网络接口

我们的网络接口模块 IO-Link 主站将 IO-Link 现场设备与自动化系统/PLC 相结合——配备有四个或八个 A 类或 B 类端口。

HYDAC 网络接口的优势

  • 简化服务和调试
  • 远程诊断,远程维护,预测性维护
  • 测量与分析
  • 通过 IO-Link 主站在整个系统中实现更简单、更快速、更具成本效益的布线。

滤芯技术用于防止系统中出现静电起电现象

无灰液压流体、更加紧凑的系统以及更精细的过滤性能,日益导致液压系统和润滑系统中出现静电起电与放电现象。我们的 Stat-X®滤芯技术已被证实能有效减少静电放电和高油电荷的积累,即便是在拥有卓越超精细过滤性能的极其关键系统中也是如此。

HYDAC Stat-X 的优势®滤芯技术

  • 最高程度的安全保障,源自有效降低火花
  • 由于油液降解症状减少,延长了油液更换间隔
  • 减少意外停机
  • 降低维护成本,延长维护间隔

详细了解 HYDAC Stat-X® 滤芯技术

选装:液压系统的模块化控制

通过巧妙地将 CO1 系列与我们的水平堆叠系统相接,即可获得随时可连接的加压供油装置。紧凑型模块化阀门堆叠系统是一种用于油压系统的控制装置,这些系统主要用于保持压力/力的任务以及对低容量设备的控制。

HYDAC ML 水平堆叠系统的优势

  • 小身材,大作用
  • 零泄漏换向提升阀确保可靠地定位设备,无需重复供油也可长期保持压力稳定性。
  • 可使用法兰直接安装在 CO1 动力装置
  • 可进行模块化扩展

详细了解 HYDAC 阀门堆叠系统

下载 详细的产品信息和电路图示例概览 - 我们的宣传册介绍如何使用 CO1S 紧凑型动力装置来简化维护计划并提高机床的生产率。

向紧凑型液压专家寻求建议

我们将讨论如何通过合适的紧凑型动力装置来提高机床的可用性。诚待与您交流探讨。

立刻联系我们

关于此主题的更多文章

Topics & Products
| 3 最小化

我们为您提供满足更高要求的解决方案:我们的 HYDAC 专家为您的高空作业平台量身定制紧凑型动力装置。我们提供多种设计的动力装置——根据您的应用量身定制。您的优势:我们将久经考验的控制功能、阀门技术和过滤功能直接整合为一。这样,我们就能优化安装空间并延长您应用的使用寿命。