技术清洁度 - 一站式供应商

高功率密度,小范围公差,敏感材料的使用以及高速生产,对制造业的要求不断提高。在电动汽车、电池/混合动力系统和氢气等与我们的现在和未来相关的主题中,技术清洁度越来越受到关注。有了最佳的清洁度管理,您就可以优化工艺结果,提高机器和流体动力系统的可用性。从长远来看,您还可以降低成本。

我们是高度自动化生产技术的合作伙伴,也是 VDA 第 19 卷/ISO 16232 的贡献者。从清洁度实验室的过滤和质量保证到有针对性的过程分析。我们为您的整个工艺链提供清洁度管理支持。

立刻联系我们

组件清洁度

故障、投诉或系统完全停机 - 受污染的组件会使您的成本飙升。随着质量标准越来越严格,人们对组件清洁度和质量的要求也在迅速提高。为了确保您的流程始终可靠,我们随时准备提供一系列产品和服务。

组件清洁度为您的技术清洁度保驾护航

残留污染分析

我们在自己的清洁度实验室或现场移动实验室对您的组件进行清洁度检测:经验丰富、训练有素的实验室工作人员可根据现有标准(ISO 16232、VDA 19.1、客户规格)对组件进行专业的清洁度检测。如您有需要,我们还提供 SEM/EDX 分析。

清洁度规范

采用部件或组件的书面清洁度规范有助于与供应商进行对话。透过我们丰富的经验和成功项目,您应该对我们的专业知识深信不疑。作为合作伙伴,我们竭诚帮助您制定自己的清洁度规范和/或支持您与供应商进行讨论。

根据适用标准进行培训

敏感技术具有一定挑战性,因此需要对员工进行适当培训!我们的模块化培训课程针对技术清洁度的最重要基石进行培训,且符合 VDA 19.1 的规定。无论是在您的办公场所、HYDAC 或是在线研讨会上进行内部培训,我们都会根据您的个性化需求调整培训内容。

工艺链分析

从进货到交付给供应商,我们都能帮助您可靠地遵守规定的清洁度值。我们根据 VDA 19.2 对各种生产线进行工艺链分析。我们与您密切合作,制定并优先实施优化生产流程的措施。

薄膜污染

要充分发挥机器和系统的潜力并避免停机,必须最大限度地降低薄膜污染。凭借多年的专业知识,我们能够为您提供全方位的支持。立刻联系我们。我们与您和衷共济,一起寻找减少部件薄膜污染的方法。

冲洗装置

了解我们的定制系统,帮助您可靠地满足高清洁度要求。我们设计和开发定制冲洗装置,以满足您的要求。与我们一起配置定制冲洗装置,以减少清洁度至关重要的部件中破坏性的颗粒。

流体清洁度

清洁介质和测试介质的清洁度在帮助系统顺利运行方面发挥着重要作用。这就是为什么它们需要协调一致的监控和调节。凭借我们在过滤和技术清洁方面多年的专业知识,我们能够通过专业的实验室服务和久经考验的产品为您提供支持。

如何将清洁浴槽中的油脂去除效率提高 10 倍 - 立即观看视频

流体清洁度使您的技术清洁度达到最佳状态

流体分析

无论是在现场还是实验室,我们的流体专家都能分析清洁介质和来自洁净区域的测试介质。我们也擅长于液压油、润滑剂、冷却液和水的实验室分析。

详细了解 HYDAC 流体养护门户网站

HYDAC 流体调节设备

在液压系统和润滑系统中,约 70% 故障归咎于使用的流体及组件受到污染。借助我们用户友好的流体调节设备提升系统流体质量,提高系统的盈利能力。探索我们的脱气、脱水和除油产品。

详细了解 HYDAC 流体养护设备

HYDAC 过滤器外壳

我们的过滤器设计是应对各种挑战的完美之选。无论是管理高污染负荷、加工芯片过滤,还是在最严格的要求下提供最纯净的清洗液,我们都能为您提供定制解决方案。HYDAC 是您的过滤技术合作伙伴!

详细了解 HYDAC 过滤器外壳

HYDAC 滤芯

当今行业对技术清洁度的要求不断提高,这就需要新的清洁技术和具有稳定、明确过滤性能的高效过滤系统。探索我们的多种滤芯类型。

详细了解 HYDAC 滤芯

现场支持

作为技术清洁领域的资深专家,我们随时准备帮助您达到清洁度规范。我们可以就您现有的优化潜力提供快速和专业的建议,并为您提供有针对性的建议。作为其中的一部分,我们的移动实验室可为您提供现场支持,直接对样品进行分析和评估。

为您的技术清洁度提供现场支持

移动实验室

节省宝贵时间 - 只要您身在德国及邻近地区,我们的流体专家可前往现场,为您提供专业建议。我们可在实验室车辆中根据 ISO 16232、VDA 第 19.1 卷或客户要求对样品进行组件清洁度测试和分析。

企业的技术清洁度标准

如今,内部技术清洁度标准至关重要。公司标准定义了与环境、员工、物流和测试相关的技术清洁度适用标准。我们支持您制定新标准,并就现有清洁度标准向您提供建议。立刻联系我们。

工艺评估和工艺链分析

如果投诉和组件或系统异常越来越多,那就表明生产过程中存在问题。这些问题需要得到快速回应。我们拥有丰富的专业知识,可直接在现场为您提供支持。或者借助实验室车辆,让过程分析变得更加高效 - 现在即可预约。

流体优化

想优化冷却液系统或工业部件清洗机吗?凭借我们在流体技术方面的广泛专业知识,我们很乐意为此提供支持。从测试支持到新系统采购的整体设计 - 充分利用您系统的潜力!

实验室设计和设备

从专业培训、高级提取装置到实验室设计:作为技术清洁领域的专家,HYDAC 可为您打造和运营自己的实验室提供专业支持。我们是您优化实验室设计和设备的合作伙伴。

实验室设计和设备旨在优化您的技术清洁度

HYDAC 提取装置

您是否需要帮助来找寻破坏性颗粒的产生原因,并消除这些颗粒?想要进行快速简单的分析,我们的提取装置是您的理想选择。我们提供的装置适用于不同尺寸的组件和各种模块化系统,以实现最大的灵活性。

详细了解 HYDAC 提取装置

根据 VDA 19.1 标准就 HYDAC 设备进行培训

只有配备有合格的技术人员,您的实验室才能充分发挥其潜力。我们会就提取设备的常用分析方法对您进行培训,确保重现空白值、提取曲线和分析结果并能够进行验证。了解我们根据 VDA 19.1 / ISO 16232 定制的培训计划。

帮助打造和运营清洁度实验室

运营和打造清洁度实验室伴随着诸多挑战。我们将全程为您提供支持,并凭借多年的专业知识随时提供帮助。无论是日常运营还是设计新实验室,我们都很乐意为您提供支持。

HYDAC 实验室设备的服务与维护

为确保您的 HYDAC 实验室设备长期顺利运行,协调一致的服务和维护管理必不可少。为此,HYDAC 为您提供合格技术人员 - 无论是常规维护还是设备故障,他们都负责照护您的 HYDAC 实验室。

测量和监控技术

作为工业 4.0 的一部分,流程可视化技术的进步使产品质量始终得到保障。此外,还可以持续监控所生产部件的清洁度。对于在线浴槽和过滤器监控,我们提供广泛的智能传感器技术和数字解决方案。技术清洁度 4.0 - 使用 HYDAC,您可以随时掌握部件和介质的清洁度。

为您的技术清洁度采用测量和监控技术

HYDAC 传感器

传感器的运用在数字化项目的成功实施中扮演着重要角色。为此,HYDAC 提供各类不同传感器,用于测量污染程度、油品状况、压力、温度、线性位置、位置和转速,以及液位和流量。其中许多传感器配备了 IO-Link 接口,提供了广泛的诊断选项。

详细了解 HYDAC 传感器

HYDAC 工业 4.0

您是否正面临诸多挑战?- 携手 HYDAC,共同寻找您的工业 4.0 解决方案。工业 4.0 为您提供新的途径和机遇,在提高效率的同时创造业务。

探索 HYDAC

Service

流体工程

无论何时对系统进行优化时,都会面临独特的挑战。为应对挑战,HYDAC 设计了定制化流体工程解决方案。

了解更多详情

工业中的功能安全

您的机械与系统安全是我们的首要目标。

了解更多详情

Hydraulics & filtration

工业部件清洗机的技术清洁度

在清洁度方面,不容有丝毫马虎

详细了解我们的解决方案

立刻下载:技术清洁度手册 阅读宣传册,了解您想知道的关于技术清洁度的一切 - HYDAC 提供广泛的服务和产品。

申请无义务咨询

系统污染是否会影响系统的可用性?我们会在现场与您合作,分析您的优化潜力 - 对于清洁度管理,我们将不遗余力。

发送电子邮件