针对感应式粘合的完美冷却
HYDAC - 您的冷却系统合作伙伴。用于高能效感应系统冷却的被动流体-空气和流体-水冷却系统。
针对感应式粘合的完美冷却
利用感应技术加工组件和工件正迎来繁荣发展期,这并不是无中生有。这种方法以快速、可靠且可重复著称,具有许多潜在的应用。部件可以进行预热并连接、焊接、硬化甚至以高精度熔接。可以根据需要在工件上准确施放电能。频率决定了热量将渗透到工件的深度。
一个涉及使用众多电气组件的过程也会产生高损耗率。为确保系统高能效地工作及高性能感应,使用适当的冷却系统至关重要。
成为 HYDAC 的技术合作伙伴,改善环保表现,节约成本
在这个例子中,我们的客户是感应系统的主要制造商之一。最重要的是,新开发的感应粘合系统的目标是通过整体上更节能的设计来纠正先前系统存在的弱点。在实现这一目标的道路上,其中一个里程碑是寻找现有冷却系统的合适替代方案。
HYDAC 的冷却系统专家捕获了客户的需求,他们亲自到现场进行第一手评估并进行测量,以确定实际发生的损耗量。基于这些数据,我们能够为客户提供合适的、能效高的感应器和变频器冷却方案。
针对应用优化的感应线圈及电力电子设备冷却系统
对所做测量的分析显示,感应粘合系统中使用的主动冷却系统(冷水机)并非最佳解决方案。对于这些冷却目的,冷却液温度从来不需要低于环境温度。也就是说,可以使用被动冷却系统来实现冷却。
HYDAC 解决方案有两种:如果粘合系统的拥有者希望使用他们的集中冷却水供应,则使用流体-水冷却系统 (FWKS);否则使用流体-空气冷却系统 (FLKS)。
冷却系统可以直接以紧凑、易于访问和便于维护的方式安装到感应发电机的外壳中。FLKS 和 FWKS 提供各种尺寸,您可根据特定冷却需求和设备类型进行选择。
FLKS 和 FWKS 技术
- 使用水乙二醇的流体冷却
- 紧凑、节能、低维护
- 多种尺寸,冷却能力高达 4.5 kW/K (FLKS) 或 250 kW (FWKS),流量最高可达 300 l/min
HYDAC 流体-空气冷却系统 (FLKS)
HYDAC 液体-水冷却系统 (FWKS)
结果
作为全方位供应商以及被动和主动冷却系统领域的专家,HYDAC 能够为感应系统制造商提供符合其需求的完美解决方案。主要优势在于有两种系统可供选择。使用流体-空气冷却系统使感应系统不再依赖于工厂冷却水。或者,也可以使用流体-水冷却系统。两个系统具有相同的连接,并且可以安装在变频器正下方的相同空间内。
HYDAC 专家寄语:
“在行业中,人们仍然认为冷水机是冷却感应系统唯一的选择。我们成功说服了客户,当前的冷却系统对于他们的感应粘合系统而言尺寸过大,而 HYDAC 提供的能效更高的 FLKS 或 FWKS 将是完美的替代方案。”