HYDAC 服务和服务范围 我们的服务组合——调试、维护和流体管理
HYDAC 服务计划为您的特殊服务需求提供全面专业支持。
从服务到全面的流体管理——一站式服务供应商
HYDAC 服务中心为您应用中的专业维护、检验和流体管理提供全面的服务计划。我们的目标是最大限度缩短您的液压装置和润滑系统的停机时间,并延长电液开环与闭环控制系统的使用寿命。
我们经验丰富的专业人员的技术专长、HYDAC 产品在全球范围的认可,以及与诸如 TÜV、德国劳氏船级社和 DVGW 等国际检验机构的紧密合作,都是让 HYDAC 独树一帜的标志。
根据您的特殊需求量身定制的服务方案
HYDAC 服务中心与其他服务合作伙伴合作,为您提供全套服务。
经过详尽的咨询后,您可以自行组合最适合您需求的服务包——无论是支持现有的内部维护还是外包整个维护包,我们总能找到最适合您应用的最佳服务解决方案。
组件、子系统及整个系统调试
无论是哪种服务任务,我们均具备合适的设备和系统专业知识 — 无论是调试整个润滑系统、液压系统或执行器,还是连接新组件并将子系统集成到现有系统中 — 请放心交给我们处理。
从安装到组装、管道铺设、系统冲洗和压力测试,再到调试,所有步骤都由经验丰富的专业团队全程提供支持,涵盖液压、电子、电气系统、金属加工、焊接和施工管理等领域,服务网络遍布全球。
根据需要对系统和设备进行检查和维护
定期检查操作参数和系统参数可防止出现代价高昂的停机。例如,HYDAC 服务中心可监控应用运行期间的机油状况、过滤器状况、蓄能器压力和阀门设置。使用最新的测量设备记录开关冲击和振动,并对参数进行分析和记录。在此信息基础上,根据需要调整检查间隔以符合要求。
除了这些常规维护任务外,HYDAC 服务中心还根据压力设备指令执行复检 — 或将已投入运行的蓄能器转入新的 BetrSichV(德国工业安全条例)。我们也可以检查安全相关组件。
在 HYDAC 服务中心或安装地提供校准服务 通过在 HYDAC 服务中心或在您自己的场所使用我们的移动校准实验室提供的校准服务,优化您的测试设备质量。
我们使用的所有校准设备都可追溯到国家和国际标准。
在 DIN EN ISO 9000-9004 系列标准中,测量和测试设备的检验被列为标准校准的基本质量保证要素。对测量和测试设备进行检验可确保所有与产品质量相关的测试设备都能“准确地”进行测量。为了确保这一点,必须对测试设备进行定期校准,并且必须可追溯到国家标准。所测得的读数同样必须记录在案。
我们可为以下设备部件制定测试协议并颁发校准证书:
- 颗粒物传感器
- 污染传感器
- 温度传感器
- 压力传感器
- 压力开关
- 便携式数据记录仪
- 流量变送器
- 显示装置
HYDAC 服务中心建议根据测量或测试设备的运行条件和预期用途,至少每年进行一次校准。
HYDAC 负责进行新油加注、储罐清洗或全面换油 以专业技术处理远距离(长达 120 m)和大容量(达 200 m³)的流体输送,以及管道冲洗。
HYDAC 可根据需要提供以下服务:
- 事先检查您的机器和系统的清洁度,以及必要的安全装置和明显的泄漏源。
- 根据需要封堵管道和用电设备,并通过过滤装置从油罐车或其他容器向机器或系统的储罐加注油液。
- 在主回路中对机器和系统进行冲洗,直到达到所需的清洁度等级。
- 连续测量油流的清洁度等级,并抽取油样,为后续比较测量提供参考样本。
- 连接管道和用电设备,并进行最终泄漏检查。
- 完整记录工作和清洁度等级,包括提供服务日志,并将其保留在机器上。
用于机械控制系统的移动远程维护工具
软件更新、错误分析、长期诊断以及机器维修和维护通常需要专家的支持。无需再等待现场处理 — 通过我们强大的远程维护工具,专家可以直接访问您的机械控制系统,快速轻松地为您提供帮助。通过 ISO 27001 认证的加密 VPN 连接确保了专家与您的机械控制系统之间的通信安全。即使没有运转良好的电源,通过选配电池组,也可以使用我们的远程维护工具。这意味着无需担心专业远程维护会遇到阻碍。
我们的模块化远程维护解决方案提供多种版本供您选择。请根据您的特定需求选择最合适的类型。无论是使用 USB、以太网连接还是直接连接到传感器,我们都很乐意为您提供建议。
远程服务箱
远程服务箱 + 直接连接到传感器
HYDAC 为您带来的优势
在您的工作现场——提供本地化服务 #closetocustomers #local #rapidassistance
如有需要,我们可以现场维修整个 HYDAC 产品系列以及其他品牌的设备。根据您的需求,我们将维修分为单独订购和全套维修,前者可以事先考虑成本,后者则使用替换件和备件。
如遇紧急情况,我们将进行紧急或快速维修。在该等情况下,您将在几个小时内收到修好的零件,或者我们直接为您安装回系统中。
提高系统和工厂的生产力和可用性 #systemavailability #productivityincrease #costreduction
技术的进步从未止步——在许多应用中,当下购买的机器将来可能无法达到所需的生产质量。从技术和成本角度来看,与其购买新设备,不如改装现下所使用的组件和系统,这往往是最优替代方案。
无论横跨多少专业领域,我们都将与您携手,了解优化应用的方法,从而降低您的运营成本,提高系统的生产力和可用性。
下载
如果您有任何服务相关问题,请联系我们获取专业支持。
如今,机器和系统都具有高度专业化。将不同复杂部件的维护工作分别委托给不同的专家不具备经济可行性。别担心,HYDAC 就在您身边,我们将为您提供切实可行的帮助和建议,使您能够始终专注于核心业务、降低成本并确保您的竞争优势。
电话服务
如需 HYDAC 系列产品的技术支持,客户可在工作日上午 8:00 至下午 4:00 致电我们!我们的工作人员可借助 SAP、CAD 和文档资料,为您答疑解惑——请联系我们!
24 小时热线服务
对于选定的项目,还可通过客户特定的拨号代码提供单独的 24 小时热线服务。相关技术人员可以全天候提供相关机器的技术信息和历史资料。