过载

找到适合您压机的最佳过载保护装置。

仅需 6 步即可得出最重要的参数,找到适合您压机的最佳液压过载保护装置。

如何确定这些参数?

我们的工具会考虑机械压机的几何尺寸,计算出标称尺寸和其压力供应(动力装置)。

利用我们的压机选型工具,您仅需 6 步即可找到适当的(电动)液压过载保护装置:

  1. 填写所有输入参数,确保参数单位正确。如您对计算过程有任何疑问,请点击此处
  2. 您填写后,该工具将计算得出各项输出值。现在选择一个大于先前计算结果的标称尺寸。
  3. 确定您的机械压机是否需要电动液压切断功能(可变触发力度)。
  4. 接下来,确定您的应用是否需要法兰或有线版本,Hydac 建议对您的压机的过载保护装置配备法兰。
  5. 您是否需要动力装置?核实触发过载后的加注时间,如果不足,则选择一台合适的预加注泵。
  6. 我们的工具会为您提供一份零件清单,如您有任何其他问题,请随时联系我们

注意:计算数值时,我们假设用户具备对于液压过载保护装置和机械压机运作行为的基础知识。