EHCD Selector 查找适合您应用的正确电动液压控制装置

EHCD(“电动液压控制装置”)是一种可以执行多种任务的电子控制装置 - 可用作压力控制器、功率放大器、位置控制器或同步控制器。我们的 EHCD Selector 可帮助您找到适合您应用的电动液压控制装置。

如何找到适合您应用的电动液压控制装置 (EHCD):

  1. 选择适合您的 EHCD 模块的应用。它们可用作功率放大器、压力控制器、位置控制器或同步控制器。
  2. 回答有关您的电动液压控制装置应满足的必要标准的具体问题。
  3. 选择推荐的 EHCD 模块(如果需要,还可提供附件),您将直接从我们的 HYDAC 产品系列中选择合适的产品。
  4. 您想要有关电动液压控制装置的定制建议吗?通过我们简单的联系表,您可以快速轻松地与我们的专家取得联系。

我们的电动液压控制装置的应用

功率放大器

功率放大器根据控制信号调节阀线圈的机械能,从而控制比例阀。这就是它们在液压回路中实现所需功能的方式。它们将电动控制与液压动力传输相结合,能够简单高效地控制运动和作用力。功率放大器用于需要比例阀的场合,例如工业、机械工程或自动化技术。通过将传感器集成到控制系统中,功率放大器也可以用于复杂的系统中。

压力控制器

压力控制器可自动控制液压系统中的压力。它们将电动控制与液压技术相结合,可精确维持所需的压力。控制器从压力传感器接收有关系统中当前压力的信息,并相应地调整阀门位置,从而避免波动并将压力保持在所需水平。这在需要精确压力调节的应用中尤为重要,例如在制造、机械工程或液压驱动系统中。通过使用传感器和电动液压执行器,压力控制器可实现高精度和响应速度,从而帮助提高整个系统的效率。

位置控制器

位置控制器可精确控制液压缸的位置。它们将电动控制与液压驱动技术相结合,以精确控制物体或机器的运动。位置控制器通常从编码器或电位计等传感器接收有关气缸当前位置的信息,并将其与所需的目标位置进行比较。根据这一反馈,控制器调节阀门的驱动,以控制运动并快速准确地达到所需位置。这种技术通常用于需要精确运动的应用领域,例如自动化技术、机器人、机械工程和制造。位置控制器可实现液压系统的高精度、灵活性和效率。

同步控制器

同步控制器用于控制技术中,可以同步多个液压缸的运动或位置而不受外部干扰。在实际应用中,这类控制器通常用于需要同时操作多个液压缸或电机的应用,以确保它们以统一的方式同步工作。这在需要同步运动的机械工程、自动化技术和航空航天工业中尤其重要。