ASPlight

仅需几次点击,即可确定关键参数,从而为您的应用领域选择最佳液压蓄能器。我们的在线工具 ASPlight 可对所需变量进行计算,例如蓄能器体积、压力比与最大和最小运行压力,将实际气体特性纳入考量。

 

利用 ASPlight,仅需几步,您就可以快速、可靠地找到合适的液压蓄能器。只需几个简易步骤,您就可以获得解读所需要的所有信息(所需气体体积、液体交换体积以及最大与最小运行压力)。

  1. 选择合适的预设置,并输入一般条件进行计算。
  2. 点击您希望计算的输出值。
  3. 输入您的数值,使用输入字段或滑块。
  4. 在“参考数值”选项卡中,您可以自动计算 p0或手动输入。温度的参考数值是 T0= 20°C。
  5. 根据您的选择,结果为蓄能器体积/交换体积或最大与最小运行压力。

您还会收到体积比、压力比与预充压力的相关信息(T取最小值最大值时)
根据这些数值,您可以确定囊式蓄能器、活塞式蓄能器或膜式蓄能器是否适合您的应用领域。


注意:计算数值时需要了解液压蓄能器运行特性的基本知识。

您对该工具还有什么疑问或意见?请联系我们!