使用全球首个智能钢带牢固固定氢气储罐
为实现欧洲绿色协议的减排目标,工业和商业越来越关注作为气候中性能源的氢气。然而,在运输公共汽车、卡车或机器等使用的挥发性燃料时,必须满足安全性和可靠性方面的特殊要求。HYDAC 的创新解决方案“HY-ROS H2 Mount Smart”考虑了这些特殊情况,这是全球首个基于传感器的氢气储罐钢带。
透气式氢气储罐(IV 类)的固定支架 氢气储罐尺寸变化给汽车制造商带来了挑战
氢气储罐(IV 类)的周长在灌装和排空过程中改变 2.5%。使用不能补偿“透气”的传统解决方案,系统固定力会受到损害。
在每个灌装液位进行可靠的储罐支架监测 必须在早期检测到支架张力状态的偏差
如果检测到氢气储罐周长出现重大偏差,必须及时采取措施,确保系统的牢固固定不受影响。越早检测到差异,系统和驾驶员的安全性越高。因此,我们钢带的可靠性在实验室条件下进行仔细验证。
我们的解决方案: HY-ROS H2 Mount Smart我们全球首个基于传感器的氢气储罐钢带支持预测性维护
凭借 HY-ROS H2 Mount Smart,HYDAC 正在为提升氢动力汽车的安全性做出创新贡献。这是因为基于传感器的钢带能够实时可靠地监测储罐支架。这种预防性方案与胎压监测系统类似,提供有关固定解决方案状况和完整性的持续数据,可在发生偏差的早期检测到它们并采取适当措施。
Jochen Caspari,HYDAC Accessories 开发部主管
我们使用 20,000 多次储罐周期验证 HY-ROS 钢带,未出现功能损失。因此,我们的氢气储罐固定解决方案超越机器的正常使用寿命和 15,000 个氢气储罐周期批准的法律要求。