在机器功能开环和闭环控制方面的开发合作伙伴与 HYDAC 合作开发未来机器架构
我们的使命是为您提供差异化产品,让您在竞争激烈的市场中脱颖而出。作为经验丰富的开发合作伙伴,我们提供各种功能性解决方案和久经考验的组件,用于机器功能的开环和闭环控制。从最初的项目定义阶段到您的系列解决方案,我们将全程为您提供专业服务。凭借对移动机器架构的深入理解,我们能够协助您开发高效、节能、操作舒适且精确的机器,确保高生产力的同时,达到较高的安全标准。无论是组件还是全套解决方案,我们的硬件和软件都在内部制造。通过结合智能仿真模型和密集测试,您将获得经过完美协调的系统组件,进而开发新一代车辆。
液压混合动力
携手 HYDAC,启程迈向能效未来。我们的创新混合技术将资源节约与性能巧妙地结合。这项技术可以帮助您节省燃料成本和能源成本,同时优化已安装的电池容量。作为液压蓄能器关键组件的全球市场领先者,我们保证提供坚固、久经验证且标准化的组件,在节省成本的同时提供高功率密度。
电液先导控制
在移动机器的自动化进程中,电液替代方案正受到越来越多的关注。HYDAC 可以将电子信号动态且精确地转换为液压信号,这项表现令人印象深刻。十分精确的控制能力使机器能够准确响应——即使是微小的信号变化或微量阀门泄漏,也不在话下。即使在极端环境条件下,我们久经验证的阀门也不受影响。
电液主控制
凭借高功率密度与配合良好的组件,我们能够为您提供量身定制的电液主控系统。创新的模块化阀系统可轻松适应您的机器需求,实现精准作业。在能效方面,您无需做出任何妥协——紧凑设计确保了极低的压力损失。
电液转向系统
对于移动机器而言,实现高舒适度、最大生产力和可持续性,理想的转向控制至关重要。凭借我们的创新转向系统,我们可确保高度稳定性和操纵性,以及性能和效率的提高——所有这一切都伴随着最高等级的安全保障。通过我们的模块化架构,我们可以根据您的机器进行辅助和额外转向解决方案的调整。
悬架与减震
驾驶舒适性、易用性和安全性是高效工作的关键因素。因此,在工作要求增加时,减轻驾驶员的负担显得更加重要。HYDAC 悬架系统和减震系统显著地简化了工作,并确保了驾驶安全和稳定性。凭借在轴悬架、驾驶室悬架和臂杆悬架领域的多年工程专业经验,我们能够为您打造全方位无忧解决方案——完全根据您的车辆定制,并配备我们久经考验的组件。
HYDAC 地面控制主动臂杆控制系统
近年来,更加严格的环境和消费者保护准则规定必须有节制地使用农药和化肥。这其中的一个重要因素是将喷雾器吊臂引导到作物上方的最佳高度,以便有针对性地喷洒产品。为此,我们的专家开发了一种创新移动机器解决方案:HYDAC 地面控制系统将喷雾器吊臂与牵引车辆分离。这意味着吊臂被引导至作物上方的最佳高度和倾斜角度。系统解决方案具有高度的动态性,即使在地形变化的情况下也能保持稳定。
为了确保移动机器出色的稳定性:详细了解地面控制
旋转驱动控制
久经验证的液压装置与智能闭环控制技术相结合——旋转驱动控制为您的移动机器提供了一种巧妙的速度控制方式。这是因为在加强环境保护或新法规出台的情况下,需要对电液系统实现高精度控制。无论何时需要速度控制功能,旋转驱动控制都能通过电子闭环控制实现出色的精度和动态性能。确保移动机器实现出色性能——即使在压力波动的情况下也丝毫不受影响。
液压发电机
创新技术和智能电气化产品需要可靠的供电设备。这也正是为什么许多人都在争相为自己的机器创建独立的电力网络,以使其能够不再依靠车载电源,独立于牵引车运行。配备我们的液压发电机后,我们可以有效利用您的液压动力储备。
变速器控制
尽管有标准控制逻辑,但却必须根据传动类型或功能的不同需求对阀门技术进行相应的调整。无论是在最恶劣的条件下操作,控制动力换挡,还是提高抗污能力:HYDAC 都为您准备了针对变速器严苛工况的智能解决方案,很好地满足您的需求。
电子负载感应
智能互联:如果您希望灵活使用移动机器及其附件的同时充分利用全液压动力,那么 HYDAC 创新的负载感应调节技术就是您的不二之选。在不同功能需要对应不同的压力和油量时,我们的电子负载感应解决方案能进行调节以满足您的需求。该电子系统独立于负载压力,不仅提升了效率,还确保了机器的舒适操作。