通过基于需求的热管理提升效率与 HYDAC 共同创建您的定制化冷却解决方案

从简单的液压油冷却器与用于多回路的组合冷却器到综合冷却系统。移动设备的复杂性越来越高,对基于需求的冷却装置的要求也越来越高。HYDAC 拥有完美的解决方案:我们的高效热管理解决方案是为您提升生产率以及延长使用寿命的关键。

利用先进技术以及内部生产,我们能够在全球范围内为您提供满足您特定需求的综合服务以及定制化系统。我们的工艺以及创新性开发工具能够保证产品与服务具备最高质量。

开发伙伴关系

从单一组件到综合系统:我们能够为您开发一切重要产品。凭借多年来在移动设备热管理领域积累的丰富经验,HYDAC 专家能够为您提供完美的解决方案。作为您的合作伙伴,我们能够利用紧凑型高效冷却系统发现一切优化潜能。利用 CFD 与 FEM 计算,我们能够通过内部生产开发经优化的全新组件。通过内部测试平台以及原型测试进行系列验证,确保系统具有可靠性与最高安全性。还可以为您缩短开发时间、提前进行产品验证并将风险降至最低——立即联系我们的专家。

电气化

随着智能系统提升了舒适度、续航与生产率,基于需求的热管理为电气化设备奠定了基础:利用高效电池冷却技术为您缩短充电时间,或通过减少热应力延长使用寿命。HYDAC 在车辆系统领域具备广泛的技术专长,为电力驱动组件提供全面的热管理解决方案,能够满足您的个性化需求。

减少噪声

HYDAC EHC(电动液压控制系统)为您提供了一个完美的子系统,搭配机器应用程序软件,适用于手动控制比例或开关操作的液压移动阀门。借助 EHC,轻松构建机器控制系统:只需将模拟操纵杆、功能键或座椅开关连接到控制器,并直接连接移动阀轴的先导阀即可。根据所需系统行为对应用程序软件进行参数设置并配置功能。子系统针对 HYDAC 移动阀与先导阀进行了优化。详细了解我们的软件和现有不同版本。

优化安装空间

利用 HYDAC,您可以高效利用移动应用场景中的有限空间。利用结构极为紧凑的可定制冷却系统,您能够节省空间与宝贵资源。从多功能集成系统中受益:HYDAC 冷却器-过滤器-储罐装置通过协调设计,实现了各组件的高效集成。将预装冷却系统设计为可直接安装在机械上的嵌入式装置。这表示 HYDAC 解决方案在提升性能与降低噪声的同时,还能够在最大程度上节省空间。利用各类计算与创新性开发工具,我们能够为您提供从设计阶段到系列解决方案的支持。

防堵塞

针对多变环境状况的创新性解决方案——特别是在非公路应用中,干燥、尘土和污垢增多会为冷却系统带来诸多考验。因为快速污染会导致性能严重下降,在最坏的情况下会造成温度过高。利用 HYDAC 防堵塞冷却机,您可以有效预防故障:我们对空气输送进行了限制,冷却空气与颗粒物将以优化方式通过系统,从而大大降低了颗粒物的附着。这样可使污染减少达 50%,并极大减少压力损失。同时,易维护设计使冷却系统维护更加轻松。探索防堵塞解决方案的益处。

重量减轻、性能稳定

即使需要能够减轻设备重量的解决方案,也要避免对稳定性与性能造成影响。通过综合计算与各类测试,我们的专家设计了重量更轻的全新组件,并能够根据您的需求进行调整。我们与您合作,共同发掘潜能并开发重量更轻的冷却系统,并保持或提高系统稳定性与性能。然后,我们通过内部生产来制造此类系统。这就是我们开发重量更轻的全新冷却元件的方式。对于尺寸为 1m x 1m 的元件,我们能够在保持相同性能水平的同时,将其重量至少减少 30%。作为您经验丰富的合作伙伴,我们能够为您开发定制化的解决方案,请立即联系我们。

适用于您移动设备的 HYDAC 冷却解决方案 立刻了解我们的综合产品系列

HYDAC 移动空气冷却器

HYDAC 空气冷却器系列 AC-M 具备更强大的性能,并采用紧凑型设计与简便的安装方式,专为移动应用及其各种潜在用途而开发。有两种不同的空气翅片可供选择,以实现更高制冷效率 (PC) 或更低的易污染性 (HB)。我们的 AC-M 系列还能够用于油液或冷却液冷却器,甚至可用于低导电性装置。立即了解我们的移动空气冷却器系列。

HYDAC 组合冷却器

CMS 系列专为满足移动应用的苛刻要求而开发,无论是需要优化重量与空间、具备抗污染性能,还是需要用于多个冷却回路。HYDAC 能够根据您的要求提供定制化冷却回路,在实现高性能、高效率的同时保持结构紧凑。

HYDAC 移动流体冷却系统

如果各类电子元件导致废热增加,那么设备的使用寿命就会受到影响。为预防损坏与故障,高效冷却至关重要。我们的各类流体冷却系统能够在适宜的温度和压力条件下为您提供冷却液,从而实现高效冷却。HYDAC 能够为您提供应对热量问题的完整交钥匙解决方案。立即了解我们的系统。

HYDAC 移动制冷机

我们的专家与您精诚合作,根据可用空间为您开发节能、抗振、抗冲击的最佳电池热管理解决方案。毕竟如果要在持续压力下预防过热,主动冷却至关重要。HYDAC 的移动冷却装置(称为制冷器)可保持温度恒定,甚至在低于环境温度的条件下也是如此。

下载