专为您的移动机器打造的创新过滤概念采用 HYDAC 高级过滤器系统,实现安全、现代化过滤
无论是建筑业、农业还是林业——对于节约资源和环境保护的可持续技术的需求比以往任何时候都要高。这一需求在未来只增不减。那些能将最小碳足迹与最大效能相结合的移动机器更是重中之重。所以,就这一组合方面,您可以信赖 HYDAC 提供的创新流体管理概念。作为现代安全过滤领域的可靠联系人,我们提供高级过滤介质,确保系统的清洁。在我们的助力下,您可以节约宝贵资源,延长机器使用寿命,并优化滤芯使用效率。我们在定制解决方案开发方面积累了多年专业经验,在全球范围内提供全方位服务,让您获益匪浅。
空间优化和减重
随着空间和重量越来越受限,移动机器只能变得愈加复杂。面对机器空间的重重受限,HYDAC 提供完美解决方案:完全根据您的需求量身定制的过滤概念,可帮助您将储罐体积减少高达 30% 至 40%。您无需就效率做出让步——HYDAC 针对小型储罐开发的过滤解决方案具有增强脱气性能和完美的空气分离功能,完全根据您的需求定制。这将为您的机器设计提供更大自由发挥的空间,同时减少了材料使用,降低油量,并实现简单便捷的维护。您希望同时节省空间和燃油,以及减轻重量吗?联系我们在过滤、油液调节和储罐优化方面的专家。
能源效率和资源节约
更严格的法规和全球竞争给机器制造商带来了压力。提高能源效率并降低成本是提高竞争力的关键。最佳过滤和高效的流体管理使您获益多多:HYDAC 通过巧妙的过滤概念确保油液和机器拥有更长使用寿命。我们的专家还能在每个现有储罐系统中发现优化的潜力——通过最大限度减少耗材量和油量,从而降低您的成本。如此,您既能长期保护自己的资源,也为保护环境做出了贡献。请联系我们,让我们为您打造经过优化的过滤-储罐系统。
保护备件业务与售后市场
产品盗版以及来自第三方的低质量滤芯导致备件业务遭受重大损失。这不仅造成经济损失,还会引发更多问题:保修索赔调查耗时而繁琐,清洁度水平下降,以及组件保护不足,这些都可能危害到系统的安全性,进而危及您的品牌形象。我们拥有先进的过滤器技术,助力您制定新的备件策略。HYDAC 的品牌形象与质量保护措施有助于您积极对抗产品盗版。我们的产品质量可靠,而且经得起验证,能确保您的运营安全,延长系统及流体的使用寿命,并最终赢得客户的满意与忠诚。与 HYDAC 携手,优化您的备件策略——联系我们的团队。
机器可靠性
对移动机器的要求越来越高。随着机器复杂性的不断增加,最高可用性成为了关注的核心。流体可以被视为机器的指纹,肩负着重要角色:现代化过滤概念和高级颗粒分离技术,是机器可靠性的基础。借助我们的创新状态监测与预测性维护解决方案,以及主动油液调节、脱水和空气分离技术,您的机器可摆脱早期故障。在提高计划确定性的同时优化您的成本。作为流体管理和过滤领域的专家,HYDAC 为您提供确保机器可靠可用性的智能解决方案,同时延长油液及组件的使用寿命。
标准化
针对您的整个机器组:移动机器与其潜在应用领域一样具有多样性。所以,对相关组件和子系统的需求也更加多样化。HYDAC 将市场上的个性化需求与贵公司的标准相结合。借助可扩展和模块化过滤概念,我们能够满足您整个机器组的需求。您的成本始终是我们的关注焦点:我们用标准化开发和测试流程支持机器开发,节省宝贵的开发时间,并最大限度地降低开发风险。凭借多年的行业经验,可根据您的需求提供经优化的过滤解决方案。
创新解决方案可实现更高可持续性、减少安装空间及优化成本 立刻了解我们的 HYDAC 产品系列
HYDAC Air-X 技术
我们的创新 HYDAC Air-X 技术能让您在系统中实现完美的空气分离。除了降低排放速度外,您的储罐还将减少油液湍流、获得均匀的油液混合以及其他有利特性。这减轻了空气在油液中的影响,还允许使用一个相当小的液压储罐。借此,您将实现节约资源、造福环境的双赢结果。
®滤芯技术
对于因使用低导电率油液而具有高临界电荷电位的液压系统:得益于新的 HYDAC Stat-X® 技术制造,过滤介质的静电抑制效果显著得到增强。Stat-X® 滤芯已被证实能有效减少静电起电,并可靠抑制火花形成。这确保了最高安全性,减少了油液降解产物,还能有更长换油间隔。您也能保护液压组件并降低维护成本——立即联系我们的专家。
HYDAC 质量保证
值得信赖的原装正品,为您的系统保驾护航:为了降低成本,第三方的劣质仿冒品往往采用廉价材料。这伴随着巨大风险:超细过滤往往无法实现,导致油液质量大幅下降,进而引发故障,需要高昂的机器维修费用。在 HYDAC 质量保证下,您的公司可免受产品盗版侵害,防止高质量原装滤芯被劣质仿冒品替代。确保使用原装正品和品质有保证的备件,甚至在几年内都无需相关服务!立刻了解我们的产品组合。
借助 HYDAC 虚拟流体实验室进行智能监控
借助 HYDAC 虚拟流体实验室节省宝贵资源:我们的智能概念可确定单个滤芯的剩余使用寿命,为预测性维护做出关键贡献。根据应用需求,HYDAC VFL 通过 CAN 总线或 IO-Link 与机器控制系统通信,显示各个滤芯的剩余使用寿命。由于能够根据状况调节使用量,生命周期成本降低,机器可用性得到改善。立刻选择 HYDAC VFL,降低生命周期成本。