创新性传感器与系统电子设备为您的移动机械提供最佳系统架构
在全球范围内,数字化趋势势不可挡,对移动机械与外部世界的沟通方式产生了重要影响,并为全新商业模式奠定了基础。这为机器使用、机器操作、功能性扩展、提高可用性与生产率带来了新的机遇。
从传感器、控制器和显示屏到丰富的连接应用和云应用,我们的综合产品系列能够帮助客户制定适合其市场的完美解决方案。几乎所有产品的大部分开发与制造任务均由 HYDAC 自主完成。例如,HYDAC 是少数能够独立开发和生产压力变送器薄膜传感器单元的公司之一,能够在单元开发过程中充分考虑各种应用需求和特殊因素。这使得我们能够生产出既满足应用需求又具备高测量精度和机械强度的产品。
系统架构
应对新业务模式与不断增长的数据量:HYDAC 提供丰富的产品系列,包括传感器、控制器、显示屏与网关。通过补充软件、模拟、测试和云应用,您可以获得创建高性能架构所需的一切。为满足移动机械的严格要求,我们找到了应对各种挑战的完美解决方案,例如易维护性、易使用性与机械可用性。凭借多年的专业经验,我们能够从规划阶段、系列发布到售后服务,为您提供产品、咨询和工程服务。
功能安全
移动机械的功能安全性是每个开发流程中的重要组成部分。机械复杂性的增加与机械实际使用的相关要求催生了众多国家与国际标准,每个机械制造商都必须要遵守这些标准。HYDAC 提供丰富的传感器、控制器、子系统和开发工具,可以帮助您满足强制标准要求。我们的大部分组件均经 TÜV 认证,符合 ISO 13849、ISO 25119、ISO 26262 与 ISO 19014 标准,此类标准可对安全相关的质量进行验证。
状态监测和预测性维护
最大程度降低停机时间——最大程度提高可用性:在新的商业模式与租赁形式下,移动机械的状态监控也更加重要。状态监控和预测性维护能够加速故障排除过程,并实现更好的维护管理。对机械进行远程访问还能为您提供宝贵的机器数据,例如,您可以利用此类数据及早发现故障,或以经济方式规划维修间隔。您可以在全球范围内对不同环境条件下各种类型机械的运行状况进行分析。我们的解决方案能够实现高效监控,从而减少您的停机时间、节省资源并提高机器可用性。
SMART 传感器
全面监控:在自动化、新型商业模式和数字化网络的浪潮中,采用更具创新性的传感器至关重要,某些情况下,具备额外功能的传感器同样重要。除基本功能(测量变量)外,智能传感器能够提供更加有价值的信息,例如建议行动方案。HYDAC 提供具备丰富功能的智能传感器。例如具备黑箱功能的传感器版本,可按需访问历史数据。或者能够根据算法推荐行动方案的传感器。实际效益的附加价值:更快检测系统故障,降低机械维修与维护成本。
位置检测
位置传感器在自动化领域发挥着特殊作用。从更为复杂的闭环控制任务(例如逆运动学)到可靠作业范围限制,HYDAC 产品系列能够提供为各类辅助功能、闭环控制功能与监控功能提供创新、坚固的线性位置、角度以及坡度传感器。哪一种传感器最为适用,主要取决于具体应用、您的环境状况以及机械集成潜力。凭借多年的实践经验,我们的专家能够帮您找到最佳解决方案,请信赖我们。
视野增强数字系统
移动机械和车辆的后视镜、侧视镜和作业镜通常无法覆盖机械的全部区域,盲区尤其会带来风险。因此,为移动机械提供定制化视野增强解决方案尤为重要。在坚固性、图像质量以及简单集成与操作方面都需要遵守严格的标准。选择 HYDAC 作为您的开发合作伙伴。根据您的特定需求,我们为您量身定制系统解决方案,确保其在当前和未来都能展现出卓越的价值。请向我们的电子设备专家咨询您的定制化视野解决方案。立即阅读更多内容。
面向未来的系统架构:详细了解 HYDAC 视野增强数字技术
电动出行
电动出行的优势显而易见:消除本地废气排放、快速获得高驱动扭矩以及超低噪声的低振动驱动。HYDAC 拥有适用于氢动力汽车、电池动力汽车以及移动机械的综合电子设备产品系列。例如,凭借深厚的专业知识,HYDAC 推出了全新的氢压力变送器系列,并在全球范围内成功应用于燃料电池汽车领域。HYDAC 通过使用特殊材料确保了设备的氢气兼容性,并且这些设备已通过 EC79/2009 标准的认证。但我们的产品线远不止于此:从氢气生产和物流到加氢站系统,我们的产品组合涵盖了可靠、创新且坚固的组件,包括许多已获得潜在爆炸环境认证的产品。
HYDAC 传感器与系统电子设备产品组合 探索我们多样化的产品系列
HYDAC 传感器
传感器:机械之眼准确性、坚固性、功能安全性以及机械和电气集成能力是可靠应用解决方案的基石。HYDAC 提供了丰富的产品系列,包括用于测量压力、温度、线性位置、角度、倾斜度、液位、流量与转速以及颗粒污染和油液状态的传感器。除用于标准应用的产品外,该产品系列还涵盖了特殊应用,例如潜在爆炸性环境、氢气、船舶以及对功能安全性有更高要求的领域。
HYDAC 测量技术
HYDAC 拥有大量不同的测量仪器,用于执行从简单测量任务到大规模复杂测量任务的各种任务。此类仪器之间的不同之处主要在于功能范围,例如测量输入的数量、记录测量数据的能力以及便捷的图形可视化。便携式数据记录仪还具有直观的操作与即插即用模式,并可在传感器连接时进行自动识别和安装。
HYDAC 控制技术
随着移动机械的迭代发展,其自身以及所使用的电子设备也越来越复杂。HYDAC 的可编程控制器为各类要求和应用提供了完美的平台,该类平台功能强大、安全性强、可靠性高且较为灵活。
HYDAC 可视化
一段时间以来,易用性与车辆信息提供在移动机械中发挥着重要作用。即使在光线条件较差时,显示屏也需要易于读取,并且便于直观操作。为控制日益复杂的运行功能,需要从机器及其所处环境中收集越来越多的数据,并对数据进行预处理。新一代显示屏 Vision 3 专为更有效满足移动设备制造商的苛刻要求而研发。
HYDAC 连接性
为了能够提供现代的高质量服务,关键在于建立起与外界的连接。车辆间通信与和控制中心的信息交换同样重要。我们提供配备相应接口的精选网关,可用于内部机械通信与数字数据的外部通信。
HYDAC 应用软件
从机器控制和显示屏应用到远程解决方案:我们与专家合作,共同设计定制化应用解决方案。此类解决方案已通过测试,并可进行批量生产。深入了解 HYDAC 驱动系统、控制器系统和辅助系统、嵌入式软件和软件工具,以及我们的远程信息处理与云应用。
HYDAC 子系统
我们的产品范围包括用于电动液压机械控制器的软件解决方案,以及用于电动液压转向系统、悬挂系统以及电动液压或电动风扇控制的广泛解决方案。所有子系统解决方案均完美适用 HYDAC 控制器、传感器和阀门技术产品系列,并具备多种功能。