对物料搬运机械的要求 我们在开发系统时,考虑了这些因素

优化安装空间

在狭小环境和密闭空间内开展作业是起重和物料搬运机械面临的一大关键挑战。因此对安装空间要求予以优化成为了提升效率和安全性的一大关键。这是提升可操控性、扩大作业区域的唯一途径。经优化的紧凑涉及不仅能提升工作效率和安全,还有助于减少磨损、提升设备人体工学、提高负载能力。

精准且精细的控制

无论是以毫米精度放置重大负载,还是精细搬运敏感物体,精准控制都是确保安全、效率和质量的决定性因素。精准移动能力可保证负载的精确放置,将损失风险降至最低,保障高质量工作成果。可实现精细控制的操作元件可带来直观的操作,从而扩大应用范围至要求最高精度的灵敏式任务。

功能安全

全球各国对于高空作业和物料搬运机械都有严格的安全规定。合规,并不只是法律要求。对于保护人员和设备来说,合规同样非常重要。为确保所有参与作业人员的安全,物料搬运机械必须满足最高安全标准。同时,还必须采用功能安全系统来保障负载的移动既安全又高效。

适用于起重和物料搬运技术的多种解决方案,针对您的要求量身定制。作为开发合作伙伴,我们了解您面临的挑战,将提供正确的解决方案。

以面向未来的系统带来更优的性能:作为起重和物料搬运领域的专家,我们将帮助您开发最先进的物料搬运机械,针对您的要求量身定制。现在详细了解我们的关键 HYDAC 主题,发现面向以下领域的其他创新解决方案,例如:

可提升移动机械功能安全性的 HYDAC 解决方案。

功能安全

借助 HYDAC 解决方案,实现您移动机械的电气化。

电动汽车

找到适合您物料搬运机械的基于需求的热管理解决方案。

热管理

紧凑型动力装置

使用 HYDAC 产品优化高空作业平台:我们的紧凑型动力装置不仅可提供升降功能,还具备众多其他功能。这是因为例如温度监测等内置安全功能尤其有助于物料搬运机械的可靠性。得益于其各部件均易于触及,其具有维护简单、操作直观的优点,可保证最大生产力。代用冗配阀的创新阀技术可确保精准的移动能力、最高的安全性和舒适的操作。

保障您的高空作业平台随时可用。了解更多

主控制

主控制是物料搬运机械的大脑。它负责调度所有移动和功能 – 行驶、升降或其他复杂作业功能。我们的创新主控阀将为您带来在升降和物料搬运方面具体应用所需的灵活性。得益于采用了模块化涉及,我们可针对您的详细要求对系统进行定制,确保最优性能和效率。这套解决方案还内置有诊断功能和关机功能,可满足所有相关安全要求。我们的专家将在功能具体优化方面为您提供全面建议。

体验智能控制的优势。阅读更多

负载保持阀

安全第一:在起重和物料搬运技术世界中,意外事故并不鲜见。请信赖我们可靠的安全阀来保护您的员工和机械。无论是负载保持阀、下降制动阀或断管保护阀 – 我们各种尺寸紧凑的部件均可在搬运较重负载时确保最大安全性和稳定性。保护您的投资,将事故风险降至最低。

满足最高安全标准。阅读更多

重力下降

依靠重力实现电动动作,使用重力下降设备节约宝贵能源;采用 HYDAC 比例节流阀,您无需在降下负载时消耗液压动力。与传统下降制动阀需要在液压泵处消耗电力不同,重力下降系统以有序方式利用重力实现动作。我们的 PWS 系列比例节流阀可为您带来最高灵活性。得益于内置软移位技术,您可使用该系列阀来实现精准的流量控制和顺滑的移位操作。无需复杂的比例控制。

灵活、坚固、高效:发现我们的阀解决方案

储罐优化

为保证物料搬运机械的高性能和高效率,一套经过安装空间优化的紧凑系统结构尤为必要。这正是我们强项:我们基于全面的仿真专业知识和超过 800 个成功落地项目,采用虚拟储罐设计来确定液压油罐的空间节约潜力。可将储罐尺寸减小高达 80%这将为您的机器设计提供十分可观的自由发挥空间,同时减少了材料使用,降低油量,并实现简单便捷的维护。

现在就了解您液压储罐的潜力。了解更多

工程支持:您的愿景,我们的专业知识 – 携手打造成功

我们助您解决起重和物料搬运技术领域的具体挑战。了解我们的仿真和工程服务综合系列。

了解更多

下载