为您定制架构,实现功能安全从风险分析到量身定制的系统——HYDAC 是您在功能安全领域的专业合作伙伴

机器制造商正面临重大挑战:市场动态要求开发周期日益加快——此外,对检验和文档编制的要求也越来越高。如今,移动机器还需满足各种安全标准。这不仅适用于个别组件,还普遍适用于所有与安全相关的功能。

为此,HYDAC 不仅提供广泛的产品,还为开发具有安全功能的移动机器提供大力支持:我们就现行国际和国家指令提供全面咨询和培训服务,让您安心无虞。我们为您提供专业知识,使您能够快速、经济且最重要的是安全地实施应用。我们的专业知识值得您信赖。


立刻联系我们
 

指令与标准

谨记您的安全:所有移动机器制造商都熟知《机械指令》2006/42/EC,该指令界定了全欧洲的所有功能安全标准。但是,您是否很难在成堆的指令中找到适合自己的指令?HYDAC 为您提供指导:从农业机械的 AgPL (ISO 25119)、土方设备的 MPL (ISO 19014) 和乘用车、货车和公共汽车的 ASIL (ISO 26262) 到 SIL 和 PL (IEC 61508 / EN ISO 13849),我们帮助您符合所有 A、B 和 C 级标准,即使可能需要进行风险分析。如需了解机械指令 2006/42/EC 和所有其他指令,请立即咨询我们的专家。

您知道吗?机械指令即将晋升为机械法规。
HYDAC 可让您有备无患。立刻联系我们
 

安全组件

合适的组件可确保机器架构安全:是否正在为您的系统寻找一个可靠的附件组件?我们可以满足您的需求。无论是安全执行器、传感器、控制器还是软件,HYDAC 提供广泛的组件产品系列,将功能安全提升至新的高度。而且,我们的专家将为您提供全面支持,助您找到定制化解决方案,包括风险分析、定义所有安全功能、集成并确定所需性能等级。这就是我们帮助您提高机器的可靠性和安全性的方式。请立即与我们联系,找到您系统的理想组件。

安全软件和软件开发

除了选择合适的组件和设计机器外,一个安全的系统还需要相应的软件措施。因为所使用的每个库、每个插件和每个实施方案都必须满足相应的要求。您可以利用我们的专业知识:从构思和设计到验证和安全参数设置,我们将全程为您提供支持,助力构建具有安全功能的机器。无论是为您的安全软件提供综合项目包,实施特定的机器功能,还是提供开发环境,我们有求必应。

咨询,培训和教育

凭借多年经验,我们能可靠引导您遵守各种标准与指令,确保您的移动机器及子系统的功能安全。从风险分析到应用程序软件编程,在规划项目的全程,您均可获得 HYDAC 专家的支持。或者自己成为专家:我们博学的培训师会在众多研讨会和培训课程中,就功能安全主题的方方面面为您的员工进行培训。从理解所有现行标准到实践应用技能。立刻联系我们,为您量身定制研讨会方案。

HYDAC 的功能安全产品系列 立刻探索我们的安全组件和系统

HYDAC 传感器

压力传感器、线性位置传感器、角度传感器或倾斜传感器:凭借多年的专业经验,我们能够为您提供多种不同的传感器,以提高功能安全性。我们的大部分组件都通过了 TÜV 认证,这是独立验证的一部分。我们的所有传感器还具有 MTTFd 和 DC 值。立即获取有关定制传感器解决方案的建议。

HYDAC 控制技术

HYDAC 和 TTControl 为您的移动机器提供各种安全认证的控制器和 I/O 模块。我们设计了最新一代控制器,确保安全相关和非安全相关代码在同一个 AurixTM CPU 上运行时并不会相互干扰。这大大减少了开发和测试工作,使您能够缩短上市时间——了解更多。

HYDAC 的 MATCH 软件包

我们的 TÜV 认证软件包用于开发和维护移动机器控制软件:HYDAC MATCH 在整个机器生命周期内提供完美协调的解决方案,并能快速实现安全功能。主要特点是:使用 MATCH,您可以从一开始就将功能安全的各个方面融入控制系统开发中。

HYDAC 功能模块

想要开发自己的软件,同时又节省开发时间吗?不妨来请教 HYDAC 的技术专家。我们的库经过反复考验、认证和记录,可简化您的软件开发。这为您节省了设备测试、文档编制和耗时的单个模块认证——您可以从我们的嵌入式工具箱中选择适合您机器功能的工具:无论是通用工具箱、适合您的子系统功能的工具箱,还是用于简单添加协议功能的协议工具箱。

HYDAC 子系统

为典型机器功能提供即插即用解决方案:我们为您提供根据产品组合定制的预制子系统。为此,我们将 HYDAC 硬件与 HYDAC MATCH 软件结合——该软件根据 V 模型开发,并在所有可用配置和功能范围内进行了广泛测试。我们的可选附加功能:使用 HYDAC SCT 子系统配置工具,您可以快速、轻松地配置新的子系统——根据您的机器结构进行量身定制。

HYDAC 学院

您也可以成为安全专家:从为软件开发者介绍功能安全到成为认证安全工程师。立即注册参加我们的基础和高级认证培训课程,学习相关指令、风险分析、性能级别测定和实现的全面知识,以及其他与安全相关的技能。可应要求提供所有日期和价格相关信息——请立即与我们联系。