HYDAC 模块系统专用于移动机器的辅助系统不仅仅是工具:您的机器还能成为一个智能助手
通过我们的电液及辅助系统解决方案,我们能为您打造最理想的机器平台。节省宝贵的开发时间——模块化 HYDAC 系统使您能够根据特定的机器需求对预先开发的系统进行参数化设置。优势:模块化解决方案易于集成且具有成本效益。立刻联系我们,咨询您的自动化项目!
智能控速:HYDAC 旋转驱动控制
为您的移动应用提供智能型速度控制:HYDAC 旋转驱动控制。HYDAC 辅助系统将久经考验的液压装置与智能控制技术相结合。即使在压力波动的情况下,也能为您提供最高级别的精度和动态性能。我们的旋转驱动解决方案可与现有的驱动设计完美结合。这意味着您将可以看到所有系统相关数据。我们的 HYDAC 机器服务工具提供相应的用户界面,用于修改参数和读取测量值。
电液转向:HYDAC ADSteer
在日常操作和长时间工作时,舒适性、生产力和可持续性尤为重要。我们的创新转向系统提升了性能,同时确保最高水平的行驶稳定性和操控灵活性,且丝毫不影响安全性。借助我们的模块化系统,我们能够开发出专为您量身定制的解决方案——完美适配您的移动应用场景。我们的智能辅助功能可最大程度确保您转向系统的安全性,进而提升生产力。
通过应用程序软件进行机器控制:HYDAC EHC
HYDAC EHC 机器控制系统为您提供了一个完美的子系统,搭配机器应用程序软件,适用于手动控制比例或开关操作的液压移动阀门。您可借助 EHC 轻松构建机器控制系统:将模拟操纵杆、功能按钮或座椅开关连接到控制器上,然后连接移动阀轴的先导阀即可。根据所需系统行为对应用程序软件进行参数设置并配置功能。立即详细了解我们的软件和现有不同版本。
主动臂杆控制:HYDAC 地面控制
遵守日益严格的环保规定,节约您的资源:采用 HYDAC 地面控制子系统进行主动臂杆控制,您可以节制使用化肥和作物保护产品。即使在最恶劣的环境条件下,我们创新的系统也能引导臂杆在作物上方保持最佳高度和倾斜角度。这不仅提高了作业速度,还能更加精确地施药。
实施辅助功能:HYDAC 位置传感器
位置传感器对于移动机器的自动化至关重要,因为它们可提供环境中方向的精确反馈。我们的 HYDAC 传感器产品系列具有成熟的线性位置、角度和倾角检测技术,可为每一种机器类型量身定制解决方案。选择合适的位置传感器组合是一个异常复杂的过程,因此拥有专家合作伙伴在旁协助尤为重要。HYDAC 在传感器分析、选择与集成方面拥有多年经验,可为您提供全面支持。
HYDAC 助您掌控全局:数字化视野解决方案
未来的移动机器需要灵活的系统结构:HYDAC 通过量身定制的解决方案,拓展移动机器的视野范围,进而提升安全性和效率。我们的相机监控系统坚固耐用、品质卓越,易于集成且操作简便。无论是填补视觉盲区、呈现工作流程,还是提供 AI 辅助——我们都能为您的个性化需求提供合适的组件。
优化您的工作流程。我们向您展示
适合您的辅助系统和辅助功能的 HYDAC 模块化元件 立即了解我们为您的智能机器平台提供的全方位产品系列
精确的液压驱动技术与控制技术
凭借我们在阀门行业的液压专业知识,我们能持续为您优化功能。空间经过优化的组件高度完整可带来诸多好处,例如:灵活快速的实施可为您节省宝贵的开发时间。我们极其紧凑且可定制的设计减少了压力损失,同时节约了您的资源。
位置检测传感器
自动化的关键:传感器。只有将各类信息进行最优组合,才能形成量身定制的系统架构。为此,HYDAC 为您提供广泛而创新的产品系列——从位置传感器,如线性位置传感器、角度传感器和倾角传感器到流体传感器,如压力传感器、温度传感器和流量传感器。核心优势在于精度、动态性能、功能安全性和紧凑设计,这些因素大大降低了机器集成的难度。
用于机器和用户之间通信的系统电子设备
在机器与外界建立高速通信时:为了从容应对日益增长的数据传输需求,我们为您提供合适的解决方案,同时着眼于未来系统架构的发展。我们的创新技术包括控制器、I/O 模块和显示屏,利用这些技术,我们能够涵盖复杂的机器功能和安全功能。
针对多种应用量身定制的应用程序软件
数字化开启全新可能。自动化水平不断提高。对安全功能的要求也越来越高。简而言之:移动机器变得越来越复杂。为有效支持您作为机器制造商,我们提供完美适合您应用的应用程序软件。无论是嵌入式软件、软件工具还是远程信息处理和云应用程序的解决方案,该计划的所有部分都支持嵌入安全标准,只需轻触按钮即可实现,最高安全等级可达 SIL2 / PLd / AgPLd。
我们的工程专业知识值得您信赖 我们全方位协助您设置量身定制的系统架构
用于系统与功能优化的数字仿真方法
辅助系统基于众多单一组件之间的交互。对于动态性能、精度和安全性的要求特别高。这使得在早期阶段就能对预期运行行为得出详细结论变得尤为重要。液压仿真、多体动力学、控制电路优化和虚拟原型只是我们日常开发工作中使用的一些工具。我们非常乐意利用我们的仿真方法帮助您设计和优化复杂的驱动系统、机器功能或工艺序列。
风险分析&最佳组件的选择流程
合适的组件可确保机器架构安全:是否正在为您的系统寻找一个可靠的附件组件?我们可以满足您的需求。我们的专家将为您提供全面支持,助您找到量身定制的解决方案,包括定义所有安全功能、风险分析并确定所需性能等级以及集成。通过这种方法,我们可帮助您提高机器的可靠性和安全性。请立即与我们联系,找到您系统的理想组件。