您的电动移动机器开发合作伙伴通过预先验证的系统和久经考验的组件快速实现目标
一提到电动汽车,您是否会直接联想到汽车行业?那么您可能会忽视了电气化的潜力:欧盟温室气体排放总量的 25% 来自交通运输,这个行业正面临严格的指令限制。这包括商业车辆和移动机器及小汽车。受益于电气化发展,特别是在城镇中,紧凑型工程机械得以发挥用武之地。但大型、大功率机器也同样在向电动化转变,无论是在采矿业还是机场领域。
凭借电动汽车的创新解决方案,HYDAC 伴您走向零排放之路:我们有多年丰富经验,对机器架构有广泛了解,因此,我们可以成为您电动机器专业开发之路上的合作伙伴。我们的专家会评估您的挑战,并基于需求提供适合的解决方案——从组件、子系统到完整的系列开发,这些方案将在现在及未来证明其价值。
探索我们的电力驱动器和电池系统系列
让我们从电气化的起源开始。内藏乾坤。因为对于每台电动机器而言,重心都在于核心组件:一个强劲的电池和高效的驱动器。我们与 HYDAC 集团旗下的 INVENOX 公司合作,为您提供解决方案——共同开发的锂离子电池系统具有出色的能量密度,采用了高度功能集成式设计,单电池排列紧凑。在这里,另一家 HYDAC 公司也举足轻重:ENGIRO。作为高效、创新电力驱动及传动系统解决方案的技术领导者,我们针对快速变化世界中严峻的环境挑战,为您提供了解决之道。
久经考验:探索我们的电力驱动器和电池系统系列
ENGIRO 电力驱动器
集中式功率,多尺寸可选:作为 HYDAC 公司集团中的驱动技术专家,ENGIRO 为您提供一系列高效电动机和发电机。高功率和扭矩密度,设计坚固,驱动功率范围为 5 - 400 kW。我们的应用专业知识值得您信赖:自 2018 年以来,已有超过 4000 台电机在实际应用中成功验证了我们的电动机性能。
INVENOX 电池系统
使用灵活,结构坚固——凭借紧凑的设计,HYDAC 和 Invenox 的先进电池系统非常适合移动机器。我们为您提供全套交钥匙系统,其中已集成 BMS 和 PDU。独到之处:采用获得专利的、可回收的接触系统,直接在最关键的位置(单电池处)进行冷却。
HYDAC 配电设备
为您的全套系统采用 HYDAC 定制化配电设备:无论是低压还是高压,我们的专家都将通过量身定制的工程设计,使 HYDAC PDU 完美适配您的应用要求。重点在于组件和电缆的尺寸,以便充分利用机器的安装空间。
HYDAC HY-ROS 高压电缆安装解决方案
为混合动力汽车 (BEV) 和纯电动汽车 (PHEV) 的驱动组件供电的高电压带来了严峻挑战。这是因为优化的安装解决方案至关重要,特别是对于车辆车载电气系统中输电的高压电缆而言。HYDAC 为您提供广泛的电缆安装和布线解决方案,以及其他功能,例如线路公差补偿、减少热量、电缆保护、摩擦最小化和电缆间距等等,不一而足。
HYDAC 电池模块安装解决方案
我们按照汽车行业严格的 IATF 16949 准则制造了创新型钢带,为 24 V 至 800 V 的电池系统提供安全高效的解决方案。由于提供广泛的安装选项和定制设计,我们的钢带可以精准地满足您的特定要求。它们还能有效地隔绝噪音和静电荷,并且由于有插入件,可以轻松实现公差均衡。
控制技术,软件与系统整合
随着条例和法规的不断出台,移动机械电气化已不再仅仅是一种选择。它正在成为标准。电气架构本身就很复杂,而且这种复杂性与日俱增。在这一步,所有组件及其接口之间的最佳互动尤为重要。这使得对系统设计和集成的要求更加严格。我们的目标:帮助客户缩短他们的开发时间。我们的解决方案:标准化和模块化。凭借在功能安全与电气安全领域的专业能力,我们是电动机器软件开发和系统开发的理想合作伙伴。
借助预先验证的系统节省开发时间——探索我们的解决方案
HYDAC 电气化套件
预验证系统降低了复杂性——为您开发电动机器,节省时间。这就是为什么我们要提供综合型电气化套件。除了统一的诊断接口外,完整解决方案还提供了所有基本功能。从电池系统、电力驱动装置到配备标准软件和风扇的控制系统——让我们的专家为您的理想系统提供建议。
HYDAC 软件模块和资源库
我们的库经过测试、认证和记录,可简化您的软件开发。这为您节省了设备测试、文档编制和耗时的单个模块认证——您可以从我们的多款嵌入式工具箱中选择适合您机器功能的工具:无论是通用工具箱、适合您的子系统功能的工具箱,还是用于简单添加协议功能的协议工具箱。
HYDAC 的 MATCH 开发环境
我们的 TÜV 认证软件包用于开发和维护移动机器控制软件:HYDAC MATCH 在整个机器生命周期内提供完美协调的解决方案,并能快速实现安全功能。主要特点是:使用 MATCH,您可以从一开始就将功能安全的各个方面融入控制系统开发中。
HYDAC 控制器、HMI 和远程信息处理
强大、安全、可靠:随着机器功能的日益复杂,对数据的需求也随之攀升。HYDAC 为各种需求和应用提供了理想的平台。从可通过显示屏编程以实现简易操作的控制器,到按需的远程信息处理装置。利用我们先进的连通性解决方案,确保您的机器实现最大安全性与操作便捷性。
热管理
基于需求的热管理对于电动机器至关重要。然而,随着电气化的推进,移动机器中散发热量与所需热量之间的相互作用比以往任何时候都要复杂。我们的智能系统能够提升操作便捷性、续航里程和生产力。通过高效的电池冷却缩短充电时间,或通过降低热应力延长使用寿命。HYDAC 具备广泛的车辆系统专业知识,为电力驱动组件提供全面的热管理解决方案。
根据需求量身定制,满足您的个性化需求:详细了解我们广泛的产品系列
HYDAC 电力驱动冷却
无论是冷却器、冷却系统还是定制开发:HYDAC 为电力驱动和电力电子设备提供最佳冷却解决方案。我们为您提供专为移动应用特别开发的交钥匙系统。我们专注于重量优化、节省空间、抗污染的解决方案,设计紧凑且便于安装。
锂离子电池热管理
节能又强劲——我们的专家与您精诚合作,根据可用空间为您开发电池热管理的最佳解决方案。这是因为,在持续负载下防止过热及实现快速充电都需要主动冷却。通过我们的 HYDAC 移动冷却装置,我们能够确保恒定的温度水平。
完整车辆解决方案
作为电动机器所有冷却和温控任务的开发合作伙伴及系统供应商:您应明白,高效的热管理可确保您的电动机器行驶更远,工作更长久。HYDAC 为您提供全面的热管理解决方案——我们结合专业知识与创新组件,为您的特定冷却任务找到最佳系统。
节能机器功能
优化您的机器效率:随着移动机械的电气化,整个传动系统的效率越来越受到重视。随着高效电气组件的安装,目前大部分能量损失发生在液压系统。如何发挥液压系统坚固耐用、结构紧凑的优势,同时提高其在传动系统中的效率?无论机器和性能等级如何,我们的专家都能开发出智能解决方案和提出优化概念。您面临着何种挑战?请联系我们,了解您的系统优化潜力
优化机器效率——离不开 HYDAC 产品系列的助力
HYDAC 电液泵驱动器
HYDAC 电动泵是一系列带有变速驱动的动力装置。它是一种分散式、独立的解决方案,可根据您的需求单独为液压执行器供电。多个泵可以灵活驱动,并具有宽广的速度范围。优势:集成式内啮合齿轮泵显著降低了噪音排放。
HYDAC 变速需要功率控制
配备变速驱动,作为我们模块化装置产品组合的完美补充:利用可随意变化速度这一优势,为您的液压系统提供高效、安静的供给。变速需要功率控制,这发生在一个闭合的控制回路中,不需要在液压系统中增加任何传感器。集成式电源和错误管理为 HYDAC 应用软件的功能进行了有效补充。使用我们久经验证的即插即用型解决方案,降低复杂程度,减少开发工作——您只需释放信号即可。
HYDAC 高效液压系统专用组件
发掘您机器功能的节能潜力:凭借数十年的组件开发经验,HYDAC 已成为高效驱动系统领域久负盛誉的合作伙伴。在电动机器中,可信赖我们久经考验的液压产品——从无先导油主控阀到动力装置和负载补偿缸。联系我们的专家,为您度身打造专属解决方案。
HYDAC HEZ 机电执行器
高效、强大且免维护:针对移动应用中的功能,特别是在电池电动汽车中,您将通过我们的机电执行器找到最佳解决方案。独特之处:能源需求经过精确调整,适合所需周期,并适应应用的功能需求。立即了解 HEZ 电动缸系列中的机电执行器。