现代建筑机械与采矿车要求 HYDAC 为您提供完美贴合您需求的系统
能源效率
燃油价格不断上涨、相关法规日益严格、对可持续解决方案的追求都对建筑机械与采矿车提出了越来越多的要求。能源效率是一个明确的重点:只有采用创新性系统与集成式工程方案,才能够提高能源效率。HYDAC 为您提供综合解决方案,让您这能够在长期内节省运行成本。
可持续性
城郊区域的环境受污染尤其严重。为保护人员与环境,HYDAC 开发了能够满足更严格排放要求的系统。例如,我们依赖电动出行和氢气解决方案。所有这些无需牺牲生产率的——我们的控制和驱动解决方案可同时实现高性能与高能效。
机器可用性
移动机械的复杂性不断增加,对其生产率的要求也不断提高。有一点尤为值得关注,那就是最大运行能力。这是因为故障和意外停机所造成的成本非常高昂。利用 HYDAC 提高计划确定性。有效的燃油过滤与智能状态监控可提高机械的可用性。作为状态监控与预测性维护领域的专家,我们能够为您延长流体和组件的使用寿命。
我们根据您的挑战提供解决方案我们是您综合解决方案的开发合作伙伴
我们与您合作,共同开发下一代建筑机械与采矿车:作为您的开发合作伙伴,我们能够帮您降低复杂性,从而在市场中脱颖而出。我们的目标是:根据挑战与发展趋势定制解决方案。
您是否正在寻找符合以下发展趋势并能够应对挑战的解决方案?那就了解一下 HYDAC 关键主题吧!
操纵杆转向
通过 HYDAC 与液压比例阀实现精准操纵杆转向。此系统可与机械液压转向系统并行使用,并能够通过开关启动。HYDAC 操纵杆转向系统采用模块化设计,易于集成至您的全新或现存车辆架构。我们的转向系统操作舒适、易于使用,适用于建筑工地、公司场地或田间,请信赖我们。
悬架
舒适性与安全性对长时间作业的机械操作员尤为重要。HYDAC 为您提供定制化解决方案:我们的悬挂系统能够针对地面不平整的情况进行补偿,从而减少驾驶员的震动负荷,并提高驾驶稳定性。HYDAC 专家能够找到符合您要求的解决方案。利用我们的系统专业知识与工程知识:HYDAC 为您完美定制悬挂系统,请信赖我们。
满足各种要求的卓越悬挂系统——探索我们的产品系列
HYDAC 轴悬架
适用于各类车型的最佳悬挂系统:利用高度集成的 HYDAC 组件,我们的即装即用解决方案可对您的机械进行精准配置,即通过智能传感器提供智能控制,并通过显示屏提供软件和参数设置。驾驶舒适度不受负载影响。
HYDAC 驾驶室悬架
为机械操作员将横滚与俯仰运动降至最低:HYDAC 紧凑型液压气动驾驶室悬架能够将驾驶室与车底盘架进行分离。智能悬架减震器可以根据驾驶情况调整阻尼力。这提升了驾驶舒适度,并确保了机械安全运行。
HYDAC 臂杆悬架
减少俯仰运动:为实现安全操作,HYDAC 可为所有大小和版本的臂杆悬架提供解决方案。我们的系统久经考验,可实现更稳定的转向动作、更好的操作性能以及更低的机械应力。总而言之,能够为您减少磨损与停机时间,从而为您节省宝贵成本。
机械控制
无论是在狭窄的作业空间还是充满挑战的环境条件中,除需要安全可靠运行外,建筑与采矿车还提出了更多要求。只有将简易操作与高精度相结合,才能造就决定性的竞争优势。利用 HYDAC,您可以获得节省空间的高能效机械控制装置,从而提高生产率。我们的模块化设计可实现系统的标准化与模块化,满足您的机械需求。我们能够为您提供控制链中的所有元件,从相应的电子设备(如 HMI 和控制器)到电气与液压驱动、控制技术以及传感器与软件。
HYDAC 机械控制——适用于您建筑机械与采矿车的创新性系统
HYDAC 主控制
不同的执行器并行工作,特别是在移动应用中。我们利用丰富的主控制阀系列简化机械操作,同时提高生产率。我们的精细控制系列类型丰富,能够同时控制多达十项功能,同时具备最高的精确度。为实现高效机械控制与结果最大化,可根据特定功能对我们的阀门技术进行优化。
HYDAC 主导控制
创新性阀技术:我们的 HYDAC 先导阀具备低滞后性、低泄漏性与高重复性。即使是最细微的信号变化,精准的 HYDAC 先导控制也能够实现准确的响应行为,从而实现机器的准确响应。我们的丰富产品系列也可以为您带来巨大收益。结合过滤器、蓄能器和传感器,以扩展方式构成先导控制系统。
HYDAC 风扇控制
驱动电机的额定功率中有很大一部分来自风扇驱动,因此选择合适的冷却器以及相应的风扇控制系统尤为重要。我们的专家能够根据您的要求为您提供高燃油效率的风扇控制系统以及综合热管理解决方案,从而提高效率并减少排放。
额外回路的液压控制
附件能够提高机械的通用性与效率。掘土机越来越多地用作多功能设备运输装置。因此,建筑机械需要配备额外的液压回路和快速更换系统。利用 HYDAC 为您的工具管理奠定基础——从用于对额外回路进行灵活配置的控制阀,到结合独立储罐回油的个别压力保护,再到控制快速更换系统。我们的专家将为您提供最佳解决方案建议。
储罐优化
过滤概念完美符合您的要求,可帮助您将储罐体积减少 30-40%。您无需就效率做出让步——HYDAC 针对小型储罐开发的过滤解决方案具有增强脱气性能和完美的空气分离功能,完全根据您的需求定制。这将为您的机器设计提供更大自由发挥的空间,同时减少了材料使用,降低油量,并实现简单便捷的维护。
柴油保护
在采矿业或建筑机械等以生产为导向的行业中,性能、可靠性和低运营成本等因素至关重要。高效柴油过滤工艺为应对此类挑战提供了解决方案。从生产到使用——基于此原因,HYDAC 为您提供特定产品,以实现最佳油液监控以及对每一流程步骤的监控。这能够在整个运输过程中确保柴油质量处于最高水平。
从精炼厂到引擎,为您提供全方位保护。更多信息