未来林业与农业机械的要求 HYDAC 为您提供完美贴合您需求的系统
节约资源
无论是气候变化、资源短缺还是通货膨胀,资源节约都是农业技术及林业技术的首要任务。因为企业的环保措施不仅仅是为了遵守指令和规定,还能降低成本。无论是敏捷的转向系统、坚固的附件控制还是精准的机器操控,HYDAC 智能解决方案都可以实现资源节约。
精准农业耕作
农业 4.0:复杂的操作功能旨在提升产量并确保节制使用农药。在这方面,您可以信赖我们在传感器、开环控制技术、闭环控制技术和软件行业的创新能力。我们的系统解决方案能够对田地和农田进行有针对性和基于需求的管理。
能源效率
世界人口不断增加,对资源的需求也随之增加。尽管需要提高产量,但减少排放势在必行——在可持续性和生产力之间不必非此即彼:HYDAC 会与您一起,发掘您的节能潜力。我们为您提供创新的组件和系统,在不影响性能的前提下减少二氧化碳排放。立刻咨询我们的专家。
根据您的要求提供广泛的解决方案作为开发合作伙伴,我们将目光聚焦于您面临的挑战
久经考验的系统解决方案:作为农业和林业机械领域的专家,我们能帮助您开发符合本土需求的先进机器。
电液子系统
无论是雨雪天气还是崎岖地形:只有借助智能控制技术,农业和林业机械才能在最恶劣的条件下实现良好操控,同时不损害土壤。凭借我们对移动车辆机械架构的了解,我们能够帮助您开发出一种节约资源、舒适与精确的机械。我们将智能仿真模型与对您的机器进行的密集测试相结合,为您带来完美协调的系统组件。
借助预开发子系统,加快产品上市速度:立即探索我们的系统系列
HYDAC 地面控制臂杆控制
节省化肥和农药:HYDAC 提供的解决方案能确保您仅施用所需的农药量。即使在最恶劣的环境条件下,我们的主动臂杆控制子系统 HYDAC 地面控制,也能引导臂杆在作物上方保持最佳高度和倾斜角度。您想提升作业速度并实现更精确的施药吗?请联系我们的移动液压系统专家。
详细了解 HYDAC 地面控制
HYDAC 旋转驱动控制速度控制
久经考验的液压和智能控制技术:日益严格的环保要求和新指令要求电液系统更加精确。HYDAC 旋转驱动控制可以满足这一需求——无论何时何地,当您需要高功率密度的调速功能时,HYDAC 的智能系统均能提供最佳解决方案。借助电子速度控制,旋转驱动控制能够表现出极其精确的控制与优异的动态行为。
HYDAC 电子负载感应
灵活使用农业机械及附件,同时充分利用液压动力:考虑到不同功能需要不同压力和油量,我们的电子负载感应解决方案能完美适应您的需求。由于电子系统不受负载压力的影响,机器的使用舒适度及效率得到大大提升。
悬架
随着对农林机械的要求不断提高,行驶速度、作业速度和运输负荷也在持续上升。重点在哪里?提高安全性,改善舒适度。为此,我们能根据您的挑战和需求提供解决方案:我们将系统组件以最优方式配对,并开发出定制悬架。我们竭诚根据您的具体需求提供建议,并在实施过程中给予支持。
找到您的定制悬架系统。探索我们的创新解决方案。
HYDAC 轴悬架
理想的轴悬架设计需充分考虑机器特性。根据车辆类型的不同,前轴、后轴或全悬架可能是最合适的选择。逾 50 年匠心精艺,使我们的专家能够根据您的操作条件对系统进行最佳调整。借助久经验证的 HYDAC 组件,我们能够实施量身定制的轴悬架。
HYDAC 驾驶室悬架
减轻机器操作员在日间长时间工作的疲劳,同时减少车辆驾驶室内的振动载荷。我们的紧凑型液气压驾驶室悬架提升了驾驶舒适度,并确保了机器操作的安全性。阻尼力可单独调节。探索舒适解决方案
HYDAC 臂杆悬架
HYDAC 臂杆悬架实现更高的操作性能及更稳定的转向行为:我们提供多种尺寸与设计的臂杆悬架,有效减小俯仰振动。凭借我们多年的经验,我们能够为您量身打造完全符合机器需求的系统。减少摩损和停机时间——联系我们。
电液辅助转向 ADSteer
灵活易操作、低磨损、精确且对地面友好——这些都是农业机械需达到的高标准。这一因素为拖车和机器中的电液转向系统带来了重大挑战。采用 ADSteer Profi 提升车队灵活性——用于电液辅助转向的独立子系统,以非接触方式计算转向轴的设定角度。
主控阀
移动机器对功率密度的要求越来越高,对所使用的液压控制装置的要求也随之提高。为此,HYDAC 的主控阀系列确保您无后顾之忧:它们具有广泛的精细控制范围,在不影响性能的情况下实现尤其精准的控制。除了最高的精确度和简化的机器操作,我们的专家还使您收获最丰硕的成果。这是因为我们的阀门技术采用模块化设计,能够根据特定功能进行优化。
变速器控制
HYDAC 为控制动力换挡和双离合变速器提供量身定制的阀门解决方案,助您有效提升性能:尽管控制逻辑一致,但根据不同变速器类型或功能,对阀门技术仍有不同的要求。我们能为您量身打造智能解决方案,以满足变速器各种严苛的功能需求。立即查找适合农林机械的阀门。
储罐优化
我们的专家能够设计出完全符合您需求的过滤系统——助您将储罐容积减少高达 40%。着眼于可持续性,我们倾向于选择适用于小体积储罐、具备更高脱气性能及理想空气分离效果的过滤解决方案。这些方案可根据您的需求定制,让您在机器设计上拥有更多自由发挥的空间。同时减少材料用量——立即详细了解我们的 HYDAC 储罐优化平台。
林业起重机套件
HYDAC 起重机控制——面向林业起重机和木材拖车的交钥匙电液套件:凭借我们的解决方案(包括负载感应主控阀 LX-6 Forestry 和 xCrane 电子控制系统),您将获得一套完全符合林业机械需求的系统。即使最艰巨的任务也能轻而易举地拿下,这要归功于集成式起重机臂尖端控制。您的产品系列也能从中受益:现在就来体验精细可控性和精确性——联系我们!