移动解决方案
我们与您同心协力,开发下一代移动作业机器。我们的专家以降低复杂性、提高成本效益和创造各种差异化选择为己任。
携手合作,为您的移动机械寻找解决方案以合作、透明度及潜力,共创现在与未来的解决方案
最新的市场趋势、技术和法规使移动行业如履薄冰。我们的专家能针对性地为您找到应对这些特殊挑战的恰当解决方案。HYDAC 是您从规划到售后市场开发的专业合作伙伴。凭借我们对行业的深刻理解,我们能够创造出现在乃至未来都能经受考验的系统解决方案。始终针对您的需求量身定制。
客户的信任激励我们不断自我发展,追求更高成就。作为安装空间优化、电动化、功能安全、热管理、电液和辅助系统及功能和模块领域的专家,我们深谙各系统间的相互关联。我们不是理论家:我们与您同心协力,开发下一代移动作业机器。凭借全球布局,我们能据此为您量身打造符合本土条件的先进机械。
机器的可持续使用与安装空间优化
我们巧妙的过滤与流体管理概念为您的移动作业机器设计提供了更大的自由度。您无需妥协于性能:正确的过滤是确保机器可靠性的基础。我们的高品质过滤介质,可让您拥有一个清洁的系统,进而再拥有满意的终端客户。同时,我们的环境也受到保护——经过优化的过滤器和储罐系统帮助您节省数万升的油。
功能安全
系统错误对人员、机器和环境构成严重风险。与此同时,严格的法规和新技术显著提高了对移动机器功能安全的要求。因此,拥有确保最大可靠性和尽早发现安全相关错误的最优架构变得尤为重要。自 1963 年以来,市场领先的原始设备制造商便以我们的认证产品和解决方案为基础保障——我们同样也可与您合作,针对您的需求开发最安全的系统。
功能与模块
新的任务通常也意味着更长的开发时间?对 HYDAC 来说,这是过去式!我们的专家可以帮助您节省宝贵的生产和开发时间。我们以可持续方式优化您的产品上市时间。而这是因为 HYDAC 是快速实现移动作业机械各类功能的专家——从减震、转向到离合器控制等。我们既提供经过广泛测试的解决方案,也能灵活调整以满足您的特定需求。
热管理
基于需求的热管理能持续提升移动机器的效率和增加其使用寿命。作为冷却和温控任务的专家,HYDAC 能提供集成的热管理解决方案和系统——适用于柴油驱动、混合动力驱动及电动化机械。我们高度致力于负责任地使用现有资源,充分利用不可避免产生的废热。结合我们的创新技术,我们可以实现最佳的系统配置质量。
传感器与系统电子设备
适用于任何应用的完美系统架构:凭借我们可靠且高度现代化的系统解决方案,您的移动机械可随时应对任何挑战。无论是传感器、控制器还是显示屏——我们的产品种类繁多,也是您的移动机器系统架构与未来接轨的专业搭桥人。我们资质过硬,从规划阶段一直到支持阶段都为您提供全方位支持——为可靠的应用项目实现前瞻性和高效的开发。
电动运输
在 HYDAC,我们注重整体方案:无论是采用电池作为能源存储的电气化,还是为高能应用配备相应的氢罐的燃料电池。凭借对这两项技术的全方位深入研究,我们的专家能够提供积极的支持。涉及车辆和机器,以及相应的电力供应、基础设施和产品技术。与我们携手步入电动汽车的未来。
电液与辅助系统
辅助功能使您的工作更安全、更直观、更精确。HYDAC 能为您的移动作业机械提供最优系统架构。从定义关键组件、系统模拟到软件开发和首次启动,我们的专家将提供面向未来的协作式支持。
我们的移动解决方案
建筑机械与采矿业
建筑机械受制于狭小的空间。出色的操纵性和高效的架构是其关键特征。使用我们的 HYDAC 系统解决方案,您的工程机械将变得坚固耐用、动力强劲。与此同时,我们也始终没有忘记您的终端客户。
起重及物料搬运
精准而强大——起重和物料搬运机械需要的不仅仅是强大的动力和快速响应。机器架构是由指令和法律确定的。使用 HYDAC,您可以避免在性能和功能上对最终客户进行妥协。
了解更多
林业机械
林业机械经常在极为狭小的空间内作业,而且场地条件苛刻——即便如此,陡峭或崎岖的地形也难不倒我们的解决方案。我们与您合作开发强大耐用的林业机械。我们的模块化概念支持多样的应用场景,具有高度灵活性和巨大的便捷性。
特种车辆
特殊的工作条件催生出特种机械。无论是采矿业的极端挑战、消防车的高度可靠性,还是集装箱装卸的大规模作业 — HYDAC 都能根据您的特定需求提供完美的机械架构。
公路车辆
凭借我们的 HYDAC 解决方案,您能可持续地优化您的运输业务。这始于我们的使命:以卓越的操纵便利性实现最高生产力。作为合作伙伴,我们将与您携手开发定制的道路应用解决方案。