负载保持阀具有可靠的安全功能 现在使用 HYDAC 阀门技术保障移动机器安全
小而强:负载保持阀和下降制动阀是移动机器的关键组件。它们可确保负载不会下沉甚至坠落。只有这样才能保持对执行器的控制。但是,阀门的调试过程相当复杂——而这正是我们的专业知识大显身手的地方。我们不仅帮助您挑选合适的阀门,还为您提供安装支持。探索我们的扩展阀系列。
值得您信赖的安全功能依靠我们的 HYDAC 阀门技术助力您的移动机器
小组件承载大作用:任何从事移动机器和重载工作的人士都了解,这些设备对人员、机器及环境都有潜在威胁。因为崎岖的地形、突然的移动或管线故障会迅速导致负载失控,从而下沉或坠落。采用 HYDAC 负载保持阀、下降制动阀及软管断开阀,可确保您的机器安全:除了安全功能外,这些紧凑型组件也有助于增强机器的基本稳定性。
我们的解决方案:HYDAC 负载保持阀和软管断开阀适配 T11A、T17A 和 T2A 孔腔
负载保持阀、下降制动阀或软管断开阀:尽管液压执行器有许多名称,但它们有一个共同点——是移动机器中的关键组件。因此,我们为您提供扩展且经济高效的负载保持阀系列,其流量分级在 30 至 240 l/min 之间,压力范围高达 350 巴。直动式提升阀的任务是根据上游流量来调节设备的速度。它们还防止在收回负载时设备加速前进,并确保其运动平滑。
这些阀门还执行另一项关键功能:由于负载坠落会对人员和机器构成巨大风险,当软管管线发生故障时,软管断开阀能起到救命的作用。我们经久验证且可靠的负载保持阀可以在此发挥帮助作用。立刻联系我们,获取有关定制阀门解决方案的建议。
HYDAC 负载保持阀为您带来的优势有八种不同类型的阀门可供选择,它们的特点如下:
- 防泄漏负载保持
- 标准孔腔:T11A、T17A 和 T2A
- 多种先导比选择
- 涵盖全系列应用
- 提供通气功能选项:回流压力不会影响阀门设置