KineSys 驱动系统
HYDAC KineSys 以需求为起点,设计而成现代化智能驱动系统—实现效能提升和操作简化。
智能 HYDAC 驱动系统以需求为基础的系统工程,是您的最佳驱动解决方案
电机传动技术和变速液压设计为大多数功能提供了开创性的解决方案。HYDAC KineSys 团队开发精益、定制型驱动器的概念——简单、高效、经济。我们的产品种类齐全,横跨多个行业知识和技术领域,您可从中收获满满。与 HYDAC 一起打造您的定制驱动概念!
无论是液压还是机电驱动系统,HYDAC 都是您选择正确驱动系统的灯塔
精控移动!如果您需要的是机器驱动系统,您可以始终信任我们,我们可以提供最新信息,并愿意倾囊相授。请相信,很多事情都可以变得更简单、更高效、更容易维护。从 HYDAC 开始。让我们帮助您构建走向未来的机器。
请参阅手册,详细了解我们如何做到。立刻了解详情:
您的专业驱动系统技术中心HYDAC KineSys 为您提供各类专业技术建议
机械力学和系统:让 HYDAC KineSys 帮助您构建走向未来的机器。由液压工程师、机械工程师、电气工程师和自动化专家组成的跨学科技术团队将协同合作,为您指点迷津。从各类技术咨询,到机械、电气工程和液压之间简单的接口集成,再到人员、机器和产品的安全。更长的使用寿命和减少维护工作将使您大获裨益 - 只要将环保解决方案牢记于心。
服务对于我们的意义我们为您量身定制系统解决方案
我们根据您的活动领域提供专业技术:HYDAC KineSys 以高品质组件、现代模拟技术和系统工程工具以及深耕于各驱动技术领域的专业知识为基础,为客户量身定制系统解决方案。我们有固定的联系人,负责公司内部协调,为您提供持续支持和快速实施。
我们的解决方案:您的全套 HYDAC 子系统让目标价值在现实中呈现
充分利用精益、完美定制的系统设计带来的优势增强功能性、可靠性和安全性
正确的解决方案来自各种功能之间的平衡。适合您应用的精益系统设计更为重要。这可以让您以更少的组件实现更强的功能性、可靠性和安全性。多年来,HYDAC 在各个行业积累了丰厚的知识和专业技能,为您选择最佳驱动系统助一臂之力:
机电驱动技术
您的驱动系统 - 现在将更加简单:依靠 HYDAC 的机电气缸作为有效的补充或替代方案,受力高达 500 kN。
变速液压设计
液压系统精简至最基本部分:从传统的系统布局转变为变速液压系统布局,从而显著节省驱动功率。
HYDAC 的产品和服务范围 我们帮助您选择正确的系统。从单独产品和简单的驱动概念,到定制系统解决方案。
HYDAC 电动缸
HYDAC 电动缸在整个使用寿命内免维护,内置即插即用型解决方案,简单几步即可投入使用,让您过目不忘。我们专为解决您的挑战而来,我们完全根据您的需求提供解决方案 - 从简单的组件和定制工程,直到包括驱动控制器、轴控制和调试在内的完整驱动系统。
HYDAC 变速气缸驱动
我们的变速液压驱动器 (DVA) 是液压与电子系统相互结合的完美典范。我们的集成式智能驱动控制器确保进行基于需求的闭环控制,从而实现可观的能源节约。标准解决方案可与各种液压模块相结合,实现预配置的基本功能,包括传感器和压力限制。
定制系统解决方案
HYDAC 提供驱动控制和阀控制的一体化子系统解决方案,高动态定位精度可达到 10μm,即使没有外部测量系统,也能轻松完成定位、控制和监测。凭借可集成式控制逻辑,您将从一个中心连接点实现能源和通讯连接。
常见问题解答
HYDAC KineSys 是谁,它是什么?
HYDAC 在全球拥有超过 9500 名员工,是流体技术、液压和电子设备领域的领先供应商之一。KineSys 团队是您在动力学系统驱动解决方案方面的专业合作伙伴。
KineSys 的名字从何而来?
KineSys 这个名字是 kinematics(动力学)和 system(系统)这两个词的组合。
什么是变速驱动器?
KineSys 变速驱动器 (DVA) 是液压与电子系统相互结合的完美典范。凭借集成式闭环控制,驱动电机可以根据需求进行调节。这将进一步扩大节能,因为系统只有在实际需要时才会通电。根据机器的运转周期,可节约高达 70% 的能源。KineSys 解决方案的条件优化调整将功耗降至最低。它还大大降低了液压系统操作的复杂性。
什么是电动缸?
HYDAC 电动缸 (HEZ) 易于集成且无需维护,因此可以简单地实现线性运动。HEZ 功能可通过以下设置来实现:
(齿轮)电机通过联轴器驱动主轴,联轴器通过滚珠轴承安装在轴承座内。螺纹螺母将主轴的旋转运动转换为直线运动,因为螺母壳体固定在平面轴承导轨上,无法转动。活塞杆通过与螺母壳的连接来驱动。因此,电机的旋转方向会导致活塞杆伸出或缩回。主轴的转速和螺纹的螺距决定了平移速度。HYDAC 电动缸内部由密封系统保护,与外界环境隔离。为了能够固定动力装置,例如在轴承座上有一个枢轴支架,活塞杆上有一个杆端轴承。
什么是 CO3 动力装置?
CO3 动力装置是一种非常廉价的紧凑型液压供应单元,以变速驱动器为核心,完全集成在变频器和冷却系统中。该即插即用型解决方案的主要应用领域是机床,尤其是车床。
变频驱动器为什么会被认为特别节能和安静?
变频调速器被认为特别节能和安静的原因是因为它可以根据需要向用户提供所需的流量和液压功率(因此也是电力)。液压流量和电机转速下降,风扇和液压泵的噪音水平被最小化。当不需要动力时,传动系统甚至可以完全关闭。这意味着变速驱动器比配备恒速电机的传统驱动器更安静、更节能。
为什么电动缸被认为是环保型机械?
电动缸 (HEZ) 采用“自含轴”设计。它不会对环境造成有害泄漏。与液压系统不同的是,无需从油箱中抽油并通过各种组件输送到液压缸中。HEZ 不使用流体“介质”来传递力。这项功能由电机、传动和主轴完成。电机的旋转运动被转换成直线运动。仅靠油脂润滑来保护部件和减少内部摩擦远远不够。使用电动缸可以防止对环境造成污染。
HYDAC KineSys 解决方案如何改善可持续性?
采用变速液压系统,可有效降低驱动功率、噪音排放、油箱尺寸和维护频率,有助于在系统运行中节省更多资源。
使用机电气缸时,不再需要使用机油作为工作液,这就进一步降低了污染的可能。
HYDAC KineSys 还可以将贵重物料重新投入使用循环。CO3 动力装置的外盖是采用含铝的剩余包装铝箔制成,避免了这些剩余铝箔被烧掉,从而消除浪费。
HYDAC KineSys 的系统解决方案如何提高性能?
变速液压缸和机电缸可根据制程工艺进行有效调整,从而提高系统性能。这就降低了操作复杂性并增加功能可用性。
HYDAC KineSys 驱动系统在提高效率方面发挥了多大作用?
液压和机电驱动系统适用于各种应用功能。可根据必要的周期对能源需求进行精确调整。这就是如何根据需要提供驱动动力。功率损耗的显著降低意味着通常不再需要液压油冷却。这一做法具有双重效果。液压驱动需要消耗更少能源,而且不再需要冷却。
HYDAC KineSys 与热管理有何关系?
通过从阻力控制转换为位移控制液压(变速液压),向系统输入的热量就会显著减少,因此在许多情况下可省去冷却这一环节。采用机电驱动气缸,就无需额外的冷却。
HYDAC KineSys 在数字化和软件方面发挥了哪些作用?
驱动控制器是能源和通信的中心连接点,可对驱动系统进行控制、闭环控制、监控和远程控制。此外,驱动控制器和软件的巧妙结合,能够实现在组件级别对生产过程进行清晰地监控,并进行存储以确保质量。