使用智能控制单元(ICU)提升精度和安全性

将 CAN 总线通信作为移动机器自动化的关键技术

机器和非公路车辆比以往任何时候都更加复杂。电气化、自动化程度提升、更多辅助系统和更严格的安全标准都需要通过创新解决方案实现。凭借经实践验证的负载感应方向控制阀(LX-3、LX-6 和 LCX-6)和专门为此开发的 ICU 控制单元,HYDAC 提供一种应对这些挑战的创新系统。立即了解我们的解决方案如何确保高效数据传输、最大精度、经 TÜV 认证的安全性和可靠性,即使在最恶劣的环境条件下同样如此。

您的移动机器是否准备好迎接未来挑战?

随着自动化水平和辅助系统数量不断提高,能源效率和功能安全变得越来越重要。此外,标准化、可用性和 CAN 总线接口方面的要求也在不断增加。凭借创新系统解决方案,我们可为您的现代机器未来发展铺平道路。

智能控制单元 ICU:面向未来的机电解决方案ICU 无需先导油即可工作,非常坚固,停机时间极少。非常适合要求苛刻的环境。

通过创新 ICU 探索控制技术的未来发展,这是一种先进的纯机电解决方案,无需先导油即可工作,不受加压油供应稳定性、温度和油粘度影响。与电动液压系统相比,ICU 具有决定性优势:使用寿命更长,抗污染能力更强,不受温度影响,能耗显著降低。

这意味着,HYDAC 能够为实现自动化和辅助系统提供坚实基础。

得益于 LX 方向控制阀的较大阀芯行程和 ICU 控制的极高准确度,该系统具有卓越精度,能够可靠快速地补偿负载压力波动。为尽可能减少调试工作并补偿公差,流速的起点和终点已在出厂前校准。这种精度和控制通常仅出现在伺服阀中。与电液系统相比,该系统运行没有任何滞后,即系统对变化立即做出反应且操作可重复。这使其成为完成辅助和自动化系统等动态任务的坚实基础。在某些应用中,无需附加传感器,从而大大简化辅助系统的实施。

经 TÜV 认证和智能控制,实现最大安全性和生产率

我们的系统经过 TÜV 认证,得益于智能 CAN 总线控制系统,可确保自动装载机起重机等安全相关应用的最大安全性。ICU 独立识别错误状态并立即作出反应,以实现最大职业安全。

通过将 ICU 与我们的 LX 方向控制阀相结合,提高您的生产率和安全性,该解决方案可将您的机器提升到一个新水平。

阅读更多

联系我们的专家

帮助您的机器适应未来发展!我们通过智能解决方案为您的自动化提供支持。

立即了解更多详情 & 联系我们

探索移动应用的更多系统与组件

控制技术

移动解决方案

我们与您同心协力,开发下一代移动作业机器

了解更多