全类别风力涡轮机的开发、组件、系统与服务一站式风力发电专业知识
从发电机到齿轮箱再到电力电缆:凭借自身在风能领域多年积淀的专业知识,我们可为您提供应对风力涡轮机相关所有挑战的创新性解决方案。解决方案不仅仅涵盖组件与系统。我们甚至可以在预开发阶段为您提供帮助。即使是调试完成后,我们也将为您提供可靠服务。
视频:产品系列纵览
开发伙伴关系
共创辉煌!25 年以来,HYDAC 一直是广大客户在风力发电行业中富于创新精神的可靠合作伙伴。我们放眼全球,同时立足本地,提供现场支持 — 我们与您共同应对挑战,为您开发从组件到系统的定制化解决方案。与我们合作,提高您的风力涡轮机效率与可靠性 — 立即联系我们!
风力涡轮机开发伙伴关系:我们的产品解决方案
HYDAC 组合系统
全世界最上乘的零件与我们对内部研制组件的专业知识完美结合:凭借自身的丰富经验,我们能够实现不同组件的高效结合,并优化各个模块的定位。无论是发电机冷却回路、变频器与齿轮箱冷却的组合组件、齿轮箱润滑、水冷却省空间解决方案,还是制动与变桨液压动力组。
HYDAC 发电机冷却
- 用于风力涡轮机发电机冷却的风冷系统
- 兆瓦级特定项目设计
- 近海应用:从发动机冷却空气回路中分离含盐空气
- 预防腐蚀的特殊涂层
- 易于维护
- 空气对空气冷却是近海风力涡轮机最可靠以及最可持续的冷却方法
HYDAC 冷板
冷板适用于以较高功率运行且需要进行高效冷却的电子组件,例如在风力涡轮机关闭期间在变频器或陶瓷制动电阻中对 IGBT 进行冷却。利用自身在流体冷却领域的专业知识,我们可对客户真实安装场景对冷却性能的影响进行研究,从而能够对冷板进行相应优化。
HYDAC 集成式过滤块解决方案+ MCS
凭借 25 年风力发电领域的经验,HYDAC 开发了配备集成组件的模块化过滤解决方案,例如阀门、旁路以及选配传感器。利用我们的集成式过滤块解决方案,以一种可持续的方式减少管道相关任务。
系统可用性
从长期的角度来看,热应力和污染会对组件和系统造成损害。我们利用自身经验为您提供改善风力涡轮机可用性与使用寿命的解决方案 — 使用智能传感器对您的数据进行监控与分析。这意味着,齿轮箱和轴承润滑等系统的磨损在早期阶段即可被识别出来,从而避免导致严重后果。
风力涡轮机的系统可用性:我们的产品解决方案
配备冷却器和 NF 过滤器的 HYDAC 油液系统
依托我们的多年丰富经验,为您优化齿轮箱冷却与润滑。除模块化系统外,我们还提供定制应用。我们与您和衷共济,开发满足您的要求的最佳解决方案。
HYDAC 水-乙二醇回路
风力涡轮机尤其需要专业变频器冷却与发电机冷却。利用我们的冷却经验以及世界级专业知识。我们的低维护需求系统是您流体冷却系统温度控制的理想选择。
HYDAC 液压动力装置 HPU
与我们的工程师一起开发符合您要求的液压动力装置,例如制动、变桨与其他应用。作为风力发电领域的专家,我们深知您所在行业出现的种种挑战。同时,我们还能够提供丰富的液压应用专业知识。
HYDAC 活塞式蓄能器
了解我们气体损耗更低的各种活塞式蓄能器的众多优点。我们的系统较为稳定,对维护与维修的需求低,有着更长的生命周期,能够让您实现成本节约。立即了解详情!
HYDAC Metallic Contamination Sensor
HYDAC Metallic Contamination Sensor 用于检测润滑流体中的金属固体颗粒污染。对齿轮箱损坏进行及早检测,避免因系统故障造成高昂成本 — 同样适用于改装。
HYDAC 滤芯 BN4HX
凭借集成式保护性过滤器,HYDAC 二级滤芯可确保只有完成过滤的油液能够到达风力涡轮机的润滑系统,即使在旁路阀已打开的情况下也是如此。利用我们的 BN4HX 优质滤芯,提升您风力涡轮机的可用性与可靠性。
CO1 紧凑型动力装置
用于三相电源的紧凑型电动液压电源装置是节能、间歇、短时运行的理想选择。这些装置非常适用于固定式应用,例如风力涡轮机的制动与锁定功能。这些装置可灵活地配备插装阀,并通过控制块或功能模块进行扩展,因此其使用具有高度的灵活性。
HYDAC 安装解决方案
- HY-ROFLEX — 用于大型电缆的安全、永久固定。利用创新性系统,可实现多达 60 根电缆的轻松安装与互换,从而保护电缆绝缘。
- HY-ROS — 用于安装不同形状和材质的储罐或组件,以及管道、软管、电缆、传感器、开关和/或所有其他部件,HYDAC HY-ROS 系列可为各类应用提供合适的解决方案。
可持续性
整理、再利用、回收 — HYDAC 可以通过一种可持续的方式为您节省高达 30% 的能源与成本。利用我们的创新性解决方案,为您延长流体使用寿命,并减少维护巡查。HYDAC 能够帮助您以最佳方式利用资源,并为您的风力涡轮机准备组件与系统。
风力涡轮机的可持续性:我们的产品解决方案
HYDAC 流体传感器与油液状态传感器
它们可以通过在线油液状态监控对许多参数进行测量,例如:固体污染、磨损颗粒、水、温度、介电常数和导电率。利用流体传感器或即时连接监控解决方案,以可持续方式对您的风力涡轮机维护工艺进行优化。
HYDAC NF 齿轮油液过滤器扩展套件
NF1310(左图)转变为 NF2210(右图):扩大了系统安装的系列过滤器的过滤器尺寸。利用我们的 NF 扩展套件,该套件由过滤器管、新密封件以及大型滤芯组成,您可以通过一种可持续的方式减少过滤器更换、缩短维修时间并降低过滤器成本。立即延长使用寿命!
HYDAC GBX+ 冷却器
效率更高、浪费更少、可持续性更强 — 利用我们的经优化齿轮油液冷却器节省 CapEx 与 OpEx 成本!我们的 GBX+ 冷却器重量更轻、所需油量更低、能源消耗极少,可为优化系统运行做出重要贡献。
HYDAC 主轴润滑
HYDAC 能够帮助您实现主轴承的高效润滑。与使用润滑脂相比,不断对润滑剂进行清洁可延长使用寿命。与我们合作,为您找到最佳解决方案!
具有数字电子设备的阀门
配备数字电子与集成式传感器的 HYDAC 阀门可提升您风力涡轮机的效率。除了可使用 HYDAC 软件实现轻松调试和维护之外,智能组件还可对其状态进行监控,并可在调节能源平衡的同时及早报告故障与维护要求。这不仅能够节省时间。还能够节省成本。
维修、备件管理与测试平台技术
作为可靠的维修合作伙伴,我们的业务遍布全球,可协助您维护风力涡轮机部件,并与您合作,共同探索利用优质组件实现升级的潜力。
亲自了解我们的产品系列:作为全系列供应商,HYDAC 可为您提供高质量滤芯与专业维修工具 — 确保实现高质量并延长使用寿命。降低您的风力涡轮机维护巡查频率与成本!
风力涡轮机的维修、备件管理与测试平台技术:我们的产品解决方案
HYDAC 滤芯
利用具备成熟滤芯技术与质量保护的优质滤芯,实现风力涡轮机的可靠运行。以用于旁路流量的 Trimicron 为代表,丰富的产品系列恭候您体验。详细了解我们用于不同制造商外壳的 Betterfit 滤芯。
HYDAC 蓄能器充电和测试装置
为确保风力涡轮机的安全与可用性,您可自行使用 FPU 对囊式、活塞式与膜式蓄能器进行测试与充电。联系我们了解更多维修工具,例如用于水-乙二醇系统的填充泵。
HYDAC 流体调节系统
无论是永久安装在您的系统中,还是作为紧凑型维修装置使用:HYDAC 都能为您提供用于分离固体污染与水的丰富的流体调节产品系列。探索装配采用智能测量技术的流体调节装置的众多优点。
HYDAC 测试平台技术
无论您需要建议、测试场地设备还是完整的测试平台 — HYDAC 都是您风力发电领域测试平台技术的联系人。凭借丰富的专业知识,我们可帮助您实现组件与系统的安全运行。
利用风力发电实现零排放氢气生产
我们相信,风力发电与氢气的完美共生关系将共同塑造可持续能源转型。现代电解工艺可用于将过剩的风能转化为绿色氢气,并进行存储,实现灵活利用。作为替代性能源领域的可靠专家,HYDAC 始终伴您左右。