为您的轮胎行业应用提供全球专业支持
轮胎硫化机
轮胎需经过硫化才能最终成型。为确保机器高效、经济地运行,我们可根据您的要求提供完美的解决方案。从开创性的驱动系统到创新的过滤器系统,再到符合 DIN EN 16474 标准的现代阀门技术:通过我们可持续的组件和系统,您能够实现最高水平的安全性和能源效率。我们的业务遍布全球,可随时提供帮助。
混炼机
制造轮胎需要混合多种橡胶类型、化学物质以及填充材料。这将产生粘性橡胶材料,这些材料可以被加工成轮胎。为了支持您在这方面的工作,HYDAC 提供了广泛的产品系列,包括蓄能器解决方案、动力装置和齿轮监测传感器。我们与您合作优化混炼机的操作,以实现低废料的轮胎生产过程。
可持续性与系统配置
新技术方兴未艾:自动驾驶与电动汽车正影响着轮胎市场。高效的机器运转与负责任的资源管理都是关键议题。了解节能与低报废率产品所带来的优势。请与我们联系,我们将为您提供最适合您需求的解决方案!
轮胎制造的可持续性:我们的产品解决方案
HYDAC 过滤器技术(储罐减量装置)
我们革命性的高级解决方案配备了额外的主动流体调节功能——HYDAC 的储罐减量装置可对流体的脱气和脱水过程进行优化。这意味着您可以减少所需的油量以及机器的碳足迹。
HYDAC Air-X 过滤器技术
采用我们的 Air-X 过滤器技术,在节省成本的同时减少对环境的影响:我们的脱气理念能快速降低油中空气含量。结合我们的仿真技术,还有更多节约成本的可能。充分发挥轮胎制造潜力。
HYDAC KineSys 变速驱动解决方案
我们的变频器可根据您的机器工艺调节转速,从而实现最佳节能效果。内部闭环控制还能根据需要提供压力和流量,使轮胎生产更加高效!
HYDAC 脱水装置 FAM
提高混炼机和硫化机的可用性——我们的 Fluid Aqua Mobil 系列产品可最大程度地减少工作液中的气体含量和微粒污染。最大限度延长组件的使用寿命并延长油液更换间隔。
HYDAC 流体调节装置
便于维护、高效且可改装:我们的漆膜清除装置系列可去除矿物油中的油液降解产物。这意味着您可以延长流体的使用寿命,同时可持续地减少资源的使用。适用于现有系统和新系统的改造。
功能安全
您是否了解最新出台的轮胎硫化机(DIN EN 16474)和混炼机(DIN EN 12013)法规和标准有哪些变化?
作为一个技术性的合作伙伴,HYDAC 可随时帮助您建立符合行业标准的安全理念。请联系我们,对您的安全理念进行评估。
轮胎制造的功能安全:我们的产品解决方案
HYDAC 轮胎硫化机阀块
使用我们可靠的阀块优化轮胎硫化过程。开发并配备符合 C 级标准的所有必需阀门。请与我们联系,我们将为您找到完美的解决方案,以应对挑战。
HYDAC 后硫化充气机 (PCI) 阀块
为确保您的后硫化充气机始终维持其安全功能,我们提供定制的阀块,以增强轮胎硫化机的功能安全性。HYDAC 是您在轮胎制造组件和系统方面的全球开发合作伙伴。
数字化、连通性和状态监测
您是否希望优化公司的 OEE 分数?利用我们的数字监控和分析解决方案,提高机器的可用性、性能和质量。例如,通过分析运行中的液压流体并测量流体中的含水量,我们可以及早发现混炼机的齿轮问题。我们与您并肩作战,为您的轮胎行业应用建立全方位状态监测概念。
轮胎制造的数字化与状态监测:我们的产品解决方案
适用于液压蓄能器的 HYDAC p0-Guard
通过智能传感器提高效率——我们的紧凑型电子压力开关配备了集成式数字显示屏,能可靠地监测液压蓄能器的预充压力,从而最大程度地降低停机成本。详细了解您的节省潜力。
HYDAC 堵塞指示器虚拟流体实验室
新一代智能传感器:我们的智能 VFL 传感器可确定滤芯的剩余使用寿命,以便进行协调维护。充分利用滤芯的使用寿命,以便高效地生产轮胎。
HYDAC CMX 套件
通过 HYDAC CMX 套件提高数据透明度!凭借数据的采集、结构化和可视化,我们的硬件和软件可助力您的机器实现数字化转型。可储存在您的本地服务器,也可储存在云中。
HYDAC Data+ Box
得益于实时访问传感器数据和机器数据。这样可以优化您的维护计划,提高轮胎生产效率。我们坚固且节省空间的边缘设备可助您轻松开启数字化进程。
详细了解 HYDAC Data+ Box
HYDAC 传感器(配备 IO-Link 接口)
作为您的开发合作伙伴,拥有全球专业技术的 HYDAC 值得信赖。我们和衷共进,共创先锋产品。我们已经提供了多种配备 IO-Link 接口的智能传感器。探索我们的产品系列!
HYDAC 智能压力变送器
小巧、紧凑、坚固:借助我们的压力变送器,您可以优化轮胎制造中机器的可用性。同时,更高的透明度也有助于您更有效地分配资源。HPT 1400 提供带/不带 CAN 接口的两种版本。