您在测试平台建设领域的创新性合作伙伴
用于燃料电池的系统组件
未来,氢在许多领域将成为越来越重要的介质,包括测试台技术。面对未来的挑战,HYDAC 愿成为您的合作伙伴,为您量身定制燃料电池组件和氢组件的测试平台,请信赖我们。多年来,作为创新的推动者,我们在介质调节、冲洗、过程监控等方面的表现令人印象深刻。
用于电解槽的系统组件
在电解槽中,电能用于将水分解成氧气与氢气。HYDAC 能够为您的电解槽测试提供解决方案。在冷却与控制各种介质温度方面,我们能够为您定制最佳解决方案。
电气驱动与齿轮
电动汽车对实现碳减排至关重要。测试台技术能够确保电动汽车的功能性。这就是我们注重为您提供产线终端测试平台建设支持的原因。凭借多年积累的专业知识与全球网络,HYDAC 能够为您解决电动汽车测试台技术领域遇到的紧急问题。
状态监控
为能够对输送至系统的介质质量与测试样本进行精确监控,全面状态监控至关重要。我们根据 ISO 4406 标准对介质进行监控与分析,确保为您提供全方位服务。凭借多年来在测试平台建设方面的经验,我们值得信赖。欢迎与我们交流。
测试台技术领域的状态监控:我们的产品解决方案
HYDAC 流量传感器
使用 EVS 3100 系列电子流量传感器,精确测量所需液量,适用粘度为 1-100 cSt。利用 HYDAC 技术,为您优化状态监控。
HYDAC 污染传感器 CS 2000
固定式传感器 CS 2000 压力端口可轻松达到 40 巴。专为测试平台和伺服液压系统应用设计,可对流体的污染程度进行测量。
HYDAC 污染传感器模块 1000
气泡是否会影响流体分析?HYDAC CSM 1000 是用于测量固体颗粒污染的在线监控系统。了解我们的 CSM 1000 系列,该系列内置气泡抑制功能,是最佳的完整解决方案。
HYDAC 污染传感器模块 2000
CSM 2000 系统用于检测液压流体中的固体颗粒污染,可持续对系统可用性进行优化。该系统配备警报功能,能够可靠识别测试平台流体的清洁度。
预测性维护
高系统可用性不仅能提升生产效率,还能节省时间与成本。无故障运行需要持续监控才能保障,而数字化技术让这一切成为可能。智能传感器能够全天候分析测试平台,帮助提前规划维护和备件采购。我们能够帮助您设计高效测试平台。
测试平台领域的预测性维护:我们的产品解决方案
HYDAC CMX 套件
CMX 平台能够帮助您实现测试平台数字化。无论是本地服务器还是云端,创新性硬件和软件套件都是系统智能整合的基础。
HYDAC 便携式数据记录器 HMG 4000
便携式 HMG 4000 测量和数据采集设备采用坚固设计与简易操作方式,独具匠心。此设备非常适合保养、维护和测试台技术领域的应用。
HYDAC p0-Guard 压力开关 EDS 3400
EDS 3400 对蓄能器的预充压力进行监控 (p0),并对蓄能器的充电功能进行控制。这就是我们的压力开关为系统预测性维护提供支持的方式。
HYDAC 差压变送器 HPT 500
HPT 500 系列经成本优化,非常适合对压力过滤器中滤芯的污染程度进行持续监控。详细了解我们的不同版本:IO-Link、CANopen 等。
HYDACLab® 油液状态传感器
精确、持续、在线:HYDACLab® 1400 是标准油液数字状态监控的理想选择。能够对流体进行持续监控。HYDAC 随时倾囊相助。
灵活性和模块化
HYDAC 是您在测试平台建设与开发领域的灵活合作伙伴。我们提供针对特定应用的模拟工具,确保您选用最适合您需求的组件。为此,我们提供从单个组件到全包子系统的所有产品。我们的解决方案始终遵循最新的安全、环保和能源效率标准。与我们同心协力,设计您的测试平台。
测试台技术的灵活性:我们的产品解决方案
HYDAC MultiRheo 过滤器
MRF 系列的 MultiRheo 过滤器是用于开放式系统的过滤器外壳,此类系统经常受到外部污染。烛式过滤器滤芯可在功能测试平台场景中保护喷嘴或工作过滤器等组件。
HYDAC 板式热交换器
无论是钎焊还是垫片板式热交换器,HYDAC 都能为您提供种类齐全的板式热交换器。我们会根据您所面临的挑战,为您的测试平台找到合适的解决方案。
测试台技术的灵活性:我们的氢气产品解决方案
HYDAC 压力传感器
为对运行参数进行监控,我们开发了一系列氢气应用压力传感器,适用压力范围为 0 至 1050 巴。专为不同压力范围要求而设计,例如 0 至 2.5 巴或 0 至 4 巴。HYDAC 助您实现完美过程监控。