全球认证下的航运应用
智能液压设备
HYDAC 是液压设备的云集之地:自 1963 年以来,我们一直致力于在任何与液压相关的事务上为客户提供支持。与我们的航运专家携手,我们为您提供从始至终经过周全考虑的解决方案。我们不仅提供部件。我们也将自身定位为复杂液压应用领域的系统合作伙伴。例如,为首款配备液压悬挂系统的工程船 Wallaby 提供液压设备,该系统可以实现对波浪作用力的主动和被动运动补偿。
智能液压设备的应用
HYDAC 储罐减量装置
空间宝贵 -– 所以储罐大小会对船舶的舱内技术产生影响。利用储罐减量装置 (TRU),您可将储罐体积减小多达 80 %。效果:成本节约显著,材料和油品用量减少。它的工作原理联系我们的专家。
HYDAC 液压动力装置
如果您不想在甲板下的液压动力单元方面做出任何退步,那就要发挥无穷创造力,在狭小的空间里一展所长。我们为此提供了经济高效的液压动力装置 — 而且借助 HYDAC,安装和维护也能全程无忧。
HYDAC 波浪补偿液压装置
我们在 Wallaby 船舶中采用的波浪补偿液压装置具有多项优势:浪上性能高、安全性更高、舒适性更高、排放更少、成本更低。您还将受益于与同类船舶相比更高的可用率。为了对此类项目进行仿真模拟,我们与我们在 Marpitec 的内部专家进行合作。
HYDAC 舵系统
无论是单叶、双叶和三叶舵系统,我们都能根据您的期待和需求,为您量身打造适合的液压系统 — 即使在您没有提供设计规范时也是如此。通过与 KRAEFT 专家的合作,HYDAC 能够提供航运业需要的任何动力装置、控制柜、桥面及液压缸等设备产品。
HYDAC 舵角控制装置
实现实际控制而非只是舵调整 — HYDAC 提供变速液压装置。我们的紧凑型驱动装置只需少量用油便能够可靠地控制您的舵角。它们提供 45 kW 的充沛功率,应对一般使用完全绰绰有余。
HYDAC 便携式数据记录仪
HYDAC 提供综合性十分出色的各种部件,用于设定现代化的工况监测系统,例如 HMG 4000 监测装置可记录和分析测得的所有变量。该装置还可储存数据,并确保所有传感器参数均正确设定。
®油液状态传感器
HYDACLAB®可协助您检测出油液的过早劣化以及与其他流体的混合。这是一款油液状态传感器,可持续对液压油和润滑油的状态进行监测。借助此传感器,您可实现按需维护,避免流体遭受污染。
HYDAC 流量传感器
您的系统罢工了吗?有时候大问题源于小事情。我们的流量传感器不仅可以避免泵出现干转。它还能够在早期便检测到泄漏迹象。该产品能够可靠地测量和监控流体介质的流速。
压浪板
想要降低船舶的油耗?完全发挥压浪板的潜能,让您的船只加快速度。我们的定制控制模块和动力装置可帮助您的船舶更平稳地航行。这使得摩托艇和游艇能够在水面上高速高效地滑行。
压浪板的应用
HYDAC 紧凑型动力装置
小身板,高功效:我们的紧凑型动力装置始终准备就绪,可实现零能耗运行。这可节约资源,最终在长远上为您降低成本。我们非常乐意为您的舱内应用提供最好的动力装置建议。
船艏推进器和舵桨
为了安全地引导重达数千吨的船只运动并避免事故,船艏推进器和舵桨已成为不可或缺的装置。在最狭小的空间内实现准确无误的位置调整需要最高的精度。
最高的精度和耐用性正是我们船运行业产品开发的基石。从合适的驱动解决方案和冷却及润滑系统,到工况监测产品,无不如此。有了我们的全方位无忧服务套餐,您将安全抵达下一个港口。
船艏推进器和舵桨的应用
HYDAC 船艏推进器
在有限空间内或恶劣海况下操作船只时,出色的船艏推进器将发挥至关重要的作用。我们为您提供最佳的材料搭配,并且包含相关认证。通过我们的子品牌 KRAEFT,我们能够使您轻松获得航运业的相关专业知识和经验。
HYDAC 冷却系统
选择正确的冷却系统至关重要。我们为您提供各种不同版本的冷却系统。从液体-空气冷却系统,到液体-水冷却系统,再到水-甘醇-优化冷却系统,所有这些都能够为您的舱内应用提高设备可用率。
HYDAC 润滑系统
延长您船艏推进器和舵桨的使用寿命 — 我们的润滑系统可担此重任。我们拥有经过严格试用和测试的技术,可量身打造最适合您船舶具体要求的方案。请告诉我们您遇到的难题,我们将与您密切合作找到最优解决方案。
HYDAC IPM 船艏推进器电机
船艏推进器通常采用异步电机。但这种产品有一大劣势:重量非常大。我们的内置永磁体式电机采用轻量化设计,可实现显著减重。联系我们以了解详情。
舵系统
舵系统 — 您不可或缺的伙伴。舵系统主要负责可靠地进行转向,使您能够安全地从一个港口航行到另一个港口。舵系统由变桨式螺旋桨提供支持,后者确保始终为您提供所需的推力。如果该系统在海上出现故障,将造成灾难性后果,这也是为什么我们提供的部件和系统都已经过型式认证,并通过了各船级社最严格的认证。一切都是为了船舶和船员的安全。
舵系统的应用
HYDAC 舵系统
无论是单叶、双叶和三叶舵系统,我们都能与合作伙伴 KRAEFT 协作为您交付适合每个系统的液压装置。我们甚至也提供冗配舵机。联系我们——我们将竭诚为您提供帮助。
HYDAC 压力开关 EDS 300
安全可靠:我们的紧凑型电子压力开关自带数显屏,是适用于液压和气动领域压力值和限值信号指示的理想产品。我们的传感器已通过型式认证,它们在航运应用中的惊艳表现尤其令人印象深刻。
HYDAC 球阀
我们的球阀适用于安全截止和分流工艺介质,对货物泵送系统而言更是绝佳之选。我们提供丰富的高质量耐用材料,您可以根据您的海上应用选用它们。可定制设计 — 从要求分析和开发阶段到最终产品交付,我们全程为您提供支持。
HYDAC 同轴阀
通过 PTB (Ex)、TÜV 和 DVGW 认证 — 您可在舱内应用中信赖我们的二位二通 (2/2) 和二位三通 (3/2) 同轴阀。我们的截流装置能够可靠地控制管路中的气体和液体介质。该系列产品具有 0-100 bar 的设计工作压力,还可提供适用于海洋严苛环境的不锈钢版本。
工艺用水
有效的压舱水处理和尾气净化对于保护海洋环境来说至关重要。有时安装所需设备的成本十分高昂,且设备需占据大量舱内空间,这就等于挤占了可用于货物的空间。
解决方案:采用紧凑且耐用的部件和系统。由 HYDAC 出品。您还在等什么?现在就直接联系我们的专家获取详细建议。
工艺用水装置的应用
®
我们提供的自清洁式自动过滤器适用于各种介质,可满足各种类型和等级的污染防护要求。优势:寿命长、能耗低、质量优,符合 DIN EN ISO 9001 和 14001 标准。
HYDAC 内联过滤器
使用 HYDAC 内联过滤器,尽享各种助益。我们的高质量产品具有高效的过滤能力,可有效延长您船舶技术设备的使用寿命。现在就详细了解我们丰富的产品系列。
HYDAC 筛篮式过滤器
模块化设计、结构坚固、功能强大 — 我们的筛篮式过滤器是您海上技术设备进行压舱水处理时的理想选择。筛篮式过滤器便于使用,配备可清洗的过滤材料,助您节约成本。
HYDAC 内联过滤器 PLF1/PLF2
面向低粘度液体中固体物分离需求而专门设计 — 凭借其紧凑的设计和充沛的污染物阻滞能力,HYDAC 工艺内联过滤器令人印象深刻。其模块化设计大大地提升了灵活性 – 可按需对过滤器进行扩展。