全力支持全球航运业发展实地到访,亲切沟通
我们格外重视面对面交流。我们的团队代表遍布全球。由此,我们能够为您提供最佳的建议,全力支持您的项目发展。您可以从地图上看到我们的团队在世界各地的分布情况。我们的团队未在您所在的国家/地区设立分支机构?不必担心。我们的专家将亲自到场协助您推进项目进程。
净零排放:如何实现?替代燃料和动力是解决问题的答案
在远洋之上,关键不仅在于快速航行,保护我们的环境同样重要。正因如此,越来越多的航运公司正在使用替代动力,以最大程度降低对环境的影响。在 HYDAC,我们将支持我们的客户过渡到替代动力形式。我们的优质可靠组件专为满足现代造船业的要求而生。
Benjamin Herrling,HYDAC 工艺技术技术销售部项目经理
目前并非每种替代燃料都能够无限制地用于航运业。这意味着废气后处理系统对于市场依然极为重要。它们还具有其他的积极影响,例如减少颗粒物污染和酸雨。
润滑油处理——如何正确处理为什么过滤器在减少 CO2 排放方面比分离器更为有效?
分离器通常是处理润滑油的标准选择,但它对于能源的要求极高,而且分离出的润滑油(油泥)会污染环境。因此,我们提供了更好的解决方案:HYDAC Simplex 过滤器。就此告别润滑油分离器,节省宝贵的燃料。您需要的只是简单的改装。更多优势:安装成本低,回收期短(投资回报时间 (ROI) < 6 个月),无能源要求,无燃油损失,CO2.同时,相比于分离器技术,您每年可以节省下数千欧元。仍然有所顾虑?在这个视频中,我们的专家 Klaus Hüffelmann 解释了 HYDAC 如何帮助您实现碳减排。
Klaus Hüffelmann,HYDAC 船舶柴油动力销售经理
与传统的分离器相比,您每年可以减少超过 35 吨的 CO2以及 1 吨以上的 NOx 排放量。您将不再损失燃料,从而显著减少支出。因此,新过滤器的安装成本可以迅速得到补偿。RF9 的回收期不超过 6 个月,这使其成为新系统安装或现有系统改造时的一个非常有吸引力的选择。
适用于替代燃料和动力的产品 如何实现航运业净零排放
HYDAC 工艺水处理自动过滤器
从废气洗涤水中分离固体可以提高整个过程效率并保护下游组件,对于碳减排来说尤为重要。我们的自动反冲洗过滤器独立工作——我们还提供合适的胺过滤解决方案。
HYDAC 的气体和备用燃料过滤
液态和气态船用燃料中的污染颗粒物均会污染喷射系统和发动机,对性能造成损害。我们的自动过滤器是过滤生物燃料和点火油的理想之选,而气体过滤器采用坚固的双截断与泄放设计,适用于甲醇等燃料。这些产品的核心之处是我们的可清洁 Chemicron® 深层过滤材料,过滤表面极大,且绝对保留率高达 99.5%。
适用于润滑油系统的 HYDAC 内联过滤器和自动过滤器
降低运营成本、减少 CO2 排放以及简化维护对于船上运营也变得越来越重要。LMDP-T 系列的 HYDAC 内联过滤器可以轻松节省运营材料,减少燃料消耗和 CO2, 排放,能够取代现有的润滑油分离器。自动过滤器和润滑油维护系统彼此相邻,构成了一个紧凑的安装组合,可以在新系统中完美取代润滑油分离器。
HYDAC 超细燃料过滤器
附带高性能喷射系统的发动机常常是碳减排战略的一部分。为了确保它们长期稳定工作,符合标准的燃料质量至关重要。我们的双内联过滤器是中高速发动机的理想选择。它们可在清洁阶段进行连续过滤操作。过滤元件甚至可满足高洁净等级要求。
附带水分离器的 HYDAC 燃料过滤器
除了过滤之外,燃料脱水同样发挥着重要的作用。只有无水燃料才能确保喷射系统可长期使用。为此,我们的产品系列中包含了各种内联过滤器,除了过滤之外,还可实现出色的水分离效果。这种水分离能力来自于具有多段分离功能的 HYDAC PreCare 过滤元件。即使是在过滤元件被污染时,该解决方案仍可以完成水分离。
HYDAC 燃油过滤器模块
我们的燃油过滤器模块符合造船业极为严苛的洁净度要求。这种高效解决方案可以减少喷射器磨损,降低长期成本并延长发动机使用寿命。这一切都可以对 CO2排放产生积极影响,支持您实现净零排放。
适用于电动机和燃料电池驱动的产品 携手 HYDAC 实现造船业净零排放
适用于直接甲醇燃料电池的 HYDAC 去离子水混合装置
为了使直接甲醇燃料电池的去离子水混合装置高效工作,需要将去离子水和甲醇进行精确混合。
- 过滤器:保护组件
- 热交换器:平衡温度
- 传感器:测量纯净物和混合物
- 膜片式蓄能器:提供超量运行
适用于氢气应用的 HYDAC 压力变送器
我们的压力变送器专为最大限度提升氢气应用安全性而生。在点火保护型方面,我们提供的产品不仅获得了 ATEX 和 IECExc 的双认证,还确保了“本质安全”及“无火花”的性能。我们的点火保护型“隔爆外壳”产品集 ATEX、IECEx 和 cCSAus 认证于一身。针对那些对功能安全性有更高要求的应用,SIL2 级别的版本同样可作为选项供您选择。
HYDAC 电动机
无论是直接驱动、艇艉驱动还是风帆驱动,我们都可提供 48-800 V 电机,而我们的 260 W 系列更是广泛用于水上出租车和游船。该系列可达到 55 节的速度。我们还为小型船只提供了水冷式 205 W 电机。
HYDAC 控制单元 TTC 580、H 桥模块和显示屏
在电动船舶驱动中,附带 H 桥模块的 HYDAC 控制单元可对电动机进行比例控制。您可获得的优势:图像质量出色,反射率低,色彩饱和度高,即使在极度恶劣的照明条件下也清晰易读。