全球认证下的船舶建造应用
甲板上的船舶技术
无论是游轮、商船、货船还是集装箱船,海上环境条件对甲板上层建筑和船舶上层建筑造成了巨大的损耗。我们为系统制造商、造船厂和航运公司提供稳健的解决方案,确保船只在苛刻要求下仍能安全平稳地运行。HYDAC 是您在海事行业应用中可靠的业务伙伴:
- 甲板和船舶上层建筑
- 起重机及其他起重设备
- 装货舱口,RoRo(滚装)设备
- 舱口盖
- 绞车
- 外门
甲板下的船舶技术
甲板下的应用程序必须满足最为严苛的要求:高效、耐用且精简空间。HYDAC 提供的空间优化解决方案经过了所有知名船级社认证。凭借我们的全球专业知识,我们将随时为您提供现场服务。我们的组件和系统支持以下船舶建造应用:
- 方向和推力控制
- 鳍板稳定器
- 压浪板
- 舵螺旋桨和可变螺距螺旋桨
- 船首推进器
- 装载泵
- 舵系统
- 船用发动机
- 压载水
- 垃圾焚烧
船用发动机
船用发动机是每艘船只的核心。这意味着可靠运行可谓至关重要。船用发动机的废气排放标准日益严苛,同样给企业带来了重大挑战。企业需要一流的燃油质量才能跟上该行业的发展步伐。因此,HYDAC 强势出击,在以下产品中为您提供了优质的过滤技术:
- 高速发动机
- 中速发动机
- 低速发动机
脱碳
在持续优化船用发动机,以及根据 III 级标准增加对环境有害燃料的限制的趋势之下,灵敏喷射系统应运而生。为确保其功能性,需要燃料几乎不含污染颗粒物。否则,系统将遭受损害。作为您的当地专家,HYDAC 针对每个船舶建造应用领域都提供了相应的过滤解决方案。过滤器使用寿命长,清洁度水平高,从长远角度来说可以帮助您减少成本支出。
脱碳:船舶制造用产品解决方案
HYDAC 的柴油超精细过滤产品
新款 Optimicron® FuelFine 具有特殊滤芯结构,专为柴油的高清洁度要求而开发。正是因为如此,HYDAC 才能实现将 ISO 等级级别降到了 11/08/07 以下。对于可持续运行的船用发动机。
HYDAC 燃油过滤器 HDMD/HDPD
节约资源和稳定的性能:我们的(双联式)过滤器具备久经验证的 HYDAC 品质,符合现代柴油发动机较高的调节要求。凭借经过船舶认证的可靠过滤器系统,您在预过滤和主过滤方面可谓得心应手。
HYDAC 对燃油、液压油和润滑油的过滤
AutoFilt® RF9 以其专利的反冲洗技术为特色,能安全地进行介质分离。AutoFilt® RF15 可持续进行自我清洁,全方位保护发动机润滑油——您甚至可以选择连续添加润滑油作为调节。
HYDAC 的气体和备用燃料过滤
液态和气态船用燃料中的污染颗粒物均会污染喷射系统和发动机,对性能造成损害。我们的自动过滤器是过滤生物燃料和点火油的理想之选,而气体过滤器采用坚固的双截断与泄放设计,适用于甲醇等燃料。这些产品的核心之处是我们的可清洁 Chemicron® 深层过滤材料,过滤表面极大,且绝对保留率高达 99.5%。
HYDAC 自动反冲洗过滤器 AutoFilt®
从废气洗涤水中分离固体可以提高整个过程效率并保护下游组件,对于脱碳来说尤为重要。我们的自动反冲洗过滤器独立工作——我们还会提供合适的胺过滤解决方案。
HYDAC 燃油过滤器模块
要保证最高清洁要求——您可以信赖 HYDAC 的燃油过滤器模块!我们高效的过滤概念可以减少喷油嘴磨损,降低成本,并延长发动机的使用寿命。
HYDAC 状态监控
HYDAC 提供各种用于构建现代状态监测系统的组件,以作为预测性维护的基础。这催生了高效服务和维护解决方案,同时也为可持续发展和环境保护做出了贡献。
坚固、安装空间优化和减重
海洋行业面临着极端的环境条件和有限的空间。这就意味着需要提供具有紧凑设计的稳健的解决方案。我们将与您合作,利用我们高效 HYDAC 解决方案,帮助您减少油量,减小储罐容积。这从长远来说,可以在操作作业和维护作业方面为您节约成本与资源。
坚固、安装空间优化和减重:船舶制造用产品解决方案
HYDAC 储罐减量装置
了解我们的高级解决方案的好处,其配备了主动流体调节功能,实现长期的节约——得益于减少了用油量和材料使用。选择储罐减量装置,将储罐容积减少 60-80%。
HYDAC Air-X 过滤器技术
凭借我们的 Air-X 过滤器技术,您可以大幅减少用油量、减轻重量和减少材料使用,从而有效节约成本。了解我们的过滤器解决方案带来的诸多优势。
HYDAC 润滑油系统和处理
发动机润滑油系统是敏感系统:需要可靠的油流和恒定的油清洁度水平。HYDAC 为您提供各种定制的润滑系统。润滑油分离器可更换为 HYDAC LMDP 内联过滤器来节省燃料(投资回报率 < 6个月)。
HYDAC 液压动力装置
如果您不想在甲板下的液压动力单元方面做出任何退步,那就要发挥无穷创造力,在狭小的空间里一展所长。我们为此提供了经济高效的解决方案——并且使用 HYDAC,安装和维护也能全程无忧。
HYDAC AutoFilt®系列
针对高污染负荷下的高效反冲洗,我们的 AutoFilt®系列模组将成为您的得力助手。探索全新 AutoFilt® RF14,比如用于改造,也是理想之选。
操作安全
我们一直将客户的系统安全放在首位:为了最大限度地保障安全性,我们按照相关的类别规范开发我们的解决方案。也就是说,我们始终会提供组件和配套的材料证明和认证。我们的传感器获得最重要类别的型式认证,有助于可靠地监测系统。实现平稳操作。
操作案例:船舶制造用产品解决方案
HYDAC 气缸
极端条件、较长的使用寿命、高负载、增加的腐蚀风险——这些对于 HYDAC 液压缸来说都不是问题。我们提供定制气缸,可根据您的特定要求量身定制,并符合最高质量标准。
HYDAC FAM 脱水装置
我们的 FluidAqua Mobil 系列专为从液压流体和润滑流体中分离游离水、溶解水和气体而设计。保证高性价比,这得益于具有较高的污染物截留能力和过滤效率。
HYDAC CA 动力装置
在海上可靠地打开和关闭水密舱壁门和舱口是一项特别具有挑战性的任务。在这种情况下,我们的紧凑型油浸式动力装置能够为您提供完美支持,顺畅地进行液压操作。
详细了解 HYDAC 动力装置
HYDAC 换向阀
借助我们的高效工业阀门实现最高操作安全:我们久经考验的 4WE6 和 4WEH16 换向阀是适用于甲板上层建筑和缆绳绞车的理想之选——我们也提供 ATEX 版本。
HYDAC 舵系统
无论是单叶、双叶和三叶舵系统,我们都能交付适合每个系统的液压装置。我们甚至也提供双动舵机。联系我们——我们将竭诚为您提供帮助。