您在回收技术广泛应用领域的专业合作伙伴
废料剪切机和废料打包机
周期时间短、力度大、速度快:废料剪切机和打包机面临着各种挑战。为了帮助您将拆卸废料和单一来源的压力机余料重新投入经济循环,我们为您提供了高效的驱动装置,以及罐体优化和周期时间计算解决方案。所有一切只需要一个供应商。
废料压块机
如果以节省空间为出发点,在处理松散的碎屑和灰尘时,可将它们压实并压成块状。这就是废料压块机在优化运输和储存方面功不可没的原因。我们为您安装经过空间优化的组件,并授之以创新驱动概念,全力支持您在可持续和高效能运行废料压块机的发展道路上继续前行。
废料打包机和通道压捆机
废料打包机和通道压捆机可将材料体积减少 95%,随之降低运输成本。纸张、纸板、薄膜、PET 等许多材料都可以重新投入经济循环中。为确保压力机达到最佳标准,HYDAC 可在全球范围内为您提供定制解决方案。
压制容器
在物流公司、回收中心和折扣店:压制容器可有效压缩所有可回收材料和废料。在开发产品时,我们将客户的利益放在首位。例如,我们通过紧凑型驱动装置和优化安装空间的储罐来降低灌装高度。我们与您和衷共济,找到适合您的压制容器的最佳解决方案。
粉碎机
无论是商业废物、混合建筑垃圾、床垫、瓦砾、生物废物还是废木料,固定式和移动式粉碎机都能处理各种废物。凭借我们多年的专业知识,我们能够为您提供空间优化的产品解决方案以及在冷却、传感器、阀门技术和过滤器技术方面的定制解决方案。打造一个更可持续的未来。
可持续性
需要为您在回收技术应用中寻找可持续解决方案吗?我们以最优化方式安装组件和系统,节省您的空间,以便您的机器在迎接明日挑战有备无患。基于需求的能源设计,减轻重量和减小储罐尺寸:HYDAC 让一切大有可为。
无论是粉碎机、压制容器、压块机、打包机还是废料压块机,都能充分发挥机器的潜力,减少资金投入!
回收技术的可持续性:我们的产品解决方案
HYDAC 仿真技术
安装空间优化、重量减轻、按需能源供应及驱动解决方案的最优化设计——我们的数字仿真支持您的回收技术机器可持续运行:我们值得您信赖!
HYDAC Air-X 过滤器技术
节省高达 60% 的储罐容积,减少 60% 的流体用量,这都有赖于 HYDAC Air-X 过滤器技术。借助此技术,您甚至可以同时减少 CO2足迹。我们的技术积极支持并加速液压油的脱气过程。这意味着,机器所需空间降至最低。
HYDAC KineSys 变速驱动解决方案
提高效率,降低复杂性:从我们的现代驱动系统中获益,实现资源的可持续节约。通过液压与机电的智能化结合,我们能为您提供具有诸多应用优势的节能解决方案。
能源效率和资源节约
我们可以让您见证最佳效能!作为一家全方位的供应商,我们在考虑您的应用时会采取全面的方法,从而为您提供量身定制的解决方案。借助我们的系统解决方案,我们能够通过特定的周期时间计算,优化您的机器系统可用性和资源使用。立刻联系我们!
回收技术的能源效率:我们的产品解决方案
HYDAC 组合系统解决方案
在成本和功率损耗方面实现最佳经济效益:HYDAC 将您的机器视为一个整体。我们在考虑周期时间的基础上,为您的机器量身打造液压系统解决方案,该解决方案中的所有组件均根据其标称尺寸、性能需求及特定损耗进行了优化匹配。
HYDAC 泵
无论是齿轮泵还是轴向柱塞泵,HYDAC 均提供全系列的泵产品。搭配合适的控制器,如功率控制器,可最大程度地利用电机功率,并设计出节能的解决方案。探索我们强大的泵技术。
HYDAC 周期时间计算
找到并充分利用优化潜力——HYDAC 帮助您进行详细的机器序列映射和周期时间计算。在我们的帮助下,您的泵尺寸、数量和类型以及电机的平均额定功率都得到优化。联系我们获取更多信息!
HYDAC 紧凑型动力装置 CO1
无需消耗能源即可持续保持运行准备就绪状态——得益于带集成安全阀的蓄能器充气功能及蓄能器压力释放,我们的紧凑型装置支持您的压力机实现节能高效运行。进一步了解我们的低噪音、模块化 CO1 动力装置。
数字化、连通性和透明度
提高系统可用性,更有效地计划维护间隔:HYDAC 利用数字化组件和智能传感器为工业 4.0 铺平道路。我们以丰富的专业知识支持机器状态监测功能。联系我们 - 我们很乐意为您提供帮助。
回收技术的数字化:我们的产品解决方案
适用于液压蓄能器的 HYDAC p₀-Guard
最大程度降低停机成本,首选可靠的 HYDAC EDS 3400。我们的压力开关监控液压蓄能器的预充压力,以便快速检测并隔离故障。立即了解详情!
HYDAC 堵塞指示器虚拟流体实验室
长期降低成本——我们的智能传感器帮助您优化系统可用性和资源消耗。通过智能计算滤芯的剩余使用寿命,提高应用的盈利能力。
HYDAC CMX 套件
提高回收技术的透明度。HYDAC 的 CMX 套件配备了硬件和软件工具包,提供用于数字化机器功能、状态和过程的单个模块,这些数据可保存在客户现场的本地服务器上或云中。
HYDAC 便携式数据记录器
便携、灵活、操作简便——我们的便携式数据记录器是您液压系统中测量压力、温度、流量及距离等参数的理想工具。还可以分析其他变量。了解其优势!
HYDAC 传感器(配备 IO-Link 接口)
使用 IO-Link 加速调试您的系统。通过这种方式实现的远程参数设置简化了您的维护工作,并最大程度地减少了错误来源。这降低了成本。投身回收行业,您应该信赖面向未来的科技应用。
HYDAC 智能压力变送器
专为极小安装空间的系列应用而设计——我们的 HPT 1400 带有 IO-Link 接口,能检测高频压力峰值,监控子系统和组件。获取您的压力机操作和未来压力机设计的重要信息。