所有类型发电厂的丰富专业知识
燃气涡轮发电厂
燃气涡轮发电厂能够可靠满足电网的高峰用电需求。此类发电厂启动速度快(数分钟内),并能够进行黑启动,因此其对系统的可用性要求较高。基于我们的技术专长,我们将作为合作伙伴为您提供开发支持,并为您提供油液系统维修与辅助设备 (BoP) 任务的综合产品系列。
蒸汽涡轮发电设备
如今,蒸汽涡轮发电设备仍然支撑了全球最大比例的用电需求。从核电站到地热能电站,液压蒸汽涡轮提升了所有发电厂的效率。基于涡轮控制与润滑领域的技术专长,HYDAC 能够为发电厂运行优化提供全面的解决方案。这能够为您积极节约资源,并在长期内降低维护成本。
分布式发电厂
分布式发电厂可满足用户对能源的迫切需求。环保型热电联产机组的排放值极低。发电机组与应急发电机能够可靠满足电力需求,在发生意外停电时至关重要。与 HYDAC 合作,共同实现液压组件与辅助系统优化。通过此方式,您可以降低长期成本,同时永久提高系统可靠性与有效性。
膨胀发电机
膨胀发电机与涡轮膨胀机利用工业废热、生物质能与地热能实现发电。在可再生能源领域,此关键属性能够在有机朗肯循环(“ORC”)中以低成本和碳中和方式实现发电!利用我们的标准化空间节省型轴承润滑与液压涡轮控制系统,在长期内减少您的资源消耗。利用我们的 Air-X,实现更加环保的未来。
可持续性与标准化
可持续性
HYDAC 将与您携手,共同为电厂的节能运行制定个性化解决方案。通过改装能源优化组件和系统实现标准化,为长期成本节约带来了巨大潜力。降低系统的热能与能源负荷——请立即联系我们!
发电厂的可持续性与标准化:我们的产品解决方案
HYDAC 涡轮液压系统
详细了解我们的 EHC-U 产品系列:您的辅助涡轮系统标准化系统解决方案。遵循“设计符合成本要求”原则,采用单独选择、批量生产的液压元件:我们的 EHC-U 产品不仅环保,并能够为您减少预算。
HYDAC 轴承润滑系统
了解我们的标准化、模块化和可变尺寸润滑系统的综合优势。专利润滑剂脱气技术,完善了我们的产品组合。为您找到理想的解决方案,实现长期系统成本节约。
HYDAC 柴油过滤模块
探索我们的紧凑型高效柴油过滤模块。通过具体应用仿真,我们能够根据您的个性化需求对模块性能进行调整。通过双燃料运行,为您优化应急发电机与发电机组的运行。
HYDAC 油液/空气冷却装置
我们的油液/空气冷却装置非常适合分布式发电厂。该模块具有紧凑、模块化结构,且速度受控。此类装置运行安静,甚至可安装在发电机组箱的顶部。详细了解我们的可持续解决方案。
功能安全
为保证流畅运行,发电厂必须符合最高安全标准。HYDAC 帮助您成功实施项目,满足安全法规要求。我们专注于按照 IEC 61508 与 IEC 61511 标准要求,通过部署标准化产品解决方案与支持 SIL 的组件,实现对已有系统的分析与现代化改造。
发电厂的功能安全:
HYDAC 电液安全控制系统
卓越的可用性、易于维护、高可靠性……我们的专利安全控制系统符合 IEC 61508 和 IEC 61511 标准对现代蒸汽涡轮机的严格要求。HYDAC 能够确保您的安全,详细了解 EHC-S。
HYDAC 电液驱动系统
我们的 EHC-A 已成为现代热能发电厂不可或缺的燃气或蒸汽配件控制装置。EHC-AA 可独立运行。我们的电动液压驱动工作精度较高;采用 HYDAC 模块化系统,因此同时具有较高的成本效益。
配备位置监控功能的 HYDAC 换向提升阀
考虑到燃气涡轮机的安全控制,我们开发了专利阀门技术,能够在中央液压系统中进行部署。此技术可提供达到 350 巴的允许压力储备。详细了解配备集成传感器的 WSER 换向阀。
辅助设备 (Balance of Plant)
想要以较短的维护间隔确保顺利运行?我们可在本地帮助您优化系统可用性。要通过调整维修与维护时间实现最佳效果,主要流体参数的在线监测与协调流体调节系统的部署是关键因素。
电站的辅助设备:我们的产品解决方案
HYDAC 脱水装置 FAM
工艺蒸汽和进入设备的潮湿空气是否会加剧流体老化,从而影响发电厂的正常运行,并影响涡轮机轴承的润滑效果?查看我们的模块化脱水系统产品系列。HYDAC FAM 能够延长流体的使用寿命,为您的润滑介质提供全面保护,并显著提升系统可用性。
HYDAC 漆膜清除装置
我们的 VEU 系列可对涡轮机控制系统中的矿物油基液压油进行处理。它能够高效去除油液老化产物(漆膜),进而延长流体使用寿命。该装置易于维护,采用模块化设计,独一无二。我们乐于为您提供建议。
HYDAC ContaminationSensor Module 经济版
详细了解我们具有较高经济效益的紧凑型在线状态监控模块系统如何帮助您实现燃气涡轮机和蒸汽涡轮机的轴承润滑优化。我们的 CSM-E“即插即用”系列产品可为电厂的长期维护提供支持。