液压

液压动力装置

HYDAC 液压动力装置适用于全电力驱动机械,用于驱动额外的注射装置并执行液压功能,例如工具中的液压抽芯。

 

紧凑型液压设备

为在机械中实现对特定应用的控制,您可以将 HYDAC 紧凑型液压系统用作控制组块中的组件或功能装置。

 

过滤

过滤技术

利用 HYDAC 过滤技术保护您的液压组件免受更多污染,并延长操作介质的使用寿命。

 

过滤系统

HYDAC 过滤系统用于对机械中的油液清洁度进行优化。它们能够在加注与清洁期间使用。

 

工艺过滤

HYDAC 可为冷却水处理提供工艺过滤解决方案。

 

制冷

冷却系统

稳定运行温度至关重要。HYDAC 能够提供适用的冷却系统。

 

过滤冷却系统

为根据您的特殊需求进行优化调整,HYDAC 还可提供过滤器-冷却器集成系统。它们既可作为安装式解决方案使用,也可作为完整装置使用。

 

塑料工业的更多解决方案

气体注射成型系统

HYDAC 可为气体生成、气体压缩、气体注射以及过程控制和监测提供模块化与完整系统。

 

分析与诊断

使用 HYDAC 测量仪器、数据采集与评估系统对单个机械或整个系统进行监控。接口模块可与现有系统实现最佳集成。

 

配件

用于完善您的液压系统的产品:

  • 球阀与液位计
  • 管道紧固件、软管与线缆紧固件、组件紧固件
  • 钟罩与联结器

 

下载