石油、天然气与近海工业的丰富专业知识制造基地遍布全球

无论是产业上游、中游还是下游,HYDAC 都能帮助您找到应对挑战的最有效解决方案。我们为您的陆上、近海和水下应用提供一系列产品。从组件到完整系统。

能源效率

石油和天然气工业需要开创性解决方案减少二氧化碳排放。为您的系统提供最佳能源存储与回收方案,这不仅能够减少整个生命周期的成本,还能在长期内对环境保护做出重要贡献。HYDAC 通过优化组件与系统为您提供支持。

石油和天然气工业的能源效率:我们的产品解决方案

HYDAC 与 QHP 蓄能器

专为机械密封、上部模块与水下应用开发:HYDAC 与 QHP 囊式蓄能器与活塞式蓄能器能够为您可靠储存能源。无论是特殊弹性体、钢制材料还是连接件,我们都能满足您的应用需求。了解我们的蓄能器技术系列。

详细了解 HYDAC 与 QHP 蓄能器

HYDAC 液压过滤

我们的能源节约液压过滤解决方案采用经过优化的滤芯技术,是您高效利用资源的最佳选择。此解决方案操作简易,具有较高的过滤性能,最适合用于陆上与近海应用。

详细了解 HYDAC 液压过滤器

HYDAC 液压缸

在尽量减少资源使用的条件下,最大程度提高安全性!我们用于开环与闭环控制的高效液压缸拥有极高能效,能够满足最严苛的要求。可随时进行定制改装,立即联系我们。

详细了解 HYDAC 液压缸

HYCOM 液压动力装置

借助我们多年来在液压设备领域的技术专长提高效率——HYCOM 液压动力装置是近海平台(升沉补偿)或风力涡轮机基础的理想选择。联系我们,详细了解液压动力装置。

BIERI 微型泵

石油开采钻具要经受极端天气条件的考验。可靠的 BIERI 微型泵能够帮助您确保钻具处于最佳运行状态。了解我们种类丰富的 BIERI 微型泵系列。

详细了解 BIERI 微型泵

HYDAC 传感器

无论是压力开关、Delta P 压力变送器还是标准或冗余设计的压力传感器——我们的认证传感器均非常适用于潜在爆炸性环境。我们为您的陆上、近海和水下应用提供耐用、坚固的解决方案。

详细了解 HYDAC 传感器

可持续性

所有行业需要应对的全球性挑战:可持续性在石油和天然气工业中尤为重要。从过滤与冷却到高效驱动概念——依托于我们的产品,您可以在长期内实现资源节约。我们与您携手,共同挖掘近海、陆上或水下应用的潜力。确保系统可持续操作!

石油和天然气工业的可持续性:我们的产品解决方案

HYDAC 自动反冲洗过滤器 AutoFilt® RF3

为您的高压泵与膜系统提供保护——经验证,我们的 RF3 在注水粗滤方面非常高效。卓越的过滤效果可减少下游机械与系统的磨损。HYDAC 自动反冲洗过滤器,质量久经考验。

详细了解 HYDAC AutoFilt®

 

HYDAC 工艺内联过滤器 PLF1

结构紧凑、经久耐用、操作便捷——我们的工艺内联过滤器可根据您的应用进行定制。这使其能够获得卓越的过滤效率与低碳排放。是地表水注水系统精细过滤的理想选择。

HYDAC 冷却技术

定制化热管理系统可减少陆上和近海应用中的资源消耗。在 HYDAC 的帮助下,您可以对混合动力系统冷却与电池系统冷却进行优化。了解我们丰富的冷却解决方案与温度控制解决方案。

详细了解 HYDAC 冷却技术

HYDAC KineSys 变速驱动系统

采用基于需求的设计,不仅提高了效率,同时降低了复杂性。无论是冷却变频器,还是为齿轮箱轴承与电机轴承提供润滑油——我们的驱动技术都能按需为您提供能源。

详细了解 HYDAC KineSys

HYDAC 水下球阀

我们的紧凑型水下阀配备浮球与双向阀座,是临时应用的理想选择。可实现单侧与双侧 ROV 操作,扭矩要求低。采用 NORSOK M630/ ASTM 材料生产,是低扭矩电气控制的最佳设计。我们的水下球阀已通过 DNV-GL 标准认证,符合 ISO 10423-性能要求 1 (PR1)。

详细了解 HYDAC 球阀

HYDAC 润滑油系统

采用标准化与模块化设计,尺寸可调整:HYDAC 润滑油系统采用专利脱气技术,可应对任何挑战。立即联系我们的专家,寻找节约成本与减少二氧化碳排放的可持续方法!

系统可用性

想要了解如何实现运营成果优化吗?我们将运用多年积累的专业知识,为您指引明路。无论是流体调节装置、智能软件,还是实验室服务——HYDAC 都能为您的上游、中游和下游应用提供丰富产品。我们通过协调维修与维护次数来提高您的系统生产率。

石油和天然气行业的系统可用性:我们的产品解决方案

HYDAC 真空脱水装置 FAM Ex

在气体爆炸危险 1 区和 2 区中安全运行:HYDAC FluidAqua Mobil 的 Ex 版本确保您的液压流体和润滑流体能够实现安全脱水、脱气与过滤。我们提供多种型号与版本选择,确保您能够找到完全适合您应用的动力装置。

HYDAC CMX 套件

可促进数字化转型的硬件与软件:我们的 CMX 套件是可实现传感器数据收集、构建与可视化的工具。数据可直接在云端或本地服务器上提供,从而实现对系统状态的监控。

用于潜在爆炸环境的 HYDAC 状态监控套件

通过在线测量系统,您可以对潜在爆炸性环境(1 区与 2 区)中的固体颗粒污染和流体状态进行监控。
利用集成数据记录器与 HYDAC CSI-C-11 网络接口,可轻松实施现代维护策略。

HYDAC OffLine Filter OLF 15-60 Ex

我们的 HYDAC OLF 15/30/45/60 ATEX 系列 OffLine Filter 适用于潜在爆炸性环境,可作为坚固耐用的离线过滤器,用于大油量的液压系统和润滑系统中的固定应用。立即了解更多详情!

HYDAC 滤芯 Stat-Free® / Stat-X®

防止过滤器产生火花与发生爆炸!我们的高质量滤芯技术可预防静电放电,确保安全运行。减少换油次数的同时,还可延长油液与滤芯的使用寿命。

HYDAC 流体养护中心

您是否需要专业的流体分析?我们的专家团队随时待命,为您提供专业支持。在我们的流体养护中心,我们会对您的样品进行专业检测,并为您提出恢复系统健康的解决方案。我们与您携手合作,共同优化液压油状态。

下载