我们是经过认证的专业合作伙伴,在全球范围内为您的大型发动机应用提供支持。
高速发动机
高速发动机被用作热电联产厂、船舶和标准集装箱的发电机组。作为您的开发合作伙伴,HYDAC 随时待命,为您提供全方位的柴油调节支持:从日用储罐脱水到发动机过滤器中的燃油清洁。
中速发动机
中速发动机因其能快速且频繁启动,被应用于分散式发电厂,这些发动机的显著特点是提供控制储备。它们的高效率和低排放也有助于向替代能源过渡。HYDAC 与您和衷共济,优化您的燃油和润滑油系统,实现高效和可持续运行。
低速发动机
低速发动机为大型运输船舶提供动力。
对于遵循二冲程原理工作的这些发动机,流体调节是一个关键重点。HYDAC 负责对您的工作流体进行高效清洁和脱水,以便在极端条件下可靠且环保地运行。我们可以帮助您节省投资成本和服务成本。
可持续性和标准化
始终保持对大型发动机高效安全运行的关注——我们与您携手优化系统,为您找到定制化解决方案。利用标准化潜力:采用经过改良的组件和系统进行改造,可以帮助您在润滑油调节和燃油处理方面实现长期节约。立刻联系我们!
大型发动机的可持续性和标准化:我们的产品解决方案
HYDAC 的旁通流润滑油调节
我们的系统解决方案可持续减轻主过滤器的工作负担,并确保发动机得到优化保护。无论是新系统还是改造解决方案,我们的低成本旁通流油液调节系统都不会干扰您的润滑油回路。
HYDAC 多燃料发动机的燃油过滤器模块
为您的双燃料或三燃料发动机进行可靠的燃料清洁和脱水,我们的燃油过滤器模块行之有效。我们的过滤可达到最高级别,从而延长您的喷射系统的使用寿命。立刻了解详情!
HYDAC 自动过滤器模块
无论是连续冲洗还是间歇式:我们的自动过滤器都能高效清洁您的流体。无论您有何等流体清洁度需求,我们的解决方案都能让您称心如意。与我们携手合作,共同持续优化您的发动机运行。
功能安全
分散式发电厂中的大型发动机或作为船舶原动机,需满足非常严格的安全要求。HYDAC 帮助您成功实施项目,满足所有法定安全规则。我们的产品解决方案聚焦于支持 SIL 的组件、符合 SOLAS 和 IMO 要求及分类规范。
大型发动机的功能安全:我们的产品解决方案
HYDAC 双联式气体过滤器的切断装置
对于双联式气体过滤器,我们采用双重阻隔和排放技术来清洁有毒燃料气体。这就可以在机器运行期间进行维护,而不影响人员健康或机器状态——实现 100% 可用性与最高安全性双赢。
HYDAC 润滑油调节
凭借久经验证的油泥处理装置与我们的自动过滤器结合,实现润滑油的可持续调节。增强发动机的安全性和可用性,HYDAC 的解决方案功不可没,它既不需要分离器,又能节省时间和经济成本。
HYDAC 液压油清洁
您的二冲程发动机液压组件在我们这里安全无忧:我们的自动过滤器能确保已使用的润滑油满足最严格的清洁度要求——保护您的液压系统并确保发动机可持续运行。
辅助设备 (Balance of Plant)
及早识别何时需要采取行动,需要协调传感器和系统来监测大型发动机的状况。这可以帮助您长期提高系统的可用性和生产力。为了确保您的发动机平稳运行并优化服务和维护周期间隔,HYDAC 是您的联系点。我们在全球范围部署专家,对您的液体进行监测、分析和调节。
大型发动机的辅助设备 (Balance of Plant):我们的产品解决方案
用于监测润滑油回路中金属颗粒的 HYDAC 传感器
我们的金属污染传感器可以检测和分类润滑油中的金属磨损颗粒。通过持续的状态监测及时发现损坏,有效防止意外停机。
用于监测柴油状况的 HYDAC 传感器模块
HYDAC 污染传感器模块是一种紧凑型在线状态监测系统,用于监测柴油状况,长久以来已获得市场的充分认可。时刻关注柴油的清洁度——及时预防效率损失和过早磨损。