淬火设备的卓越性我们是安全和优质的代名词

实现稳定的流程和一贯的品质,您就可以节省成本。为了实现这一点,为您的淬火系统进行测试值得一试。有哪些方法可以保护您的淬火技术免受故障影响?

优化淬火系统的益处如下:

  • 系统可用性提高
  • 最大限度地降低火灾风险
  • 废品率降低
  • 零件质量提升。

能源效率

为了长期减少淬火设备 CO2排放,有必要关注在淬火系统中的废热利用问题。在解决这一问题时,往往不仅可以减轻对环境的影响,还能节省成本。高效的驱动概念、周密的冷却解决方案以及针对淬火材料的最佳热处理工艺也能实现这一目标——因为您的淬火系统将更加高效地运行。

淬火设备的能源效率:我们的产品解决方案

HYDAC KineSys 变速驱动解决方案

淬火炉的快速开启和关闭,这只有通过变速驱动才能实现,节省了能源。例如,炉盖提升装置是通过变速驱动进行优化的。我们的变频器可根据您的机器工艺调节转速,从而实现最佳节能效果。
 

详细了解 HYDAC KineSys

HYDAC 冷却系统

在下游加工过程(如清洁)中,利用淬火浴中回收的废热能,是未来的一个重要议题。
从高效的冷却系统和感应系统中的热传递(用于感应器和电子设备冷却)到淬火浴的冷却。作为工艺流体冷却方面的专家,我们提供多种解决方案。


详细了解 HYDAC 冷却系统

可持续性与资源节约

专业的过滤和流体调节有助于实现更加可持续的生产。因为对淬火介质的要求很高,需要专门的过滤器技术,在不频繁更换过滤器的情况下能抵抗高温和污染。HYDAC 使您的维护工作易如反掌——因为采用了高效且长使用寿命的过滤器。

淬火设备的可持续性:我们的产品解决方案

HYDAC 油性淬火介质的过滤

HYDAC 开发了专用于油性淬火介质的 Double2Clean,集成了防护过滤和调节过滤功能。这提高了淬火系统的可用性和产品质量,而不必投入更多时间进行维护。

HYDAC 过滤器技术

将清洗液、聚合淬火介质或气体的过滤交给 HYDAC。我们不仅提供标准产品,还拥有众多特殊解决方案——我们也乐于根据您的具体需求提供定制的解决方案。 

详细了解 HYDAC 过滤器技术

HYDAC 流体调节系统

渗入的油会在回火炉和淬火炉的清洗浴中不断累积。我们的聚结分离器能可靠地去除这些油污——为淬火系统选择移动式或固定式系统,在确保安全运行的同时节约资源。我们运用我们的专业知识帮助您调节工艺流体。

详细了解 HYDAC 流体调节系统
 

HYDAC 用于水基淬火介质的在线测量仪器

使淬火系统中的流体管理实现自动化——适用于聚合物、水基淬火介质。FluidControl Unit 5000 可精确测量浓度、pH 值、电导率和温度。全自动补给确保聚合物浓度保持稳定。智能补给功能使得储罐液位始终保持在目标水平。当数值超过或低于指定的限值时,您就会收到主动消息提醒。

详细了解 HYDAC FCU 5000

安全

淬火设备中油火灾最常见的原因之一是油浴受到水污染。为了遵守并不超过特定的水分限制,务必需要注意遵循国家/地区特定的建议和介质制造商规格。这就是为什么在德国,会有雇主责任保险协会 (BG) 和德国社会事故保险 (DGUV) 的建议。HYDAC 为您提供的解决方案包含合适的组件和系统,既可用于确定含水量,也可用于去除淬火介质中的水分。打造安全工作区域!

淬火设备的安全:我们的产品解决方案

HYDAC 传感器

您是否需要监控油液中的水分?HYDAC Aquasensor 持续监控淬火油浴中的水分饱和度,您完全不必为此分神。我们也提供适用于淬火设备的各种传感器和测量设备。无论是压力、温度还是加注液位,我们通过包括标准传感器和带有 IO-Link 接口的智能变体在内的广泛产品系列,为客户提供服务。 

详细了解 HYDAC 传感器

HYDAC 脱水系统

油性工作液中水分和颗粒污染物越少,淬火机器就能更长久地可靠运行,且无需停机。使用我们的脱水系统,确保液压流体和工艺流体长期符合质量标准。模块化系列可持久监控水分,大大提高淬火系统的可用性和安全性。

详细了解 HYDAC 脱水系统

HYDAC 同轴阀

感应淬火系统需要快速切换阀。它们对于达到预期的硬化效果至关重要。这就是为什么投资符合您要求的同轴阀物超所值。零泄漏、结构紧凑、低维护——使用 HYDAC 同轴阀,您将始终安全无忧。

详细了解 HYDAC 同轴阀

HYDAC 固定技术

在淬火设备应用中,很多时候都需要可靠的固定技术。除了标准系列外,HYDAC 还提供定制解决方案——通过完全自动化的内部生产,我们以最短的时间满足您的需求。我们的产品系列还包括集安全、耐用、操作灵活为一身的球阀。

详细了解 HYDAC 固定技术