我们是您走向地热发电和水热发电应用之路的枢纽
钻探设备与供给泵
用于勘探和后续利用地热能源储藏的深井钻探设备需要高效且坚固的液压系统。冷却系统对于驱动电机、变频器和轴承同样发挥着关键作用——这里的重点主要在于电气组件的节能运行。在地球表面数千米之下,HYDAC 集团旗下的 BIERI 提供的微型液压泵能够实现对钻头的液压控制。这被称为定向钻井。
热传递与热提取
将地表水、废水或地热能中的热能高效传递给工作流体,需要高性能的热交换器。HYDAC 集团旗下的 FUNKE 所提供的垫片板式热交换器或壳管式热交换器,能够准备充足能量,随时用于制冷或区域及局部供暖。为了保护热交换器和其他系统组件,建议采用上游过滤——这能确保高可用性并防止计划外的上门服务。
大型热泵和高温热泵
这些是特殊类型的热泵,即便从温度较低的热源(例如,用于供暖系统或工艺用水)中也能产生较高的流体温度。压缩机和膨胀涡轮需要可靠的润滑油供应。HYDAC 对润滑油储罐采用了优化设计,确保了较长的使用寿命和安全运行,助力您最大程度地降低热泵 CO 2足迹。
详细了解工艺压缩机和压缩机
ORC 发电厂
Organic Rankine Cycle 发电厂的设计原理与传统发电站相似,都是为了发电。其中一个主要区别在于所使用的流体。与水不同,他们使用的是即使在低温下也能蒸发的有机液体。
旋转设备的所有组件(发电机、涡轮机、压缩机)都需要热交换器、气体过滤器和液滴分离器,以及液压油和润滑油系统。冷凝器用空气-液体热交换器也必须高效且安静地运行——HYDAC 为所有这些提供一站式解决方案。
详细了解工艺压缩机和压缩机
安全与高效
要使地热发电厂和热地表水利用工厂经济地运行,“能源生产”水的恒定流速和所安装组件的低压力损失至关重要。热水倾向于使之前溶解的物质结晶,然而,地表水和废水也含有污染颗粒。这可能会导致由于污垢/结垢而降低热交换器的热传递效率。后果:增加停机时间,并需要耗费更多时间进行清洁和维护工作。
为避免产生这些经济上的损失,HYDAC 致力于使维护工作变得更加简便。我们开发了专门的过滤器技术,这些技术以低差压为特点,不需频繁更换过滤器即可承受高温和污染。这使您能够稳定过程,并轻松实现恒定的流量。
地热发电和水热发电的安全与高效:我们的产品解决方案
HYDAC 自动过滤器 AutoFilt®
我们的自动自洁式过滤器,凭借 25 至 3000µm 的过滤精度,能有效保护地表水利用、深层地热能或近地表地热能中的热交换器、泵及其他组件。在建筑物供暖和制冷过程中,它们还能减少水对水热泵中的污染物。由于其灵活的设计,我们的自动过滤器非常适合在现有系统中进行改造升级。
HYDAC 内联过滤器和筛篮式过滤器
我们的筛篮式过滤器用于地表水、热水和冷却水的粗过滤或预过滤。得益于坚固耐用的过滤材料,它们设计用于长期运行,并能达到 25 至 10,000 µm 的过滤精度。该类过滤器还提供切换式双联过滤器机型。
HYDAC 过滤撬
您是否在寻找定制化解决方案?我们的过滤撬正好满足您的需求。我们开发定制化水处理系统,解决您的所有需求。无论是将粗滤与精滤相结合、应对大流量的撬装设备解决方案,还是热交换器、过滤器和泵的组合——请联系我们。
HYDAC 微轴向柱塞泵
在地热发电厂中,泵处于最恶劣的工作条件下。HYDAC 集团旗下的 BIERI 开发了具有高容积效率和宽泛转速范围的紧凑型轴向装置。我们为多种应用提供微轴向柱塞泵,一般配备两到五个活塞。
能源效率
使用的热交换器效率直接影响整个系统的性能。因此,热交换器必须根据热水或地表水的压力、含盐量、矿物含量及固体污染物情况进行仔细匹配。热交换器的设计及其内部流动条件都会对其效率产生影响。如果热交换器未经过优化,则可能会因污垢积累、结垢、悬浮颗粒或设备损坏而导致停机。
我们与 FUNKE 携手提供高度专业化的解决方案,例如特别高效的垫片板式热交换器,即使在较低的驱动温差 (LMTD) 下也能实现高热量输出。如果您的设计压力或温度要求超出了板式热交换器的适用范围,我们将通过壳管式热交换器实现更高的机械和热设计条件。
地热发电和水热发电的效率:我们的产品解决方案
HYDAC 板式热交换器
我们根据性能、温度和压力损失规格计算并优化垫片(螺纹连接)板式热交换器。您可以根据个人需求选择不同的板片材质。当与紧凑设计、易于清洁和低廉的投资成本相结合时,这将为高效传热提供完美的解决方案。
HYDAC 壳管式热交换器
无论是地热发电厂中的热交换器,还是 ORC/Kalina 系统中的蒸发器,我们的壳管式热交换器即使在处理关键介质及非常高的操作压力和温度下也能可靠运行。通过优化的流量设计,我们还减少了结垢量,从而使工艺过程更加稳定。
热管理
对于水热和地热系统中的电气组件来说,确保持续的温度控制且无大幅度波动(即热管理)极为重要。
我们拥有广泛的冷却系统产品组合,不仅适用于驱动电机和轴承冷却,同时也适用于变频器,能为电气组件提供“温度适宜”的冷却介质。
地热发电和水热发电的热管理:我们的产品解决方案
HYDAC 流体-空气冷却系统
HYDAC FLKS 负责电气组件(如供给泵)的驱动和轴承冷却。作为一款紧凑型解决方案,它产生冷水以确保高效的流体冷却,并通过环境空气进行再冷却。它还易于安装,无需过多维护。
HYDAC 液体-水冷却系统
FWKS 用于驱动和轴承冷却的中间回路。在此回路中,系统可防止因供应冷水质量欠缺导致的组件污染和腐蚀。FWKS 凭借其紧凑型和低维护设计,成为一种久经考验的解决方案。
HYDAC 水-乙二醇回路
我们的水乙二醇循环模块化系统用于冷却地热发电厂中的发电机、逆变器、轴承或控制油。作为可选配置,我们还可以为该系统配备冗余的电机-泵组以提高安全性,或安装混合阀来优化冷却介质的温度。
HYDAC 空气冷却器
我们的标准版空气冷却器不单单用于冷却润滑油或液压油,还可用作空气加热器。它具有超静音运行特点,冷却能力高达 200kW,同时可选配泵和过滤器。
HYDAC 模块化空气冷却器系列
AC-MS 系列的紧凑型低噪音冷却器是 ORC 或 Kalina 系统理想的选择。当在有限空间或低噪声环境下需要非常高的冷却能力时,它们被用作台式冷却器,可以垂直安装或呈 V 形布置。
可持续性与 CO₂ 减少
无论是近地表地热发电、深层地热发电还是水热发电,每一种应用都为转换和利用现有热能做出了重要贡献。然而,发电厂本身的流程也可以提高能效,从而减少 CO2足迹。例如,在 HYDAC,我们在润滑油储罐中采用了空间优化概念。更小的储罐意味着更少的油,从而减少了资源的使用。不过,优化过滤也创造了许多节省滤芯的机会。
地热发电和水热发电的可持续性与 CO₂ 减少:我们的产品解决方案
HYDAC 轴承润滑系统
HYDAC 是压缩机、ORC 或 Kalina 系统旋转设备以及高性能热泵平稳运行的合作伙伴。受益于我们广泛的标准化和模块化轴承润滑系统,包括获得专利的润滑油脱气技术。
HYDAC Air-X 过滤器技术
最高可将储罐尺寸减少 40%,同时减少油耗和材料成本。得益于优化的流量比,当油回流至储罐时能实现高的空气分离率。我们优化并减小储罐尺寸,而不需要额外占用储罐上部或周边空间。
HYDAC Mobilemicron® 滤芯
Mobilemicron®滤芯非常适合高粘度油液,这归因于它们具有特别低的压力损失。其工作温度范围从 -30°C 到 100°C,特别适合地热能源应用中常见的低温冷启动环境。流量流向为从外向内,并带有 3 巴的旁通开启压力。
HYDAC 滤芯防止静电放电 Stat-X®
现代低导电率油液会导致液压和润滑油系统中出现静电起电和放电现象。过滤过程中产生的静电现象会损坏过滤器和系统中的组件,并导致机油过早降解。使用特殊的 Stat-X®技术,可以避免系统中危险的起电和放电。
HYDAC 流体养护门户网站
您的机油是否让您百思不得其解?我们的流体养护门户网站是管理流体设备和系统的中央平台,并为您提供相关帮助。我们为您提供测量值的数字化传输、全面的油品分析及专家的专业建议。
系统可用性
要利用水和地热能产生热能,发电厂必须高效运行,且几乎不需要维护。只有这样,才能确保高生产率,从而实现高经济效益。优化流体维护是成功的关键要素之一,因为往往是那些本可避免的小问题导致系统停摆。为预防此类情况,建议在深层地热发电、近地表地热发电以及水热发电中使用脱水和流体维护系统以及智能传感器。这样就可以通过状态监控和预测性维护提前介入,并合理规划维护工作。
地热发电和水热发电的系统可用性:我们的产品解决方案
HYDAC 移动式过滤装置
我们的便携式服务装置旨在安全地为液压系统充液、冲洗小型液压系统以及在旁通流中进行清洁。最终结果是提高了组件、油液及系统过滤器的使用寿命。这将减少维修需求,提高机器的可用性。紧凑的设计搭配简易操作,既节省时间又便于使用。
HYDAC OffLine Filter 装置
针对地热发电厂或大型热泵中含有大量油液的液压和润滑系统,我们提供坚固耐用的固定式离线装置以辅助完成维护工作。OLF 配备较高的元件污染截留力,可以选装传感器进行油液状态监控,使您实现更长的换油间隔。
HYDAC 污染传感器模块
您是否想测量油液液压系统中的固体污染程度和水分饱和度?经济高效的紧凑型状态监控模块能够委以重任。不再有意外之惊——通过此模块,您始终能全面了解系统状况,并能尽早介入处理。
HYDAC IO-Link 与智能传感器
HYDAC 提供一系列适用于工业 4.0 的传感器其中包括 IO-Link 和智能传感器,它们的功能远不仅限于测量。 还可利用诸如过载情况、过程值统计、温度曲线、运行时间等宝贵详细信息,助力您设计现代状态监控解决方案。
HYDAC 脱水系统
我们的脱水装置具有高效的调节功能,有助于您延长油液更换间隔、降低生命周期成本、提高可靠性和系统可用性。持续确保液压流体质量——我们的模块化系统系列配备永久性湿度监控,能延长过滤器使用寿命,从而提高地热系统的生产力。
HYDAC 漆膜清除装置
我们用户友好的 VEU 模块能有效去除矿物油中的油液降解产物,从而延长润滑油和液压油的使用寿命。此过程不仅仅保障了系统的更高安全性,而且还降低了成本。详细了解我们的模块化装置。