关注您的机械与系统安全卓越、可靠、配合——HYDAC 始终与您同在
保护人员与环境是我们的首要目标,在工业领域尤为如此。不安全的工艺、大型机械和系统与部分可燃材料的结合使用(例如在发电厂、压力机或机床行业)会对环境以及现场人员造成伤害。考虑到这一点,系统与系统解决方案需要遵守诸多国家(地区)与国际标准、指令与认证要求,以确保实现安全运行。
在此方面,HYDAC 通过为您提供认证组件与系统来为您提供支持。凭借对您的机械功能以及电气与液压机械架构的深入了解,我们能够为您提供全面的建议。我们通过这种方式为您提供系统功能安全支持。
提高组件与系统的功能安全
从 CE、SIL 和 ATEX 认证以及机械指令的 A、B、C 型标准到每个国家的特定法规——HYDAC 拥有多年专业知识以及最高水平的专家知识,能够为您的项目提供支持。
为可靠实现系统功能安全,我们可为您提供可靠产品,从而实现系统的防故障运行。
综合性行业解决方案,满足您的个性化需求,我们以此方式为您实现工艺可靠性。与 HYDAC 建立成功的合作伙伴关系。立刻联系我们。
为您的系统实现机械安全的产品解决方案
HYDAC 电液安全控制系统
我们的电动液压安全控制系统易于维护、性能可靠并采用模块化设计,符合 DIN EN 61511 与 DIN EN 61508 要求。符合安全完整性等级 (SIL 3),可实现最高安全水平。
HYDAC 压力机控制块 PSB/PSBH/ZSB
使用我们的压力机控制块与其他安全控制组件,让您设备的性能级别达到 PL e 级。我们根据 DIN EN ISO 16092-3 标准设计的 HYDAC PSB/PSBH/ZSB 可帮助您实现压力机的功能安全。立刻联系我们!
HYDAC 压力机安全阀 PSV10/PSV16
我们的压力机安全阀是您控制液压动力离合-制动组合 (CBC) 的理想选择,或是您伺服压力机制动系统的理想选择。机械安全关闭功能符合 DIN EN ISO 16092-2 标准,告别意外滑移误差。
HYDAC 功能安全型压力变送器
通过冗余最大程度提升效率与安全水平!测量单元、输出信号和电子设备均可重复使用:使用一个 HDA 4700 代替两个配备两个完整测量区的传感器。TÜV 传感器功能安全认证符合 ISO 13849 (PL d) 与 IEC 61508 (SIL 2) 标准。
用于活塞式蓄能器的 HYDAC 监控设备
无论是激光线性位置测量系统,还是磁致伸缩线性位置测量系统——HYDAC 可为活塞式蓄能器的活塞位置监控提供丰富的产品系列。例如,我们可提供无需改装即可加装的 UP 系列开关。详细了解我们的产品。
适用于液压蓄能器的 HYDAC p₀-Guard
防止因预充压力错误而造成生产力损失——使用我们的 p0-Guard 可实现对蓄能器预充压力的持续追踪。这样可让您时刻确保功能安全。同时实现应用使用寿命与能源利用优化。
配备开关位置监测的 HYDAC 换向阀
了解我们用于开关位置监控的换向阀以及配备电子传感器的夹层板阀的丰富产品系列。我们可靠的安全控制系统信号处理解决方案可为您提高机械与系统的功能安全。我们始终乐于为您提供建议!
HYDAC 数字智能传感器
使用我们的智能 HPT 1446S 实现智能状态监控,提高机械可用性。该传感器结构紧凑,不仅能够进行测量,还能提供宝贵的详细信息,如过载情况、过程值统计、温度分布、运行时间等。
适用于各行业的解决方案HYDAC 随时为您提供帮助
我们根据适用指令与标准,帮助您实现机械的安全使用。我们的专家来自各个行业。我们的专家能够为您应对各种挑战,立即了解我们的综合性流体工程方案流体工程