高效流程、高系统可用性与最大灵活性HYDAC 是您的食品与饮料机械合作伙伴
食品工业对食品、饮料与包装机械的要求与产品一样种类繁多,并且仍在不断增长。
我们意识到客户在食品与饮料工业正面临全新、快速增长的消费趋势。此外,产品盈利能力与消费者对价格的敏感度也始终需要纳入考量。这不仅为食品生产公司带来了复杂挑战,也为机械与系统制造商带来了相同挑战。
HYDAC 业务遍布全球,拥有食品与饮料应用专家团队,能够为您提供产品以及其他支持。凭借多年的经验,我们可帮助您选择最具成本效益与技术性的系统解决方案。
在解决现有系统问题方面(从提高效率到优化业务运营成本),我们也是您的创新性合作伙伴。
食品与饮料机械的过程可靠性
食品与饮料工业产品系列迅速增加,需要灵活的解决方案,以在提高效率、预防停机的同时减少在加工时间,从而实现系统生产能力最大化。例如,HYDAC 传感器能够利用 IO-Link 通信接口与智能传感器为您提供系统数据评估支持。这表示可轻松对流程进行快速分析,并能够以可持续方式实现生产流程最优化。
- 使用 HDA、EDS、HYDAC 系列压力传感器与智能传感器系列 HPT 1000 进行过程监控也能够满足 ISO 13849 标准的功能安全规定
- 利用离线过滤系列 OLF、HLB 与 AquaSensors(AS 系列)油液传状态传感器,实现对齿轮润滑的监控与脱水
- 例如紧凑型液压装置 CO1、CO3 和 Hybox 系列
- 机电式线性驱动,HEZ 系列
- 流体与气体过滤
食品与饮料应用热管理
基于需求的热管理能够保护食品,并以可持续方式提升您的食品机械效率与使用寿命。作为所有冷却与温度控制任务的专家,HYDAC 可提供集成热管理系统。我们的丰富产品组合能够提供所有冷却概念解决方案。我们高度致力于负责任地使用现有资源,充分利用不可避免产生的废热。结合我们的创新技术,我们可以实现最佳的系统配置质量。
- 流体-空气冷却系统,FLKS 系列以及流体-水冷却系统 FWKS 系列
- 冷却装置(制冷机),RFCS 系列
- 油液-空气冷却器,OK、OS 或 AC 系列
- 板式热交换器,PWT 或 HEX 系列,可根据要求减少维护
食品和饮料工业的卫生设计
食品与饮料生产依赖于消费者的信任。因此食品安全非常关键,在工程与系统设计中起到了核心作用。在生产系统中,能够实现适当清洁与卫生设计是选择产品组件与系统的重中之重。HYDAC 压力传感器与电动缸适用于食品工业应用,可根据要求采用前冲式设计或卫生设计。
- 压力开关,EDS 系列
- 压力变送器,HDA 系列
- 机电式线性驱动,HEZ 系列
食品与饮料工业应用的可持续性
从收割机到加工以及包装,HYDAC 与食品生产密切相关。对终端用户与消费者来说,可持续性、节约资源以及通过减少碳足迹实现能源平衡非常重要。作为食品与饮料生产系统供应商,我们为保护气候采取了相关措施。从最初报价起,HYDAC 就能够为您提供定制服务:
- 机械和系统工程系统解决方案,
- 当前生产系统的流体工程,
- 实现预测性与主动维护的状态监控。