产品系列多种多样,涵盖所有泵技术
流量泵
适用于开路 - 流量泵和离心泵的工作方式一直是久经考验的系统。由旋转轴启动,释放出动态力,传递特定的工艺介质。凭借我们在当地的业务和全球网络,我们可以为客户提供定制解决方案,满足客户对泵最严格的质量要求。
排量泵
齿轮泵,定量泵,轴向柱塞泵和螺杆泵:排量泵能够输送高粘度介质。HYDAC 提供适用于排量泵的各类技术、产品和服务。凭借我们的内部解决方案,您的泵可以达到最佳性能。
可持续性和标准化
最大程度提升能源效率、减少二氧化碳排放、优化空间需求:泵制造商面临着众多挑战。最大限度地减少财务投资始终是我们的目标。我们久经验证的技术指导您为排量泵和离心泵实施空间优化和可持续产品解决方案,助您满足未来低浪费的需求。
排量泵和流量泵的可持续性:我们的产品解决方案
HYDAC 润滑系统
我们的润滑装置经过尺寸优化,仅需最小空间和最低油量。结合内部生产的标准组件,我们的系统既能最大程度减少您的碳足迹,也能降低机器成本。这些系统依据国家和国际标准(如DIN EN、IEC、ATEX)开发,并可根据要求提供相关检验机构的认证。
HYDAC 紧凑型润滑装置
针对低流量润滑应用,我们为您的工业泵开发了模块化系统。采用 HYDAC HYLU 环保又经济,同时避免漫长的开发时间。
HYDAC 泵送冷却器过滤装置
在不含外部润滑油容器的过程泵中,必须确保润滑介质的连续冷却和过滤。我们的可修改 UKF 装置是理想解决方案 - 即便是在防爆环境中也依然性能不减。
HYDAC Air-X 过滤器技术
针对优化空间需求和减少 CO₂ 而设计的解决方案 - 我们的 Air-X 技术通过优化空气分离,显著减小了储罐大小。由于减少了油和钢材的使用,我们能可靠地降低您的成本。立即了解详情!
安全性与可靠性
泵始终保持长久运行与安全操作 - 我们的解决方案通过高性能脉动阻尼器实现低脉动流量。我们可靠的密封保压系统可确保您的泵密封系统正常运行,从而防止泵送介质泄漏。HYDAC 是您的专业合作伙伴,协助您所有类型的泵实现最佳性能。卓越品质始于 1963 年。
排量泵和流量泵的安全性:我们的产品解决方案
HYDAC 密封保压系统
为防止有害环境的介质从泵系统中逸出,我们的密封压力系统使密封液保持恒定的压力水平。泄露得到补偿,流体被冷却并循环利用。按照 API/EN 标准内部生产的高品质组件,作为可靠解决方案的一部分供您使用。
HYDAC 脉动阻尼器
我们的脉动阻尼器确保了连续的流量和精确的流速,例如在计量任务中。即便是在处理侵蚀性和临界介质时,100% PTFE 隔膜也能使流体与气体分离。适用于化工、清洁系统及油厂 - 了解使用我们的解决方案带来的优势!
系统可用性
无论是定量泵、齿轮泵、轴向柱塞泵还是离心泵:利用 HYDAC 的安装、启动和维修服务,减少系统调试和检查次数。
投资于维护,充分挖掘排量泵和流量泵的潜力。缩短停机时间和提高系统可用性的完美之法 - 我们的专家随时帮助您进行流体处理和油液分析。
排量泵和流量泵的系统可用性:我们的产品解决方案
HYDAC 移动式过滤装置 MFU
想要提高泵生产效率吗?当我们的流体传感器检测到系统缺陷时,我们的调节装置随即准备就绪,提供帮助。我们的过滤装置能减少操作流体中的污染 - 还可配备集成颗粒计数器。
HYDAC FAM 脱水装置
即使是需要温和去除液压油和润滑油中溶解和游离的水分,HYDAC 也提供了完美解决方案:HYDAC Fluid Aqua 模块。基于状态对您的润滑油进行维护和调节,确保泵长效运行。已获得 ATEX 认证。
HYDAC 流体传感器
污染传感器 CS 1000 系列是一款固定式颗粒传感器,用于持续记录流体中的固体颗粒污染。凭借尖端材料与技术与成熟技术的结合,泵操作员随意选用小巧且坚固的固定式流体传感器。结合流体监控模块,我们的传感器同样可用于防爆区域。
排量泵和流量泵的系统可用性:我们的服务解决方案
HYDAC 服务车辆
HYDAC 随时为您服务:借助装备齐全的服务车队、物料箱及车间箱,我们能直接在现场为您提供支持。无论是系统调整还是全面的工程服务 - 我们与您一起减少您的泵磨损和能耗。
HYDAC 服务
充分利用我们广泛的服务项目:包括故障排除、系统检查与修复、油箱及操作介质清洁(含功能测试)。我们甚至还提供维护策略建议——HYDAC 服务团队提供全方位的支持。最大限度提高系统可用性。立刻联系我们。
HYDAC 的租赁服务
如果仅是短期内使用设备,那么反对进行任何昂贵的投资无可厚非。我们提供租赁设备供您选择 - 从过滤装置、冲洗装置到测量装置及充氮装置。我们提供的租赁设备都经过定期维护和检查,始终可靠,随时可供您使用。这就是我们如何为制造商、运营商和服务部门提供支持以实现泵的长效运行。
数字化,工业 4.0 与监控
高品质、可靠、以解决方案为导向 - HYDAC 的尖端网络技术可在线监控泵的运行情况,将最大限度地缩短计划外的停机时间。用于对定量泵、齿轮泵、轴向柱塞泵和离心泵进行预测性维护和高效运行。
实现排量泵和流量泵的数字化:我们的产品解决方案
HYDACLAB® 油液状态传感器
精确、持久、在线 - 借助具备 CANopen 协议的多功能传感器,实时掌控您的液压流体状态。我们可以与您合作,结合我们的流体调节装置,优化您泵的长期可用性。
HYDAC CMX 套件
即使是泵制造商,也需面临数字化转型之局面。要实现可视化和数据分析,您可以借助 HYDAC 的 CMX 套件。我们的可扩展物联网解决方案既可完全本地使用,也可部署于云中。联系我们 - 我们很乐意为您提供帮助。
详细了解 HYDAC CMX 套件
HYDAC 传感器(配备 IO-Link 接口)
HYDAC 开发出各种具有 IO-Link 接口的传感器,以实现泵技术的数字化网络连接。HYDAC 智能传感器存储特征信号参数,可为您提供有关系统运行的重要信息。