各类压缩机解决方案,我们是您的首选。

涡轮压缩机

涡轮压缩机和轴流压缩机一样,都是动态压缩机。它们最常用于连续工艺技术程序中。由于您的机器承受着高负荷,我们为您提供高效的辅助系统,用于循环润滑或气密封件。HYDAC 是您的未来解决方案的首选合作伙伴。

活塞式和隔膜式压缩机

活塞式压缩机和隔膜式压缩机属于容积式压缩机家族。当需要实现高压缩比或压力时,它们可在非连续的过程中压缩气体。它们在未来压缩氢气领域的重要性将进一步提升。HYDAC 凭借多年润滑与温控领域的专业经验,全力支持您的业务需求。我们通过标准化系统解决方案,助您实现长期成本降低。

可持续性和标准化

可再生能源方兴未艾,相关技术亦随之蓬勃发展。HYDAC 能够为系统的可持续运转提供创新润滑系统。采用我们标准化且空间优化的应用,显著减少工作流体消耗。

系统技术的可持续性和标准化:我们的产品解决方案

HYDAC 气体面板

密封气密封件对污染非常敏感。如果您希望您的涡轮机密封件尽可能持久,就需要为密封气体进行可靠的过滤。您可以信赖 HYDAC 品质卓越的密封气体过滤器及面板,兼容单端、串联及串联迷宫式密封件设计。

HYDAC 轴承润滑系统

HYDAC 供应广泛的高效润滑系统,具有模块化和标准化特点。我们的脱气策略迅速降低了油中的空气含量,因此该应用程序的停留时间大大缩短。使用我们久经验证的 Air-X 技术,保护您的财务和环境。

HYDAC 紧凑型润滑装置 

润滑装置通过分配、冷却及过滤润滑油,确保工艺压缩机高效运行。HYDAC 为小型系统提供了完美解决方案:我们的模块化系统 HYLU 适用 30 l/min 以下的流量。优化成本,让今天的设计更简单。

HYDAC 泵送冷却器过滤装置 

配备曲轴箱的机器需要特别设计的润滑系统,该系统不自带储罐。HYDAC 为活塞式压缩机、隔膜式压缩机及定量泵提供优秀的解决方案。标准化且可修改——我们的泵送冷却器过滤装置甚至适用于防爆场所。

详细了解泵送冷却器过滤装置

功能安全

行业对您的工艺技术系统提出非常严格的要求——目的都是为了最大限度地提高可用性。作为首选合作伙伴,HYDAC 可以帮助您成功实施可靠的工艺流程,特别是遵守所需的安全法规。我们将与您携手合作,采用支持 SIL 的组件和智能传感器,优化您的系统并赋予现代化功能。

详细了解功能安全

系统技术的功能安全:我们的产品解决方案

HYDAC 电液安全控制系统

我们久经验证的安全控制系统 EHC-S 符合 IEC 61508 和 IEC 61511 对压缩机安全运行的最严格要求。可靠提升阀技术的紧凑及模块化设计,让您获得诸多优势。

 

HYDAC 电液驱动系统

处理技术系统面临更高的危险。
为满足这一需求,HYDAC 开发了 EHC-A:尽管尺寸小,但具有高可靠性和精准度。采用我们的驱动装置控制阀门——甚至实现自主控制!

 

HYDAC 电子传感器

对于必须符合功能安全要求的系统,需采用专门的测量设备。HYDAC 可以提供适合各类应用的传感器,适用于流体和气体,包括氢气。详细了解我们拥有 SIL 认证的传感器产品组合。

 

辅助设备 (Balance of Plant)

始终专注于优化系统可用性——HYDAC 是您压缩机工艺监控的信赖之选。凭借全球化的服务网络,我们能助力您维护系统并进行现代化升级。借助我们久经验证的流体调节系统及配套的在线监控,您也能有效延长流体使用寿命。

系统技术的辅助设备 (Balance of Plant):我们的产品解决方案

HYDAC 漆膜清除装置

我们用户友好的 VEU 模块能有效去除矿物油中的油液降解产物,从而延长润滑和液压油的使用寿命。该工艺不仅可保证系统更高安全,还可降低成本。详细了解我们的模块化动力装置。

HYDAC 脱水装置 FAM

冷凝过程蒸汽是否污染了油液液压系统?采用 HYDAC FluidAqua Mobil 确保液压流体持续保持高品质——我们的模块化脱水系统系列配备永久湿度监控,不仅能延长使用寿命,还能提升系统可用性。

 

HYDAC ContaminationSensor Module 经济版

为确保您的滚珠轴承始终处于良好状态并得到充分润滑,我们提供流体状态监测模块——我们在这方面已有超过 20 年的经验。使用我们久经验证的 CSM-E 产品系列维护您的系统,诸多优势待您见证。

 

下载