可持续压缩机解决方案

涡轮压缩机 & 压缩机

涡轮压缩机和轴流压缩机一样,都是动态压缩机。它们常用于连续工艺技术流程中。由于您的机器承受着高负荷,因此我们为您提供高效的辅助系统,用于循环润滑或气体密封。

活塞压缩机和隔膜压缩机

隔膜压缩机和活塞压缩机均属于容积式压缩机系列。当需要实现高压缩比或压力时,它们可在非连续的过程中压缩气体。在未来,它们在氢气压缩和碳捕获中的重要性将不断增加。HYDAC 为您提供在安装空间方面有所优化的高效的冷却解决方案和润滑油系统。

螺杆压缩机

螺杆压缩机使用两根相互啮合的旋转螺杆来压缩气体。无论是在碳捕获、LNG 运输船、管道输送还是电解应用场景中,螺杆压缩机皆可轻松驾驭,并且在未来将变得越来越重要。我们可为您提供空间和成本均经过优化的解决方案,用于注油或注水以及工艺气体处理。

涡轮膨胀机

涡轮膨胀机是将膨胀气体的压力能转化为机械能的机器。它们通常用于液化气体的低温学和需要冷却气体或需要从高压气体中回收能量的工业过程。凭借我们在润滑油系统和工艺气体方面的专业知识,我们可为您提供循环润滑和气体密封解决方案。

齿轮箱与滑动轴承的润滑油系统借助获得专利认证的脱气技术减少 CO2 排放和安装空间

通过我们获得专利认证的脱气技术,我们将帮助润滑油系统充分发挥潜能。无论是活塞压缩机、涡轮压缩机、螺杆压缩机还是隔膜压缩机,我们的产品都做到了紧凑设计、经济运行、绿色环保。我们特殊的过滤技术可很大程度地降低储罐体积,节省高达 30% 的原始设备成本,同时降低系统成本和 CO2 排放量。想知道在您的应用场景中,您可能会节省多少费用吗?

立刻联系我们

用于润滑油系统的产品解决方案

HYDAC Air-X 滤芯技术

利用 HYDAC 的创新 Air-X 技术对您的润滑系统进行脱气优化,从而节省安装空间。储罐尺寸显著减小,可以达到 40%,润滑油系统中的 CO2 排放量得到大幅降低。

详细了解 HYDAC Air-X

防止静电放电的 HYDAC 滤芯

使用 Stat-X® 滤芯减少系统中的危险静电放电,同时防止发生电子故障、形成油液降解产物以及损坏所用的滤芯。

详细了解 HYDAC Stat-X®

HYDAC 紧凑型润滑装置

我们专为您的压缩机润滑研发的模块化系,适用于低流量的润滑油系统。HYDAC HYLU 不仅能为您省去耗时的施工工作,同时还能保护环境,为您节省成本。

HYDAC 提升设备

提升设备是一款专用泵,用于较大的涡轮压缩机。为实现出色的灵活性,我们摒弃传统的焊接结构,采用无焊接的模块化钢结构。这种结构经济效益突出,可降低成本约 20%。

HYDAC 过滤器

我们的节能过滤解决方案采用经过优化的滤芯技术,是您高效管理资源的优质之选。这些过滤器易于操作并具有较高的过滤性能,非常适合用于润滑油系统。

详细了解 HYDAC 过滤器

HYDAC 油雾分离器

历经数十年的发展,HYDAC 已成长为流体技术和过滤技术领域内的专家。正是凭借这些专业知识,我们以高效的 Optimicron® Drain 滤芯技术为核心,开发出油雾分离器。

HYDAC 气囊式蓄能器

了解我们气体损耗更低的各种气囊式蓄能器的众多优点。我们的产品对维护与维修的需求低,有着更长的使用寿命,能够让您节约成本。立即了解更多详情!

详细了解 HYDAC 气囊式蓄能器

HYDAC 漆膜清除装置 (VEU)

您的润滑油系统是否因固体或凝胶状沉积物而堵塞?如果是,问题就出在了油液降解产物上,也就是漆膜。我们易于检修的漆膜清除装置可从矿物油中可靠地清除漆膜,有助于解决这一问题。

详细了解 HYDAC VEU

热管理节能温度控制和充分利用废热

无论是涡轮压缩机、活塞压缩机、隔膜压缩机还是螺杆压缩机,基于需求的热管理均可有效提升各款压缩机的运行效率,延长其使用寿命。作为各种冷却与温度控制任务的专家,HYDAC 能够提供综合热管理解决方案和系统。我们高度致力于对现有资源的负责使用,充分利用所有不可避免产生的废热。结合我们的创新技术,我们能够实现卓越的系统设计质量。

我们针对热管理的产品解决方案

HYDAC 流体冷却

在面对高功率密度时,流体冷却是一种有效而经济的冷却方法。HYDAC 可以为您提供高度专业化的解决方案,例如,用于冷却电子元器件的液体冷板以及高效的垫片式与钎焊板式热交换器。

详细了解 HYDAC 流体冷却

HYDAC 气体冷却机

为冷却压缩机系统,我们专门针对您的要求提供改良的定制冷却系统及热交换器。我们提供用于压缩气体再冷却的定制解决方案。

HYDAC 壳管式热交换器

在壳管式热交换器领域中,HYDAC 提供一系列精良的标准型号,同时还可量身定制专属解决方案。我们的产品系列中还包括安全热交换器。这意味着它能为机器和设备工程设计中的所有热力学要求提供解决方案。

详细了解 HYDAC 壳管式热交换器

用于密封气体和工艺气体的气体面板和过滤器防止污染并提升性能

气体中的液体或颗粒杂质会严重缩短重要系统和设备组件的使用寿命。这会导致代价高昂的保养和清洁工作,甚至是完全停机。我们的过滤设计采用久经考验的标准解决方案或专门开发的组件与系统,专用于满足您的特定需求。

我们针对密封气体和工艺气体的产品解决方案

HYDAC 密封气体过滤器(带或不带气溶胶分离功能)

涡轮机械的密封气体密封是一种非常复杂的系统,并且很容易受到固体微粒、气溶胶和冷凝物污染的影响。我们的密封气体过滤器可保护您的密封系统,确保使用寿命尽可能延长。

详细了解 HYDAC 密封气体过滤器

HYDAC 密封气体预分离器 GCS

旋风分离器适用于大量固体的分离和液体的粗分离。联系我们,了解有关密封气体预分离器的更多信息。

详细了解 HYDAC 预分离器

HYDAC 工艺气体过滤器和凝聚式过滤器

气体中的液体或颗粒杂质会严重缩短重要组件和系统的使用寿命。活塞压缩机尤其容易受到液体污染的影响。这会导致代价高昂的保养工作,甚至是完全停机。我们的过滤设计采用久经考验的标准解决方案或专门开发的组件与系统,专用于满足您的特定需求。

详细了解 HYDAC 气体过滤器

HYDAC 分离器嵌件

借助分离器嵌件,可去除螺杆压缩机压力侧的工艺气体中的残油。我们即插即用的解决方案可集成至现有的压力容器中,久经考验的 HYDAC 气体凝聚式过滤器滤芯也可确保高效的油分离。

HYDAC 同轴阀

HYDAC 的同轴阀用于控制和调节过程中的液体或气体流量。通过控制阀门的打开和关闭,可以实现精确、均匀的介质分布。我们的同轴阀具有高精度和高可靠性,有助于您的压缩机高效运行。

详细了解 HYDAC 同轴阀

HYDAC 氢气压力变送器

用于氢气应用的 HDA 压力变送器系列是对我们现有产品系列的创新性补充。该设备所依托的是坚固耐用的薄膜传感器单元,它与工艺连接件焊接在一起。没有内部密封系统。所有与气体接触的部件均由适用于此用途的专用不锈钢制成。

HYDAC 功能安全型压力变送器

凭借冗余设计,效率与安全性得以大幅提升!测量单元、输出信号和电子设备皆为成双配置:使用一个 HDA 4700 代替配备两个传感器的两条完整测量线路。传感器具有 TÜV 功能安全认证,符合 ISO 13849 (PL d) 与 IEC 61508 (SIL 2) 标准。

服务为您开启提升系统可用性的成功之路

HYDAC 服务中心为您应用中的专业维护、检验和流体管理提供全面的服务。我们的目标是大幅缩短您的润滑系统的停机时间,并延长电液开环与闭环控制系统的使用寿命。
我们经验丰富的专业人员的技术专长、HYDAC 产品在全球范围内获得的认可,以及我们与国际检验机构(TÜV、德国劳氏船级社和 DVGW 等)的紧密合作都是 HYDAC 脱颖而出的标志。

全面服务 — 获得定制化建议

压缩机产品手册